Kybernetická bezpečnosť v priemyselnej automatizácii už nie je voliteľná - je nevyhnutná. S rozvojom priemyslu 4.0 čelia prepojené systémy rastúcim rizikám vyplývajúcim z kybernetických útokov a vyvíjajúcich sa predpisov. Tento článok sa zaoberá tým, ako spoločnosť Festo zabezpečuje súlad a spoľahlivosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti výrobkov - a prečo je zákon Európskej únie o kybernetickej odolnosti (CRA) významný pre bezpečnosť priemyselných sietí.
Bezpečnosť prevádzkových technológií (OT) chráni systémy, ktoré riadia priemyselné operácie - zahŕňajúce výrobu, robotiku, energetické siete a kritickú infraštruktúru. Keďže OT priamo riadi fyzické procesy, jeho ochrana je nevyhnutná pre bezpečnosť, spoľahlivosť a nepretržitú výrobu.
Keďže kybernetické útoky sú čoraz sofistikovanejšie, zabezpečenie produktov je teraz kľúčové pre zaistenie bezpečnosti OT. Narušenie môže zastaviť prevádzku, poškodiť zariadenia, spôsobiť veľké finančné a bezpečnostné riziká a potenciálnu stratu údajov. Preto sú prispôsobené stratégie nevyhnutné pre staršie systémy, požiadavky v reálnom čase a konvergenciu IT a OT sietí.
Priemyselné riadiace systémy (ICS) sú hardvérové a softvérové riešenia, ktoré monitorujú, riadia a automatizujú procesy v priemyselných odvetviach, ako je výroba, energetika, úprava vody a doprava. Medzi kľúčové komponenty patria systémy SCADA na vzdialený dohľad, distribuované riadiace systémy (DCS) na centralizované riadenie závodu, PLC na špecifické úlohy v závode a rozhrania HMI, ktoré umožňujú operátorom vizualizovať a riadiť procesy. Okrem zabezpečenia bezpečnej a efektívnej prevádzky sú ICS veľmi dôležité aj z hľadiska obrany pred kybernetickými útokmi, ktoré môžu narušiť základnú infraštruktúru. Zákon o kybernetickej odolnosti (CRA) zdôrazňuje túto naliehavosť a spoločnosť Festo zabezpečí bezpečnosť produktov a podporí zákazníkov kompatibilnými a spoľahlivými automatizačnými riešeniami.
Zákon EÚ o kybernetickej odolnosti je nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby všetky prepojené produkty s digitálnymi prvkami - hardvérom a softvérom - boli bezpečné už pri návrhu, štandardne bezpečné a bezpečné počas celého životného cyklu. Vzťahuje sa na výrobcov, dovozcov a distribútorov, ktorí takéto výrobky uvádzajú na trh EÚ.
Kľúčové povinnosti zahŕňajú:
Úplné dodržiavanie predpisov sa stáva povinným od decembra 11, 2027, pričom za nedodržanie predpisov hrozia sankcie až do výšky 15 miliónov EUR alebo 2,5 % celosvetového obratu.
Viac o EÚ CRA
"Nové nariadenie vyžaduje priebežné aktualizácie zabezpečenia. Podporuje tiež transparentnosť v oblasti rizík kybernetickej bezpečnosti. To pomáha organizáciám udržiavať silnú ochranu počas celého životného cyklu produktu."
Eberhard Klotz, obchodný riaditeľ pre priemysel 4.0 a digitalizáciu
Hardvér a softvér spoločnosti Festo s digitálnymi rozhraniami - ako sú PLC, okrajové počítače, ventilové terminály, ovládače pohybu, inžinierske nástroje, a analytické aplikácie na báze umelej inteligencie - podliehajú CRA. Na podporu súladu s CRA ponúka spoločnosť Festo open-source nástroj na vytváranie, úpravu a overovanie SBOM CycloneDX, ktorý pomáha používateľom dokumentovať používané softvérové komponenty a zisťovať zraniteľnosti. Pomáhame výrobcom strojov, distribútorom a dovozcom riadiť dodržiavanie časových harmonogramov, dokumentácie a bezpečnosti zo strany CRA.
Hoci zatiaľ žiadne produkty nie sú v súlade s CRA, spoločnosť Festo je držiteľom certifikátu IEC 62443-4-1 pre bezpečný vývoj, ktorý bol auditovaný spoločnosťou TÜV Süd, a uplatňuje metódy analýzy hrozieb a rizík (TARA) na identifikáciu možných rizík pri používaní našich produktov a ich zmiernenie. Zabezpečíme, aby do decembra 2027 mohli zákazníci bez obáv používať riešenia Festo v súlade s predpismi EÚ.
Pozri Festo na GitHubCRA ovplyvňuje všetky úlohy v automatizácii: Výrobcovia OEM musia preukázať, že stroje sú v súlade s predpismi, integrátori sú zodpovední za bezpečné komponenty, prevádzkovatelia vyžadujú zabezpečenie kontinuity a úradníci zodpovední za obstarávanie musia posúdiť pripravenosť dodávateľov. Najväčšou výzvou je neistota v oblasti certifikácie, životných cyklov výrobkov a zdrojov, ktorú riešime transparentnosťou a zdokumentovanými opatreniami. Spoločnosť Festo je v súlade s normami ISO/IEC 29147 a ISO/IEC 30111.
Zraniteľnosti môžete nahlásiť nášmu tímu PSIRT (Product Security Incident Response Team) prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu psirt@festo.com, pričom na našej webovej lokalite transparentne zverejňujeme vydané oznámenia so známymi a opravenými zraniteľnosťami.
☑ Pochopiť, ako CRA ovplyvňuje stroje, prevádzku a obstarávanie.
☑ Potvrďte pripravenosť svojich dodávateľov na CRA teraz - nečakajte až na 2027.
☑ Pri plánovaní používajte odporúčania, vyhlásenia a bezpečnostnú dokumentáciu spoločnosti Festo.
☑ Zostaňte v súlade s požiadavkami IEC 62443 a CRA, aby ste sa vyhli rizikám zhody.
☑ Spoľahnite sa na spoločnosť Festo ako na dôveryhodného partnera v oblasti bezpečnosti výrobkov.
Zaujíma vás zákon o kybernetickej odolnosti a jeho vplyv na automatizáciu? Pozrite si naše videá "Cyber Resilience Act - Explained in 5 Minutes" a "Enabling Technologies - Big Data, Cloud & Cybersecurity" na našom online vzdelávacom portáli Festo LX, aby ste rýchlo pochopili základy CRA a ako sa ako výrobca pripraviť na dodržiavanie predpisov.
K videám Festo LX