Ako v budúcnosti udržíte procesy v laboratóriu bez kontaminácie, aj keď pracovné zariadenia ako napr B. Skúmavky alebo váha môžu byť prinesené do pracovného priestoru zvonku? Festo našlo priekopnícku odpoveď na túto otázku pomocou supravodičovej technológie: moduly SupraMotion, ktoré prepravujú a vážia bez kontaktu. Tým sa do značnej miery eliminuje možnosť prinesenia kontaminácie zvonku. Exponát od Festo ukazuje, ako to funguje v praxi: špeciálne jednorazové lyofilizované nádoby sa plnia automaticky a množstvo náplne sa kontroluje pomocou bezdotykovej váhy. Exponát kombinuje produkty z portfólia LifeTech s levitačným modulom z radu „SupraMotion“. Výsledkom je procesne spoľahlivé celkové riešenie, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na sterilnú prácu v laboratóriu budúcnosti.
Magnetické sily medzi supravodičom a nosičom, na ktorom sú kontajnery prepravované, umožňujú levitačné výšky 10 milimetrov a viac. To ponecháva dostatok priestoru pre oddiely, ktoré uzatvárajú sterilné pracovné prostredie. Nosič sa dá posúvať cez steny, rovnako ako kontrola hmotnosti pomocou štandardnej laboratórnej váhy. To znamená, že väčšina technológie zostáva mimo čistej miestnosti. Kontaminácia akéhokoľvek druhu je znížená na absolútne minimum. Koncept budúcnosti ukazuje, že automatizačné riešenia Festo pre náročné procesy v laboratórnej automatizácii a biotechnológii sa dokonale dopĺňajú s inovatívnou supravodičovou technológiou.
Bezdotykový plávajúci modul SupraMotion presúva lyofilizačnú nádobu cez zámok do symbolizovanej čistej miestnosti. Univerzálne použiteľný, kompaktný rotačný uchopovací modul EHMD otvára skrutkový uzáver nádoby bez ohľadu na stúpanie závitu. Potom sa prepraví na stanicu, kde dve dávkovacie hlavy VTOE naplnia nádobu kvapalinou. Tieto dávkovacie hlavy pracujú veľmi presne s typickým variačným koeficientom < 1 % v rozsahu od 10 do 1000 μl. Vďaka bezdotykovej meracej technike integrovanej do dopravníkového systému je možné kedykoľvek počas procesu presne kontrolovať množstvo náplne.
„S modulmi SupraMotion a našimi produktmi pre automatizáciu laboratórií dokážeme navrhnúť inovatívne celkové riešenia pre zákazníkov v sektore biologických vied – presné, spoľahlivé a do značnej miery bez znečistenia vďaka bezkontaktnej manipulácii. Len Festo ponúka tieto výhody pre laboratórium budúcnosti.
Supravodiče sú materiály s jedinečnými magnetickými vlastnosťami. Supravodič používaný v aplikáciách SupraMotion dokáže vo vnútri ukotviť magnetické pole permanentného magnetu, čím vytvorí silnú, ale neviditeľnú väzbu, ktorá udržuje magnet a supravodič v pevnej a definovanej vzdialenosti od seba - dokonca aj cez steny, v kvapalinách alebo vo vákuu. Plávajúce medzery sú možné 10 mm a viac. Pokiaľ zostane pod svojou teplotou prechodu, magnetická pamäť supravodiča uchováva odtlačok magnetu a tým aj jeho polohu, aj keď sú od seba oddelené.
Technológia sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, ktorá je nezávislá od plávajúcej výšky a nosnosti – spotreba prúdu sa pri súčasných chladičoch pohybuje medzi 15 až 80 wattmi v závislosti od aplikácie. Plávajúci efekt trvá v prípade výpadku prúdu až 15 minút, nevyžaduje žiadnu samostatnú riadiacu techniku a nespôsobuje zahrievanie povrchov alebo plávajúcich modulov.
Vďaka týmto výhodám supravodiče významne prispievajú k vyššej účinnosti a bezpečnosti v inteligentnom laboratóriu budúcnosti.