Podľa agentúry amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb je bakteriálna rezistencia na antibiotiká jednou z najsmrteľnejších a najdrahších zdravotných hrozieb na svete. Povzbudzuje ich okrem iného aj to, že lekári predpisujú silné širokospektrálne antibiotiká na celé dni. Akékoľvek použitie týchto silných antibiotík dáva baktériám príležitosť vyvinúť si rezistenciu.
Jeden dôvod: Diagnostické testy používané na personalizáciu antibiotickej terapie zvyčajne trvajú tri alebo viac dní. Na vyriešenie problému je potrebné rýchlejšie uskutočniť presné terapie.
S inovatívnou technológiou vyvinutou start-up spoločnosťou Selux Diagnostics sa čas skráti na menej ako 24 hodín, v 99 percentách prípadov dokonca na päť hodín. Lekári môžu predpísať optimálnu liečbu o tri až päť dní skôr, čím skrátia pobyt v nemocnici a prelomia cyklus nadmerného užívania antibiotík a rezistencie.
Riešenie SeLux je takzvaná platforma pre Next Generation Phenotyping (NGP), čo znamená „fenotypovanie novej generácie“. Fenotypizácia v tomto kontexte znamená proces poskytovania úplných znalostí o tom, ktoré terapie sú účinné pri liečbe infekcie pacienta.
Na platforme NGP sa pacientova krvná plazma alebo iná vzorka obsahujúca baktériu zmieša s rôznymi antibiotikami. Vďaka 384-jamkovým mikrodoštičkám má systém kapacitu na testovanie súčasných a budúcich liekov. Výsledky komplexnej analýzy sa odosielajú do databázy. Algoritmus kontroluje každé riedenie antibiotika a týmto spôsobom analyzuje, ktorý liek najlepšie zaberá pri danej dávke.
V systéme je nainštalovaných niekoľko dávkovacích hláv a manipulačných portálov od Festo. Presné dávkovanie v rozsahu mikrolitrov je možné dosiahnuť pomocou dávkovacích hláv VTOE a VTOI. To zlepšuje priepustnosť a zaručuje spoľahlivosť a presnosť. Riadiaci modul ventilu VAEM umožňuje presné ovládanie dávkovacích hláv.
Platforma NPG obsahuje aj manipulačný portál EXCM-30, ktorý posúva a otáča mikrodoštičky. Otočný a uchopovací modul EHMD uchopuje a otáča fľaše a otvára alebo zatvára veko. Vďaka tomu je ideálny na manipuláciu so vzorkami pacientov.