Vo vodíkových aplikáciách sú ventily kľúčové pre riadenie pneumatických procesov - najmä takzvané pilotné ventily, ktoré prostredníctvom riadiaceho vzduchu ovládajú iné komponenty, ako sú procesné ventily alebo ventily médií. Tieto ventily neprepravujú samotný vodík, ale sú súčasťou nadradenej riadiacej architektúry.
Ventilový terminál je kombináciou niekoľkých takýchto jednotlivých ventilov, ktoré sú spoločne namontované na nosnej doske alebo v puzdre. Namiesto toho, aby sa každý ventil zapojoval a pripájal samostatne, sú všetky ovládacie a napájacie vedenia spojené do jedného zväzku. Moderné ventilové terminály majú tiež integrované bezpečnostné funkcie a digitálne diagnostické rozhrania - ideálne na použitie v komplexných vodíkových systémoch. Tým sa nielen zjednodušuje riadenie, ale vytvára sa aj základ pre prediktívnu údržbu a vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť, čo je rozhodujúca výhoda pri použití v komplexných vodíkových systémoch.
Vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti kladie vodík osobitné požiadavky na všetky komponenty systému - vrátane pneumatického riadiaceho systému, ktorý má nepriamy vplyv na proces. Štandardné riešenia rýchlo dosahujú svoje limity v oblastiach s ochranou proti výbuchu alebo so špeciálnymi požiadavkami na funkčnú bezpečnosť. Pilotné ventily s certifikátom EX alebo SIL v modulárnych ventilových termináloch spĺňajú požiadavky - napríklad pri riadení vodíkových ventilov alebo pohonov v procese. Zabezpečujú spoľahlivé a kompatibilné fungovanie elektrolyzérov, zásobníkov H₂ a čerpacích staníc - a zároveň zvyšujú účinnosť a dostupnosť systému.
Či už centrálne v rozvodnej skrini alebo decentralizovane priamo v aplikácii - výber architektúry ventilu ovplyvňuje nielen bezpečnosť, ale aj priestorové požiadavky a flexibilitu celého systému. Terminály ventilov môžu byť buď integrované ako kompaktná jednotka v rozvodnej skrini, alebo umiestnené v bezprostrednej blízkosti spotrebičov. Centrálne inštalované riešenia uľahčujú údržbu a chránia pred vplyvmi prostredia, zatiaľ čo decentralizovaná inštalácia umožňuje kratšie káblové trasy, rýchlejšie reakčné časy a presnejšie zabezpečenie zón. Tým sa ventilový terminál stáva kľúčovým spojovacím článkom medzi úrovňou riadenia a procesom.
Hlbší prehľad o tom, ktoré body hovoria v prospech centralizovaných alebo decentralizovaných koncepcií riadenia, môžete získať na v tomto článku na blogu.
Automatizácia vodíka sa rýchlo rozvíja - a tí, ktorí dnes nastavia správny kurz, budú mať zajtra výhodu. Zabezpečte sa pomocou modulárnych ventilových terminálov:
Či už ide o nové projekty alebo modernizáciu existujúcich systémov - výber správnej riadiacej architektúry je kľúčom k bezpečnej a hospodárnej budúcnosti. Teraz je čas položiť základy dlhodobého úspechu.