Jednoduchý systém pre spoľahlivé riešenia

Festo ponúka modulárny systém zložený z osvedčených komponentov: Patria sem napr. B. Miniatúrne valce pre ovládače v najmenších priestoroch, miniatúrne ventily na ovládanie husto naplnených kanálov a miniatúrne snímače na monitorovanie tlaku alebo polohy laboratória na čipe.

Navrhneme vhodný ventilový blok na základe vášho usporiadania mikrofluidného čipu a vyberieme moduly, ktoré najlepšie vyhovujú vašim špecifikáciám. Komponenty na ventilových blokoch integrujeme tak, že membrány na mikrofluidných čipoch sú presne kontrolované. To zaisťuje, že chemikálie sú transportované zo zásobníkov do reakčných komôr v správnom poradí – pre spoľahlivé a reprodukovateľné procesy.

Pokiaľ ide o dizajn, Festo sa spolieha nielen na elektriku, ale čoraz viac aj na pneumatiku. Veľmi kompaktné komponenty pracujú mimoriadne spoľahlivo s minimálnym vývinom tepla. Je to dôležité, pretože používané chemikálie sú často citlivé na teplo. Preto je možné upustiť od prídavných komponentov na chladenie. Vďaka integrovanému generovaniu tlaku a vákua nie je potrebný externý prívod vzduchu.

Riadenie procesov v riešeniach Festo nevyžaduje žiadny zložitý softvér. Zákazník sa nemusí uchyľovať napríklad k "softvéru neznámeho pôvodu". To mu ušetrí ďalšie kontroly a zabráni možným rizikám.

Priamo do sériovej výroby s kolaboratívnym inžinierstvom

Inžinieri Festo podporujú zákazníka už od najskoršej fázy plánovania. Na základe definovaného toku procesu - analýzy - navrhnú vhodný ventilový blok a vyberú zo stavebnice moduly, ktoré najlepšie zodpovedajú špecifikáciám. Majú prístup k základným prvkom, ktoré už integrujú dva alebo viac komponentov ako funkčné jednotky – prispôsobené požiadavkám, ako sú priestorové požiadavky alebo prietok.

Zákazník veľmi rýchlo dostane vzorky, ktoré zobrazujú proces automatizácie a ušetria časovo náročné a nákladné optimalizačné cykly. Vzorové štruktúry sú vopred otestované subsystémy pripravené na inštaláciu. Po overení koncepcie sa môže okamžite začať sériová výroba.

Osvedčené, certifikované a spoľahlivo dodané

Spoločne vyvinuté riešenia pozostávajú zo štandardných komponentov, ktoré Festo ako popredný svetový dodávateľ v oblasti automatizačnej techniky dokáže dodať vo veľkých množstvách v čo najkratšom čase. Manažment kvality spoločnosti Festo je certifikovaný podľa ISO 13485. Systémy a komponenty sú vďaka priemyselnému štandardu veľmi spoľahlivé a osvedčili sa v priemyselnej automatizácii. Zároveň boli do vývoja zapracované špecifikácie In-Vitro-Diagnostic Device Regulation IVDR.

Spolu s Festo je najrýchlejšia cesta k sériovej výrobe nového systému laboratórium na čipe zároveň najhospodárnejšia a najbezpečnejšia.