Hlavná výzva spoľahlivosti procesov - a čo mnohí prehliadajú

Či už ide o elektrolýzu vody, stláčanie vo vysokotlakových nádržiach alebo rozdeľovač prostredníctvom mobilných prívesov alebo čerpacích staníc - vodík je vysoko reaktívny a často sa s ním pracuje pod obrovským tlakom. Molekula je tiež veľmi malá, čo ju robí náchylnejšou na únik. Spoľahlivosť je najvyššou prioritou pre všetky aplikácie v hodnotovom reťazci vodíka. Pretože v núdzovej situácii môžu byť ohrození ľudia, systémy a rozpočty. To znamená, že procesy sú citlivé v každej fáze hodnotového reťazca. Je dôležité mať tieto aspekty na pamäti:

Ak sa v tejto oblasti uskromníte alebo požiadavky zvážite príliš neskoro, riskujete nielen oneskorenie, ale aj drahé modernizácie. V našom príspevku na blogu o funkčnej bezpečnosti na príklade výroby vodíka sa dozviete, ako môžete minimalizovať riziká hneď od začiatku pomocou spoľahlivej bezpečnostnej koncepcie.

Čo ak osvedčené riešenie nie je to najlepšie?

Tradičná inštalácia v chemickom a spracovateľskom priemysle sa často spolieha na jednotlivé ventily namontované priamo na pohone. Množstvo ventilov, snímačov a ovládacích prvkov znamená vysokú hustotu rozhraní. Moderné vodíkové systémy sa často spoliehajú na modulárne jednotky. Tento prístup síce uľahčuje integráciu do celkového systému, ale zároveň zvyšuje zložitosť jednotlivých modulov. Bez konzistentnej systémovej architektúry to často vedie k:

  • Problémy s kompatibilitou, ktoré odďaľujú uvedenie do prevádzky,
  • vyššie náklady v dôsledku časovo náročnejšieho riešenia problémov a
  • viac údržbárskych prác, ako je potrebné.

Tomu sa dá predísť premyslenou architektúrou a správnymi produktmi. Kompaktné ventilové terminály tu skutočne menia pravidlá hry: nižšie náklady na inštaláciu a údržbu, centralizované možnosti diagnostiky a vysoká modularita pre neskoršie úpravy a rozšírenia.

Jeden príklad: kompaktné modulárne riešenia ventilových terminálov, ako napríklad VTUG alebo CPX-MPA, spájajú riadenie, ventily a monitorovanie do jedného systému. V závislosti od aplikácie spĺňajú požiadavky SIL, sú obzvlášť vhodné do náročných podmienok a môžu sa používať nielen v stacionárnych, ale aj v mobilných aplikáciách.

Prečo sa nedostatočná predvídavosť neskôr predraží

Trh s vodíkom rýchlo rastie. Svedčí o tom už len pohľad na vodíkovú stratégiu EÚ (cieľ: 40 GW kapacity elektrolýzy do roku 2030): Technická infraštruktúra musí byť škálovateľná. Bez štandardizovanej automatizačnej architektúry hrozí riziko:

  • Vysoké náklady na konverziu pri rozširovaní kapacity
  • Oneskorenie projektu v dôsledku obnovených certifikácií
  • Obmedzená flexibilita v prípade zmien na trhu
  • Bezpečnostné riziká v dôsledku nekonzistentnej integrácie systému

Najlepšou ochranou pred týmito problémami je výber dobre premyslenej a štandardizovanej architektúry v počiatočnej fáze. Radi vás podporíme. Či už ide o systém rozvodných skríň pripravený na inštaláciu, certifikovanú technológiu ventilov, modulárnu pneumatiku alebo inžiniersku podporu vo všetkých fázach projektu, aby bol váš systém bezpečný, efektívny a škálovateľný už od začiatku.

Prechod na energetiku sa nezaobíde bez premyslenej automatizácie

Výzvy v oblasti automatizácie vodíkových procesov sú skutočné, ale riešiteľné. Tí, ktorí sa od začiatku spoliehajú na správnych partnerov a koncepcie, znižujú riziká, urýchľujú projekty a vytvárajú základ pre dlhodobý úspech.

Čo je tu dôležité:

  • Komplexný pohľad na vašu aplikáciu - od zabezpečenia až po integráciu a údržbu.
  • Sofistikovaná koncepcia automatizácie, ktorá umožňuje škálovateľnosť a je v súlade so štandardmi.
  • Technológie a komponenty, ktoré spĺňajú špeciálne požiadavky na vodík.
  • Automatizačné riešenie, ktoré zaručuje nákladovú efektívnosť napriek vysokým výrobným nákladom.