S ventilmi VEAD a VEFC je možné znížiť spotrebu dusíka pri preplachovaní FOUP až o 75 %. Tieto riešenia sú špeciálne navrhnuté pre aplikácie na dávkovanie inertných plynov a ponúkajú výhody ako vysoká dynamika, nízka tvorba častíc a dlhá životnosť.


Ako technickú inováciu používa Festo v týchto regulačných ventiloch piezoelektrické ohýbačky. Táto technológia umožňuje plynulé, presné ovládanie ventilu privedením napätia. Použitím efektívnej piezo technológie je tiež minimalizovaná spotreba energie. Celkovo môžete ušetriť až 18 % celkovej spotreby dusíka a znížiť emisie CO2takmer o 1/5.