Potenciál pre kolaboratívne pracovné priestory budúcnosti

BionicSoftArm teda spĺňa dve základné požiadavky na kolaboratívne pracovné priestory zajtrajška. Prísne oddelenie medzi manuálnou prácou pracovníka a automatizovanými činnosťami robota bude čoraz menej potrebné. Tak budú môcť v budúcnosti ľudia a stroje súčasne opracovávať rovnaký obrobok alebo komponent.

Jednou požiadavkou je, aby automatizované robotické riešenia interagovali priamo a bezpečne s ľuďmi bez toho, aby museli byť z bezpečnostných dôvodov navzájom oddelené. Druhou je to, že v týchto otvorených pracovných priestoroch budú potrebné roboty, ktoré sa dajú flexibilne a samostatne prispôsobovať rôznym produktom a scenárom.

Modulárny princíp s množstvom aplikácií

BionicSoftArm vďačí za svoju flexibilitu modulárnej štruktúre, takže je možné skombinovať niekoľko pneumatických vlnovcových segmentov a otočných pohonov. V závislosti od požiadaviek môže byť dĺžka BionicSoftArm upravovaná siedmimi pneumatickými akčnými členmi, takže dosah a pohyblivosť sú maximálne flexibilné. Vďaka tomu je veľmi ľahké realizovať aplikácie, ktoré sa ťažko vykonávajú pomocou štandardného robota.

Týmto spôsobom môže BionicSoftArm pracovať aj v najužších priestoroch a obchádzať prekážky. Je možná priama spolupráca človeka s robotom, ako aj využitie v klasických aplikáciách SCARA, napríklad pri úlohách typu pick-and-place. Keďže nie sú potrebné zložité bezpečnostné zariadenia ako klietky alebo svetelné závory, skracuje sa čas prestavby a je možné flexibilné použitie na rôznych miestach, presne v zmysle adaptabilnej a ekonomickej výroby.

Vzor z prírody a bionickí predchodcovia

Tím Bionic Learning Network využil pri vývoji BionicSoftArm množstvo poznatkov a technológií z predchádzajúcich projektov. Rovnako ako pri jeho dvoch predchodcoch Bionic Handling Assistant a BionicMotionRobot , aj pri vývoji BionicSoftArm sa čerpala inšpirácia z chobota slona. Pomocou vlnovcovej štruktúry BionicSoftArm ľahko robí plynulé pohyby ako jeho prírodný vzor.

Cielená dynamika pohybu využitím 3D textilnej pleteniny

Vlnovce sú vyrobené z robustného elastoméru. Každý je potiahnutý špeciálnou 3D textilnou pleteninou, ktorá sa skladá z dvoch vrstiev. Mäkká pletenina sa nachádza priamo na vlnovcoch a chráni ich pred trením a opotrebovaním. Mimoriadne pevné vlákna sú orientované tak, aby sa mohli vlnovcové štruktúry vysunúť v požadovanom smere pohybu a aby zároveň nedošlo k pohybu v ostatných smeroch. Vďaka tejto novej vláknovej technológii je možné plne využiť energetický potenciál celého pohybu.

Intuitívna obsluha cez tablet

Aj softvérová architektúra BionicSoftArm je založená na predchádzajúcich projektoch Bionic Learning Network: jeho obsluha je intuitívna cez Robotic Suite. Grafické používateľské rozhranie bolo vyvinuté špeciálne pre bionické ľahké roboty Festo a prvýkrát sa využilo pri BionicCobot . Používateľ môže pomocou tabletu ľahko robot naučiť, čo má vykonať, a parametrizovať.

Presné pohyby vďaka digitalizovanej pneumatike

Príkazy realizuje Festo Motion Terminal VTEM , ktorý umožňuje riadenie a reguláciu komplexného pohybu. Vďaka interným regulačným algoritmom príslušných Motion Apps a zabudovaným piezoventilom je možné presne regulovať prietok a tlak a meniť ho podľa potreby aj v niekoľkých kanáloch súčasne. Výsledkom sú silné a rýchle, ako aj jemné a citlivé pohyby.

Na komunikáciu medzi rozhraním tabletu a Festo Motion Terminal sa využíva open source platforma ROS (Robot Operating System), v ktorej sa vypočítavajú plánované dráhy pohybu. ROS interpretuje prichádzajúci kód z tabletu a výsledné osové súradnice poskytuje terminálu Motion Terminal.


Tento projekt je súčasťou Bionic Learning Network – kde sa príroda stretáva s technikou.


Spolu s inštitútmi, vysokými školami a partnermi skúmame biologické princípy s cieľom vyvíjať inovatívne nápady a riešenia pre našu hlavnú činnosť v oblasti automatizačnej techniky a technického vzdelávania. Získajte viac informácií o Bionic Learning Network alebo objavte ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa spoločnosti Festo v našom blogu.

Na blog