Voľne pohyblivý a presne ovládateľný

S dvanástimi stupňami voľnosti môže robot manévrovať dopredu, dozadu alebo do strán aj v najmenších priestoroch a presne polohovať svoje poddajné uchopovacie rameno. Umožňuje to mobilný prívod energie a integrovaný terminál pre piezoventily. Má zabudovaný vlastný tlakový regulačný ventil a presne dávkuje stlačený vzduch do vzduchových komôr pneumatického ramena.

Poddajné uchopovacie rameno: žiadne riziko pri priamom kontakte

Poddajnosť uchopovacieho ramena umožňuje bezpečný a priamy kontakt medzi človekom a strojom. V prípade kolízie s ľuďmi systém okamžite ustúpi bez zmeny požadovaného celkového dynamického správania. Asistenčný systém je neškodný aj v prípade poruchy elektroniky alebo riadiaceho systému, pretože jeho štruktúra je poddajná.

Osvedčený výukový systém: nadchnúť mladých pre techniku

Robotino® sa už osvedčil ako výukový systém v oblasti technického vzdelávania. Mimoriadne motivuje mladých ľudí. Platformu robota je možné doplniť o mnohé komponenty a nakonfigurovať na najrôznejšie úlohy pomocou príslušného softvéru. Tak je možné zaujímavým a praktickým spôsobom priblížiť technické základy, ako je elektrická technika pohonu a kinematika, snímače a regulačná technika, spracovanie obrazu a programovacie techniky.


Tento projekt je súčasťou Bionic Learning Network – kde sa príroda stretáva s technikou.


Spolu s inštitútmi, vysokými školami a partnermi skúmame biologické princípy s cieľom vyvíjať inovatívne nápady a riešenia pre našu hlavnú činnosť v oblasti automatizačnej techniky a technického vzdelávania. Získajte viac informácií o Bionic Learning Network alebo objavte ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa spoločnosti Festo v našom blogu.

Na blog