Dôležité produkty pre elektrickú automatizáciu

Na ceste ku komplexnej automatizácii strojov a zariadení vám ponúkame jedinečné a rôznorodé riešenia. Využite výhody jedného z najbohatších sortimentov produktov s najrôznejšou lineárnou a rotačnou mechanikou, s kontrolérmi servopohonov a motormi, ako aj s riadiacimi riešeniami a I/O systémami. Vždy doplnené o voľnú a rôznorodú komunikáciu pre komplexné automatizačné riešenia.

Či už chcete vytvoriť lineárny, alebo otočný pohyb, prípadne otáčať, uchopovať či zastavovať, s našimi elektromechanickými osami a modulmi to môžete dosiahnuť.

Využite plnú flexibilitu našich dokonale zladených kontrolérov servopohonov a servomotorov, ktoré sa dajú priamo integrovať takmer do každého automatizačného prostredia.

Vytvorte si priestor s I/O systémom a riešeniami riadenia pohybu od Festo, ktoré sa priamo a úplne integrujú do konceptov nadradeného riadenia alebo sú flexibilné a modulárne pre komplexné automatizačné koncepty.

Vyriešte jednoduché i zložité 2D a 3D manipulačné úlohy s našimi systémami pripravenými na inštaláciu a nakonfigurujte svoje riešenie len za 20 minút pomocou Handling Guide Online.

Pre každú aplikáciu sú potrebné rôzne mechanické pohyby, lineárne i rotačné. Mechatronické moduly od Festo sú univerzálne a ponúkajú všetky bežné pohybové mechaniky so zladenými rozhraniami k obrobku, k sebe navzájom a k motoru. Objavte naše dôležité výrobky pre čo najlepšiu mechanickú konektivitu, ktoré sa vyznačujú nielen perfektnou a jednoduchou kombinovateľnosťou, ale presvedčia aj atraktívnymi cenami!

ELGD – nová generácia osí s elektrickým vretenom a ozubeným remeňom

Vysoká tuhosť, veľké posuvné sily a dlhotrvajúci vodiaci systém

Silná rodina osí ELGD s pohonom vretena ELGD-BS a pohonom ozubeným remeňom ELGD-TB sa dá ľahko použiť pre širokú škálu úloh v elektromechanickej automatizačnej technike. Široké portfólio s rôznymi veľkosťami v normálnych a širokých verziách zaujme vysokou tuhosťou, vysokými posuvnými silami a dlhotrvajúcim vodiacim systémom.

1. Vlastne vyvinutá inovatívna technológia vedenia s optimalizovaným dizajnom osí

  • Veľmi vysoká tuhosť a nadpriemerná nosnosť vedenia
  • Takmer bez vibrácií a veľmi tichý chod vozíka, extrémne dlhá životnosť

2. Optimalizovaný dizajn profilu pre najlepší tok výkonu a absorpciu krútiaceho momentu

  • Veľmi vysoká tuhosť
  • Dlhé zdvihy do maximálne 2,5 m pre BS a 8,5 m pre TB

3. Inovatívne riešenie s magnetickou maskovacou páskou z nehrdzavejúcej ocele

  • Magnetický priehyb pásu bez odierania komponentov na vonkajšej strane
  • Čistý povrch, bez oderu na vonkajšej strane
  • Minimalizované emisie častíc pre použitie v čistých priestoroch
  • Znížené prenikanie nečistôt v náročných podmienkach prostredia

4. Rôzne materiály rozvodového remeňa

  • Polyuretán (PU2) s textilným záterom pre dlhú životnosť a vyššiu odolnosť voči chladiacim a mazacím kvapalinám. Oceľové ťažné členy umožňujú prenos vysokých síl a veľmi dobré dynamické ovládanie osi
  • Polyuretán (PU1) bez povrchovej úpravy, ale s oceľovými ťažnými členmi pre aplikácie v potravinárskom sektore

5. Dva varianty profilu

  • Normálny: štvorcový prierez profilu s optimalizovaným dizajnom
  • Široký: znížená výška profilu pre menšie inštalačné rozmery a kompaktnejšie manipulačné systémy, vysoká torzná tuhosť pri nižšej hmotnosti a znížených nákladoch

6. Možnosti vozíka (TB): dlhší vozík a druhý voľne pohyblivý vozík

  • Pre väčšie osové a priečne momenty ako aj vyššie zaťaženia
  • Ďalšie možnosti montáže
  • Dlhšia životnosť vďaka zníženému, zdieľanému vodiacemu zaťaženiu s druhým vozíkom

7. Predĺžený vozík voliteľný (BS)

  • Pre väčšie osové a priečne momenty ako aj vyššie zaťaženia
  • Ďalšie možnosti montáže

8. Voliteľná poloha motora (TB)

  • Voľne voliteľné v dvoch polohách na konci osi
  • Motor s káblovým pripojením je možné namontovať pod uhlom 4 x 90° okolo vlastnej osi
  • Premena možná kedykoľvek

9. Voliteľná poloha motora (BS)

  • Možnosti montáže motora: axiálne alebo paralelné, vždy pre montáž vpravo (MR) alebo vľavo (ML)
  • Axiálny: Motor je možné namontovať otočený o 4 x 90° okolo vlastnej osi
  • Paralelné: Montážnu súpravu je možné namontovať pod uhlom 3 x 90° a motor je možné otáčať o 3 x 90° okolo vlastnej osi

10. Bezpečnosť vďaka voliteľnému snímaču s indukčným spínačom priblíženia

  • Jednoduchá inštalácia bez dodatočného montážneho materiálu až 2 snímačov do profilovej drážky
  • Zapustená montáž bez rušivých hrán mimo prierezu pohonu

Os s vretenom ELGT pre výložníkové systémy – cenovo výhodná, kompaktná a tuhá

Výložníkové systémy s osou s vretenom ELGT prejavia svoje výhody v elektronickom priemysle a v desktopových aplikáciách, ako aj pri výrobe batérií. ELGT sa však môže dobre využiť aj v testovacích a kontrolných systémoch, pri manipulácii s malými dielmi a v montážnych zariadeniach.

Veľmi kompaktné a výhodné osi s vretenom ELGT sa uplatnia vo výrobnom procese všade tam, kde sa dopravná trasa nesmie zmeniť alebo keď sa pri návrhu stroja dbá na maximálnu kompaktnosť. Systémy s ELGT je možné ideálne kombinovať do 2D a 3D výložníkových systémov a možno ich priamo kombinovať s lineárnymi osami ELGC alebo minisuportom EGSC.

  • Dvojité vedenie osového posúvača alebo extra široké jednoduché vedenie pre vysokú tuhosť a zaťažiteľnosť
  • Kryt vedenia a pohonu vretena v prevedení hardcover
  • Veľmi ľahké a zároveň mimoriadne stabilné spojovacie prvky na presné spojenie všetkých osí medzi sebou
  • Cenovo výhodné a jednoduché monitorovanie polohy pomocou bezdotykových spínačov a súprava adaptérov pre optické snímače bežne používané v Ázii

Osi s ozubeným remeňom a vretenom EGC – vysoko zaťažiteľné a extrémne tuhé

Pre tento rozsiahly rad je typická maximálna tuhosť a zaťažiteľnosť na absorbovanie vysokých záťaží a momentov, najmä pri verziách EGC-HD pre vysoké záťaže. Na druhej strane sa osi vyznačujú vysokou maximálnou rýchlosťou a výraznou dynamikou aj pri dlhých zdvihoch do 8,5 m.

Servomotory a kontroléry servopohonov od Festo ponúkajú maximálnu konektivitu hardvéru a softvéru, najlepšiu účinnosť a jednoduché ovládanie. Ideálne prepájajú vašu mechaniku s riadiacou technikou a dajú sa rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky ako kompletný systém pohonu pomocou Festo Automation Suite. Zostavte si svoju elektrickú kombináciu, ktorá presne spĺňa požiadavky vašej aplikácie bez ohľadu na váš elektromechanický systém a ovládacie prostredie a je dokonale integrovaná s elektrickou konektivitou od Festo.

Kontrolér servopohonu CMMT a servomotor EMMT-AS

Mimoriadne kompaktný a univerzálne použiteľný

CMMT-AS je jedným z najkompaktnejších kontrolérov servopohonov spomedzi nízkonapäťových kontrolérov. Tento kontrolér s optimálnou cenou a rozmermi umožňuje veľmi dynamické a presné interpolačné pohyby a pohyby z bodu do bodu. Malonapäťový kontrolér CMMT-ST je vhodný na jednoduché, veľmi hospodárne úlohy polohovania a pohybové riešenia s nízkymi požiadavkami na výkon.

Obidva kontroléry servopohonov možno bez problémov integrovať do systémových prostredí založených na Ethernete a dajú sa pre ne stiahnuť funkčné bloky pre riadenie. Dôležitým plusom radu CMMT je jednoduché a bezchybné uvedenie do prevádzky, ktoré sa dá urobiť v priebehu pár minút v niekoľkých krokoch pomocou Festo Automation Suite.

CMMT-AS je možné použiť so striedavým synchrónnym servomotorom EMMT-AS, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrou ovládateľnosťou a presnosťou dráhy pri polohovacích úlohách vo všetkých typoch náročných a dynamických aplikácií. Vďaka tomu, že EMMT-AS sa dá s CMMT-AS spojiť pomocou jednokáblového riešenia (OCP), je potrebnej menej práce pri inštalácii a šetrí sa miesto.

Kompaktný a ekonomický, ľahko sa inštaluje a pohodlne sa pripája

  • Multiprotokol: požadovaný ethernetový protokol je možné zvoliť v Festo Automation Suite alebo priamo na servomeniči
  • Šetrí miesto v rozvodnej skrini
  • Všetky pripojenia a obslužná jednotka CDSB na prednej a hornej strane kontroléra pri CMMT-AS
  • CMMT-ST je o 50 % kompaktnejší ako najmenší kontrolér servopohonu CMMT-AS
  • Mimoriadne malá šírka, hĺbka a výška kontroléra: jeden z najmenších na trhu
  • Jedinečne vysoká hustota usporiadania vďaka dobrému stohovaniu

Užitočné informácie: kombinácia malonapäťových kontrolérov pre vysoký výkon a najlepšiu hospodárnosť

Kontroléry servopohonov CMMT-AS (nízkonapäťové) a CMMT-ST (malonapäťové) sa dajú perfektne kombinovať vďaka spoločnej koncepcii platformy, takže je možné optimálne navrhnúť a ovládať každý jeden pohyb v aplikácii. CMMT-ST pokrýva výkonové spektrum od menej ako 50 W do 300 W a CMMT-AS umožňuje výkony medzi 350 W a 6,5 kW alebo v budúcnosti 12 kW. Tým sa optimalizuje aj potrebný priestor v stroji a predovšetkým v rozvodnej skrini. Rovnaké rozhrania priemyselnej zbernice a konzistentná, vždy rovnaká integrácia v systémovom prostredí založenom na Ethernete umožňujú jednoduchú a pohodlnú konfiguráciu a obsluhu celého radu servopohonov.

Koncepcie inštalácie a riadenia sa navzájom ovplyvňujú. Preto musia byť architektúry inteligentne zosieťované, aby sa zabezpečila komplexná konektivita. Všetko je možné – koncept autonómneho riadenia s riadením pohybu a vzdialenými I/O pre väčšiu modularitu a voľnosť pri návrhu systému, ako aj dokonalé prepojenie I/O systému a riešenie riadenia s inými bežnými koncepciami riadenia, ale aj perfektná, bezproblémová integrácia do vášho systémového prostredia s ethernetovými protokolmi. Hovoríme tomu inteligentná konektivita.

Decentralizovaná automatizácia so vzdialenými I/O: systém

Topológia systému :
Smerom od rozhrania siete je možné pripojiť jednu alebo dve linky na princípe reťazového pripojenia (daisy-chain). V budúcnosti bude možná aj hviezdicová a stromová topológia.

Komunikácia cez zbernicu:
Pripojenie k nadradenému riadeniu cez zbernicové protokoly založené na Ethernete, ako aj EtherCAT alebo PROFIBUS.

Systémová komunikácia AP:
Komunikačná technológia AP spája v jednom balíku hostiteľský PLC so zariadeniami IO-Link, digitálnymi a analógovými vstupmi a výstupmi, ako aj s prenosom dát do cloudu.

Komunikácia cez IO-Link:
Na zbernicové rozhranie je možné pripojiť niekoľko IO-Link master až so štyrmi IO-Link zariadeniami, čo v rámci daných systémových limitov teoreticky umožňuje až 316 IO-Link zariadení na zbernicové rozhranie.

Decentralizovaná automatizácia so vzdialenými I/O: CPX-AP-I

CPX-AP-I je efektívny, otvorený a rozšíriteľný systém so vzdialenými I/O. Výkonné I/O moduly, existujúce ventilové terminály a množstvo zariadení IO-Link a elektrických pohonov môžete priamo integrovať do najdôležitejších hostiteľských systémov. A využitím inovatívnej systémovej komunikácie AP umožňuje vzdialený I/O systém priebežnú komunikáciu od obrobku po cloud. Systém so vzdialenými I/O CPX-AP-I je možné využiť v aplikáciách s obmedzeným inštalačným priestorom, napríklad v montážnych strojoch alebo v modulárnych štruktúrach strojov a zariadení, v manipulačných systémoch a systémoch výmeny nástrojov, v pohybových aplikáciách, v ktorých sa kladie dôraz na nízku hmotnosť a malý inštalačný priestor. Alebo ak sú požadované rýchle výrobné procesy s komunikáciou v reálnom čase. No využitie je oveľa širšie.

  • Reálny čas: časy cyklov zbernice až 250 µs
  • Komunikácia: priama integrácia do sietí EtherCAT, PROFIBUS a Ethernet
  • Výkonnosť: až 500 modulov na zbernicovom rozhraní v konečnej konfigurácii
  • Jedinečnosť: priama integrácia ventilových terminálov Festo