Modulárny vzdialený I/O systém CPX-AP-A

Potrebujete optimalizovať a zjednodušiť topológiu a kabeláž vašich automatizačných systémov? Chcete minimalizovať úsilie potrebné na plánovanie projektu a uvedenie do prevádzky? S modulárnou technológiou vzdialených I/O systému CPX-AP-A znížite zložitosť architektúry a dosiahnete flexibilnú a decentralizovanú konfiguráciu s komunikáciou v reálnom čase. Naša platforma automatizácie spája vzdialené I/O a ventilové ostrovčeky, čím pomáha zvyšovať vašu efektivitu, znižovať náklady a zlepšovať celkový výkon vašich automatizačných riešení. Flexibilita a škálovateľnosť CPX-AP-A sú rozhodujúce faktory pre váš úspech. Objavte všestranné možnosti, ktoré vám CPX-AP-A teraz ponúka, a posuňte svoje automatizačné systémy na novú úroveň efektivity!

Podrobné informácie o vzdialenom I/O systéme CPX-AP-A nájdete v brožúre na stiahnutie alebo objednávajte už teraz priamo v predajni.

Stručný prehľad: automatizačná platforma pre výkon v reálnom čase od Festo

Moderné automatizačné topológie zaisťujú bezplatné a konzistentné pripojenie, zabudované do budúcich a kompatibilných konceptov pre flexibilnú automatizáciu celých strojov alebo jednotlivých modulov strojov. A to bez ohľadu na použitú sieť a bez obmedzení: pneumatická a elektrická, komunikatívna a inteligentná - dokonalá interakcia, až po cloud.

1. Topológia vzdialených I/O na CPX-AP-A

  • Voľne škálovateľná, flexibilná a výkonná systémová architektúra založená na Festo Automation Platform
  • AP spája modulárne štruktúry CPX-AP-A a decentralizované štruktúry CPX-AP-I hybridným prístupom
  • Modulárny CPA-AP-A umožňuje komunikáciu s nadradeným riadením cez modul priemyselnej zbernice
  • Decentralizované moduly CPX-AP-I a ďalšie systémy CPX-AP-A sú prepojené prostredníctvom AP komunikácie

2. Decentralizované integrované moduly CPX-AP-I

  • CPX-AP-I pozostáva z rôznych, výkonných I/O modulov a IO-Link mastera
  • Ultraľahké a kompaktné moduly s triedou ochrany IP65/67 medzi sebou komunikujú cez AP in line topológiu
  • Napájacie napätie 24 V jednosmerného prúdu prechádza z modulu do modulu alebo môže byť v ktoromkoľvek bode opäť privedené

3. IO-Link pripojenie elektrických pohonov a uchopovačov

  • Až 15 IO-Link master modulov pre 4 zariadenia každé na termináli CPX-AP-A umožňuje výkonnú decentralizovanú komunikáciu point-to-point
  • Priame pripojenie elektrických pohonov a elektrických uchopovačov radu Simplified Motion
  • Všetky produkty IO-Link od Festo (napr. ventilové ostrovčeky, vákuové generátory alebo snímače) je možné pripojiť k IO-Link master od CPX-AP-A a je otvorený aj pre produkty IO-Link od iných výrobcov.

4. Topológia ventilových ostrovčekov

  • Modulárny kompletný terminál CPX-AP-A s pripojeným ventilovým ostrovčekom pre priamu inštaláciu do stroja
  • Cez AP komunikáciu je možné do systému integrovať ďalšie ventilové ostrovčeky
  • Konfigurácia topológie a spoločné uvedenie do prevádzky sa vykonáva flexibilne a rýchlo, jednoducho a bezpečne pomocou Festo Automation Suite)

5. Decentralizované integrované ventilové ostrovčeky

  • Jasná automatizačná topológia založená na potrebách s decentralizovanou inštaláciou ventilového ostrova
  • Usporiadanie stroja optimalizované pre spotrebiteľa a bezplatný systémový dizajn elektrický (vzdialené I/O) a pneumatické (ventilový ostrovček)
  • Pripojenie ventilových ostrovčekov cez AP len k 1 fieldbus modulu na komunikáciu s nadradeným regulátorom znižuje režijné náklady

6. Pripojenie pneumatických pohonov a chápadiel

  • Funkčný a vysoko modulárny ventilový ostrovček VTUX s prietokom až 670 l/min, neskôr aj s vytváraním podtlaku priamo na ventilovom ostrovčeku
  • Pripojenie pneumatických pohonov a uchopovačov, ako sú valce piestnej tyče, mini sane, uchopovače alebo otočné pohony

7. Komunikácia AP v reálnom čase

  • Pripojenie dvoch AP liniek pre decentralizované systémové topológie k CPX-AP-A
  • Možnosť voľnej kombinácie v ľubovoľnom rade AP: decentralizované vzdialené I/O moduly CPX-AP-I a rôzne ventilové ostrovčeky s rozhraním AP, ako aj modulárny CPX-AP-A ako samostatný terminál alebo s ventilovým ostrovčekom
  • Najvyšší výkon všetkých účastníkov v reálnom čase s prenosovou rýchlosťou 200 Mbaud a dobou cyklu 250 µs
  • Až 80 modulov v AP komunikačnom systéme s dĺžkou kábla až 50 m medzi jednotlivými účastníkmi

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

„Automatizačnú architektúru svojho stroja môžete prispôsobiť svojej filozofii dizajnu nákladovo efektívne as malým úsilím. Naša konzistentná konektivita vám umožňuje voľne kombinovať vzdialené I/O systémy s elektrickou a pneumatickou automatizáciou – vždy podporovanú vhodnými inžinierskymi nástrojmi.“

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Štruktúra a použitie rôznych topológií s CPX-AP-A

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o výhodách a výsledných výhodách rôznych topológií so vzdialenými I/O systémami, potom si teraz preklikajte galériu.

1. Modul Fieldbus

  • Zbernicové rozhranie pre komunikáciu v sieťach Ethernet s nadradeným kontrolérom
  • S rozhraním AP pre komunikáciu s ostatnými účastníkmi AP (vzdialené I/O, ventilové ostrovčeky)
  • Modul môže byť voľne umiestnený na termináli a nezávislý od napájania 24 VDC systému
  • Vysoká rýchlosť prenosu dát, napr. I/O dáta zo senzorov, akčných členov, PLC alebo procesných zariadení
  • Prenos kritických informácií, ktoré nie sú v reálnom čase, ako sú diagnostické a konfiguračné informácie
  • Dostatočná šírka pásma Ethernet na paralelný prenos údajov v reálnom čase a mimo neho

2. Inteligentná koncová doska

Cenovo výhodné a kompaktné rozhranie AP pre ďalších účastníkov AP

  • Modulárne vzdialené I/O CPA-AP-A
  • Decentralizované vzdialené I/O moduly CPX-AP-I
  • Terminály s pripojením AP

Dva varianty 24 V DC napájacieho zdroja pre vzdialené I/O moduly

  • Len 24 V DC výstup pre ďalších účastníkov AP (interné napájanie z terminálu)
  • 24 V DC napájanie pre vzdialený I/O terminál a napäťový výstup pre ďalších účastníkov AP (žiadne napájanie pre pripojené ventilové ostrovčeky)

Komunikácia v reálnom čase s prenosovou rýchlosťou 200 MBaud a dobou cyklu 250 μs

3. Vstupné a výstupné moduly, IO-Link master

  • Všetky moduly je možné ľubovoľne kombinovať a ľubovoľne usporiadať
  • Digitálne a analógové vstupné a výstupné moduly až 32 v budúcnosti
  • IO-Link master pre akékoľvek IO-Link zariadenia na úrovni poľa, napríklad elektrické pohony, proporcionálne ventily, vákuové sacie dýzy, senzory
  • Diagnostické LED na zobrazenie prevádzkového stavu modulu, ako aj pripojených snímačov alebo akčných členov

4. Prepojenie blokov bez prísuvu

  • Prevod napätia a komunikácie z jedného modulu na druhý a na ventilový ostrovček
  • Spájanie blokov navzájom pomocou samotvorných diagonálnych skrutkových spojov
  • Spojenie je možné niekoľkokrát uvoľniť a naskrutkovať späť

5. Prepojenie blokov s krmivom

  • Napájanie 24 V DC napájacieho napätia pre I/O moduly a ventilový ostrovček (napätie systému a záťaže)
  • Variant pre dodatočné napájanie záťažového napätia z výstupov a ventilov na vytvorenie napäťových zón
  • Variant so systémovým presmerovaním 24 VDC pre ďalších účastníkov AP alebo externé komponenty

6. Pripojenie pneumatiky

  • Spojenie medzi vzdialeným I/O a pripojeným ventilovým ostrovčekom
  • Prípojka pre VTUX a MPA-S s plošným tlmičom hluku, prípojkou stlačeného vzduchu a riadiacim vzduchom
  • Pripojenie pre VTSA s modulovým slotom pre ľubovoľný modul CPX-AP-A, voliteľné napájanie a presmerovanie napätia, vypnutie pri skrate a diagnostika skratu

7. Ventilové terminály

  • Varianty ventilových ostrovčekov optimalizované pre aplikáciu s celým radom funkcií pripojených priamo na vzdialené I/O
    • VTUX: vysoko modulárny
    • MPA: veľmi kompaktný
    • VTSA: robustný a výkonný
  • Kompletný elektrický a pneumatický terminál v IP65/67 pre priamu inštaláciu do stroja
  • Systémové napätie a napätie záťaže sú oddelené

8. Výber materiálu

Moduly a prepojovacie bloky sú vyrobené z robustného, vysokokvalitného polyméru so sklenenými vláknami

  • Nehorľavý a bez halogénov
  • Vhodné pre zváracie aplikácie
  • Vysoká EMC kompatibilita
  • Bez epoxidovej živicovej výplne, preto je šetrný k životnému prostrediu a ľahko recyklovateľný

Kov sa používa tam, kde je to potrebné kvôli štandardným požiadavkám alebo pri montáži

  • Kovové skrutkové spoje a spoje na prívode systému
  • Kovové návleky na tienenie na konektoroch modulov
  • Koncové dosky a upevňovacie prvky, pneumatické rozhrania

Festo Automation Suite: rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky vzdialeného I/O systému, ventilových ostrovčekov a všetkých účastníkov AP

Softvér na báze PC s jasne štruktúrovaným a intuitívnym ovládaním, ako aj s graficky podporovaným užívateľsky prívetivým rozhraním, umožňuje jednoduchú a pohodlnú konfiguráciu a parametrizáciu vzdialených I/O systémov.

Kompletná topológia AP so svojimi vzdialenými I/O systémami CPX-AP-A a CPX-AP-I, ako aj ventilovými ostrovčekmi a zariadeniami IO-Link, ako sú elektrické pohony série Simplified Motion, senzory a vákuové sacie dýzy alebo pneumatické proporcionálne ventily, možno rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky. Doplnené o kompletné, elektromechanické riešenia servopohonov.