Rýchlosť a presnosť pre vašu výrobu batérií

Od výroby článkov a modulov až po batériové systémy: Festo ponúka správne automatizačné riešenia pre celú výrobu batérií bez ohľadu na to, či sa využíva pneumatická, elektrická alebo zmiešaná technológia. Pri výrobe batérií je dôležitý veľký výkon a opakovateľná presnosť, ako aj cenovo výhodné riešenia. To platí pre mnoho rôznych procesných krokov od prísunu, podávania a ovládania agresívnych médií až po presnú manipuláciu so súčiastkami a aplikácie lisovania.

Portfólio produktov Festo pre výrobu batérií

Výroba batérií je veľmi citlivý proces. Čisté výrobné prostredie sa počíta na každom kroku – či už pri spracovaní, preprave alebo testovaní kvality.

Zistite v našom katalógu „Produkty na výrobu batérií“, ako môžete vyrábať bezpečné batérie s automatizačnými komponentmi bez neželezných kovov.

Automatizačné riešenia pre vaše aplikácie

Presne riadené odčerpanie plynných látok a zváranie

Pri formovaní vzniká v batériovom článku plyn. Tento plyn sa musí extrahovať. Preto sa článok batérie prepichne dutou ihlicou a plyn sa odsáva dovtedy, kým sa nenasaje prvý elektrolyt. Systém sa prepne a vpumpuje elektrolyt späť do batériového článku. Potom sa odstráni zvyšný plyn. Manipulačné systémy Festo pomáhajú pri nakladaní a vykladaní batériových článkov z nosičov obrobkov, ktoré sú privádzané a odvádzané od procesnej

Vhodné produkty pre odčerpanie plynov a zváranie batériového článku

Animácia rozšírenej reality (dostupná iba v angličtine)

Presne riadené odčerpanie plynných látok a zváranie

Bezpečné rezanie a upínanie pomocou WebCatcher

Pri rezaní sa široký elektródový pás rozdelí na niekoľko užších pásov. Tento proces rezania je možné vykonávať tepelne laserovým rezaním alebo mechanicky rotačným nožom. Aby sa predĺžila životnosť noža, počas rezania sa priamo na čepeľ strieka chladiaca kvapalina. Kvapalina sa preto musí dávkovať kontrolovane vo veľmi malých množstvách. Dávkovacia hlava Festo je na túto úlohu ideálna. Ak sa stroj počas rezania zastaví, elektródové pásy zafixuje takzvaný „WebCatcher“. Aby sa dosiahol rýchly reakčný čas a rýchlosť, používajú sa rýchlo spínacie ventily a valce.

Vhodné výrobky na rezanie a upínanie

Bezpečné rezanie a upínanie pomocou WebCatcher

Veľmi rýchle stohovanie

Pri výrobe pouch článku prebieha stohovanie. Počas procesu stohovania sa listy elektród stohujú v opakujúcom sa cykle anódy, separátora, katódy, separátora atď. Spoločnosť Festo pre tento krok ponúka kompletné elektrické manipulačné systémy pozostávajúce z osovej kinematiky, motorov a regulátorov pohonu. Všetky komponenty sú navzájom dokonale zladené. Na dosiahnutie maximálneho výkonu sú potrebné veľmi vysoké rýchlosti. To zaisťuje vysokorýchlostný spínací ventil so spínacími frekvenciami až 500 Hz. Vákuum potrebné na nasávanie a premiestňovanie listov elektród generujú vákuové sacie dýzy.

Vhodné výrobky na stohovanie listov elektród

Veľmi rýchle stohovanie

Bezpečné a presné plnenie elektrolytom

Po vložení zrolovaného zväzku článkov tzv. jelly-roll do telesa batérie sa batériový článok naplní elektrolytom. Elektrolyt sa dávkuje využitím škrtiaceho ventilu. Ovláda sa prostredníctvom jednotlivých ventilov alebo ventilových terminálov. Keďže pri reakcii elektrolytu s vodou vzniká kyselina fluorovodíková, pri plnení batériových článkov musí byť okolitý vzduch veľmi suchý. Preto sa vzduch z bunky stroja trvalo odsáva a odvádza. Potrebné vákuum sa generuje centrálne pomocou vákuovej vývevy. Reguláciu preberá systém pozostávajúci zo škrtiacich ventilov, ventilových terminálov a tlakových snímačov.

Vhodné výrobky na plnenie elektrolytom

Bezpečné a presné plnenie elektrolytom

Príbeh o úspechu: výroba batérií budúcnosti

Elektrické vozidlá sú trendy. Výkonné a cenovo výhodné batérie sú rozhodujúcim faktorom úspechu. V Spojenom kráľovstve predstavuje pilotný projekt AMPLiFII vo WMG základ pre novú generáciu batérií pre elektrické vozidlá. Pri tomto projekte sa využíva inovatívna automatizačná technika od spoločnosti Horizon Instruments s pick-and-place riešením od spoločnosti Festo.

Prečítajte si celý príbeh úspechu.

Časté otázky o výrobkoch na výrobu batériových článkov

Aké sú požiadavky na produkty pre výrobu batériových článkov?

Výroba batériových článkov je veľmi citlivý proces so širokým spektrom požiadaviek. Nečistoty ako meď, zinok alebo elektricky vodivé alebo nevodivé častice môžu znížiť kvalitu batérií. Batérie sa dokonca môžu stať nepoužiteľnými.

Keďže neexistuje žiadna právna norma, Festo hodnotí dizajn svojich produktov podľa bežných kritérií a podrobných požiadaviek zákazníkov. Na zaistenie bezpečnosti výroby batériových článkov sa často vyžadujú výrobky do čistých priestorov a výrobky s obmedzeniami neželezných kovov, ako je meď a zinok.

Pri výrobe lítiovo-iónových batérií zohráva dôležitú úlohu aj výrobné prostredie. Produkty používané pri výrobe článkov sú často vystavené suchému prostrediu s rosnými bodmi až -80 °C.

Ako spoločnosť Festo definuje obmedzenia týkajúce sa neželezných kovov (meď, zinok, nikel)?

V závislosti od elektrolytu a materiálu elektródy môžu byť meď, zinok a nikel pri výrobe lítiovo-iónových batérií rušivé. Z tohto dôvodu spoločnosť Festo pri vývoji svojich výrobkov definovala kritériá na obmedzenie medi, zinku a niklu: kovové materiály, ktorých hlavnými zložkami sú buď meď, zinok, alebo nikel, sú vylúčené. No pri niektorých zliatinách musia byť tieto prvky pridané do kovovej matrice.

Výnimky z obmedzení týkajúcich sa medi, zinku a niklu:

  • Nikel v železných kovoch
  • Chemické poniklovanie bez medeného základu
  • Inertné chemické zlúčeniny, ako sú oxidy a sulfidy
  • Dosky plošných spojov, elektrické konektory, káble, drôty a cievky

Ktoré výrobky spĺňajú obmedzenia definované spoločnosťou Festo týkajúce sa medi, zinku a niklu?

Mnoho štandardných výrobkov Festo už spĺňa obmedzenia definované spoločnosťou Festo na meď, zinok a nikel. Ich zoznam nájdete v brožúre „Automatizačné riešenia pre výrobu batérií“ a v prehľade v našom internetovom obchode.

Prejsť na prehľad

Pre výrobky, ktoré sú často potrebné na výrobu článkov a ktoré štandardne nespĺňajú definíciu Festo, existujú aj špeciálne varianty.

Tieto varianty sú označené identifikačným kódom „F1A“ a aj tie nájdete v brožúre a v prehľade produktov.

Ktoré výrobky Festo sú vhodné do suchých miestností?

Pri výrobe lítiovo-iónových článkov je typické prostredie suchej miestnosti s rosným bodom od -50 °C až do -80 °C. Prostredie suchej miestnosti inhibuje hydrofilnú tendenciu mnohých elektrolytov a bráni tvorbe škodlivej kyseliny fluorovodíkovej pri reakcii s okolitou vlhkosťou.

Štandardné výrobky Festo sa osvedčili v suchých miestnostiach, napríklad pri výrobe batérií. Výrobky Festo je možné používať v prostredí s rosným bodom -80 °C alebo dokonca nižším: žiadne z približne 60 mazív spoločnosti Festo neobsahuje vodu.

Preto nie je možné, aby niektoré mazivo vyschlo pri kontakte aj s veľmi suchým vzduchom. Navyše, žiadne z mazív spoločnosti Festo nevyžaduje na dosiahnutie alebo udržanie svojich mazacích vlastností vlhkosť alebo dokonca vodu.

Aké riešenia ponúka Festo pre čisté priestory?

Valce, ventily, uchopovače a pohony, manipulačné a vákuové systémy či systémy so stlačeným vzduchom, snímače, filtre, regulátory a spojky z viac ako 80 produktových radov Festo môžete použiť v ISO triede 7 definovanej pre čisté priestory. Väčšina je vhodná aj pre triedu 6 a 5, niektoré dokonca pre triedu 4. Je tiež možné vytvoriť špeciálne prispôsobené riešenia.
Všetky naše výrobky pre čisté priestory sú klasifikované do tried čistých priestorov podľa ISO 14664. Keďže emisie častíc závisia od danej aplikácie, najlepšie je obrátiť sa s konkrétnymi požiadavkami na našich špecialistov. Tak najrýchlejšie nájdete funkčné riešenie.

Viac o našich riešeniach pre čisté priestory

Know-how na stiahnutie

Pre trh s elektromobilitou je rozhodujúcim faktorom výroba batérií. Buďte pri tom, keď sa rozvinie jeho plný potenciál - s automatizačnou technikou od spoločnosti Festo.

Brožúra na stiahnutie

Automatizácia výroby batérií (PDF)

Elektromobilita: Výroba batérií a hnacieho ústrojenstva (PDF)

Preteky o najefektívnejšie systémy už odštartovali. Podľa našich pozorovaní môže efektívna automatizácia výrazne znížiť náklady na výrobu batérií.
Možno by ste mali svojim kolegom povedať, čím môže Festo prispieť .