Spoľahlivosť technologického partnera je základnou požiadavkou pre OSAI, a to na úrovni manažmentu aj produktu. „Hľadáme technologických partnerov a nie dodávateľov,“ zdôrazňuje Franco Cresto, technický riaditeľ talianskeho výrobcu špeciálnych strojov OSAI. Festo sa tak stalo nielen technologickým partnerom pre elektrickú a pneumatickú automatizáciu, ale aj prostriedkom na zvýšenie energetickej účinnosti.
OSAI ASSpA z Parella pri Turíne je spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a výrobu štandardných systémov, špeciálnych strojov na montáž a testovanie high-tech komponentov pre polovodičový, automobilový a elektronický priemysel. Každý systém je vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka a vybavený najmodernejšou technológiou.
Informujte zákazníkov o energetickej účinnosti
„Upozorňujeme našich zákazníkov na otázku energetickej účinnosti,“ vysvetľuje Franco Cresto. OSAI využíva celý rad komponentov pre pneumatickú automatizáciu a karteziánske systémy na manipuláciu s obrobkami až po novšie použitie elektrických pohonov vo Festo. „Vďaka týmto riešeniam, ktoré harmonicky integrujú pneumatické a elektrické pohony, sme v OSAI schopní ponúknuť inovatívne riešenia z hľadiska energetickej účinnosti na 80 % našich strojov,“ vysvetľuje Cresto.
Cresto pokračuje: „Energetická efektívnosť si vyžaduje holistický prístup, pretože ovplyvňuje celý proces. Všetky parametre musia byť správne, aby bola zaručená energetická účinnosť stroja alebo systému od plánovania až po prevádzkovú fázu.“ Začína sa softvérom na vytváranie energeticky účinných produktov. Od prednej časti až po ventily a úpravu stlačeného vzduchu je všetko navrhnuté a implementované s cieľom maximalizovať potenciálne úspory. Inými slovami, produkty a riešenia sa navzájom dopĺňajú, aby sa dosiahol požadovaný efekt, pričom prínos nie je len technologický, ale zahŕňa aj školenia a poradenstvo.
Automatická detekcia úniku
Keď je modul E2M vypnutý, vykoná test tesnosti systému. Ak zistí pokles tlaku, ktorý používateľ predtým definoval ako kritický, oznámi to riadiacemu systému závodu. E2M automaticky detekuje akékoľvek netesnosti v rozvodoch systému, aby bolo možné vykonať potrebné údržbárske práce. Modul ponúka aj možnosť manuálneho zapínania a vypínania prívodu stlačeného vzduchu. Pri obzvlášť zložitých výrobných procesoch je možné deaktivovať automatickú detekciu pri stand-by a nechať používateľa rozhodnúť cez PLC, či je stroj vo výrobe alebo nie.
Ďalšou výhodou modulu energetickej efektívnosti MS6-E2M je funkcia aktívneho monitorovania stavu, ktorá poskytuje operátorovi systému vždy najdôležitejšie energetické a procesné dáta. Modul je možné plne integrovať do riadenia stroja cez Profibus s možnosťou cyklickej výmeny relevantných údajov, ako je spotreba energie a dostupnosť systému.