• Výrobky
  • Súbory na stiahnutie

Automatizačná platforma CPX-E: rozhranie pre mnohé funkcie

Ako rozhranie medzi hostiteľskou riadiacou jednotkou a modulárnym automatizačným riešením je CPX-E rozhraním pre pneumatickú a elektrickú pohonnú techniku, ako aj pre snímače. Integrovaná decentralizovaná riadiaca funkcia je implementovaná v decentralizovanej sieti prostredníctvom EtherCat masterov. Priame pripojenie riadiacich jednotiek servopohonov prebieha aj cez EtherCat. IO-Link poskytuje väčšiu flexibilitu pri komunikácii medzi bodmi.

CPX-E Pohybová licencia
Softvérová licencia "Pohyb a robotika" pre riadiacu jednotku CPX-E-CEC-M1-xx vám poskytuje pohodlné riešenie na rýchle a jednoduché vytváranie manipulačných aplikácií. Tieto dve licencie môžete získať na adrese Festo AppWorld.

Licencia PTP

  • Interpolácia z bodu do bodu
  • Riadenie jednoduchej kinematiky
  • Grafická vizualizácia pre ručnú riadiacu jednotku CDSA-D3-RV
  • Funkcia Teach-in v súvislosti s vizualizáciou
  • Pre aplikácie, ako je pick and place, nakladanie/vykladanie

CP-Licencia

  • Karteziánska lineárna a kruhová interpolácia
  • Interpolácia orientácie
  • Železničné aplikácie
  • Grafická vizualizácia pre ručné závesné stanice CDSA-D3-RV
  • Funkcia Teach-in v súvislosti s vizualizáciou

Festo Teach Language FTL

Softvér FTL je integrovaný s licenciami CPX-E Motion. To vám poskytuje širokú škálu funkcií na programovanie pohybu a ovládanie vstupov/výstupov. Vďaka jednoduchému dizajnu a intuitívnemu ovládaniu je programovanie pohybov veľmi jednoduché. Rozsiahle znalosti programovania alebo špeciálne školenie nie sú potrebné. To umožňuje programátorovi plne sa sústrediť na riešenie aplikácie.

Na mobilné uvedenie do prevádzky a optimalizáciu: manuálna riadiaca jednotka CDSA

  • Grafický, intuitívny softvér pre Teach-in
  • Softvér s dialógovým ovládaním na dotykovej obrazovke, ktorý sa ľahko učí
  • Integrovaný systém podávania správ
  • Správa používateľov
  • 7" Dotyková obrazovka
  • Integrácia do 2-kanálových bezpečnostných obvodov s núdzovým zastavením a aktivačným tlačidlom
  • Pripájacia skrinka pre montáž riadiacej skrine
  • Dĺžky káblov 5, 10 a 15 m

Kúpiť riadiacu jednotku CDSA tu