Táto kompaktná dávkovacia hlava je optimálne dimenzovaná pre 9 mm raster a umožňuje dávkovanie s maximálnou presnosťou.
Typické aplikácie:
Systém, ktorý je optimálne prispôsobený mikrotitračným doštičkám, umožňuje veľmi vysoký výkon a umožňuje aj dávkovanie rôznych množstiev a tekutín. Individuálne ovládanie ventilov umožňuje vzájomnú koordináciu kanálov pre maximálnu presnosť. Jednoduché pripojenie vďaka konektoru Sub D.
Typické aplikácie:
Dávkovacie hlavy je možné modulárne namontovať na lištu. To umožňuje paralelné dávkovanie rôznych tekutín a množstiev.
Typické aplikácie:
Dávkovacia hlava VTOE je k dispozícii v dvoch rôznych prevedeniach: s kanálovou doskou z polykarbonátu (PC) a s kanálovou doskou z PEEK. Obe prevedenia štandardne ponúkajú tri rôzne dávkovacie hroty s rôznymi vnútornými priemermi. Napätie je vždy 24 V. PEEK a PC sa môžu inštalovať v rovnakom rastri.
Vysoká kvalita: PEEK
Priehľadné: polykarbonát
Nakonfigurujte si produkt