• Výrobky
  • Súbory na stiahnutie

Riadenie toku médií!

Normálne zatvorený alebo normálne otvorený? O tom teraz rozhodujete vy. Aby ste mohli lepšie riadiť tok médií, ako sú granuláty, kvapaliny obsahujúce pevné látky, vysokoviskózne a abrazívne médiá. Takmer žiadny prietokový odpor a upchávanie, jednoduché čistenie s minimálnym mŕtvym priestorom: To umožňuje voľný tok pre vaše médiá.

Modularita a dlhá životnosť

Jednotlivé časti VZQA je možné modulárne konfigurovať. Či už normy pripojenia, materiály alebo škrtiace prvky. Aj tesniacu vložku je možné jednoducho vymeniť bez špeciálnych nástrojov. Je to za určitých prevádzkových podmienok potrebné po približne jednom milióne spínacích cyklov. Vďaka tomu a jednoduchej montáži je hadicový ventil VZQA veľmi hospodárny. Robustný a spoľahlivý v prevádzke.

Normálne zatvorený (NC) alebo normálne otvorený (NO)

Verzia NC sa realizuje prvýkrát bez prídavného pohonu. Pri hliníkovom vyhotovení je možné zistiť polohu pomocou magnetického krúžku v pieste. Pri verzii NO je hadicový škrtiaci prvok priamo aktivovaný stlačeným vzduchom.

Jednoduché čistenie

Oba varianty VZQA sa zvnútra aj zvonka ľahko čistia. Celý priechod hadicového ventila umožňuje vysoký prietok vášho média. To ideálne podporuje hygienické procesy a čistenie.