Manometer PAGL

Manometer podľa DIN EN 837-1 pre montáž do čelného panela alebo vedenia. Zobrazovací rozsah do 60 barov / 870 psi / 6 Mpa.
  • Pre aplikácie s vysokým tlakom
  • Zobrazovacie jednotky bar, psi, MPa