Kombinácia pre mnoho aplikácií: hadica PUN-H a nástrčná spojka QS. Zostavené pre optimálnu, trvalo bezproblémovú prevádzku vašich systémov. Odolné voči hydrolýze a vhodné na použitie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
Pre štandardné aplikácie a vo vlhkých priestoroch v kontakte s vodou do 50°C. Žiadne praskanie spôsobené hydrolýzou v hadici PUN-H vďaka upravenému materiálu.
PUN-H odolné proti zalomeniu umožňuje jednoduchú inštaláciu do vášho systému. Vďaka odolnosti voči hydrolýze a mikróbom je hadica vhodná pre potravinársky priemysel. A čierna verzia je odolná voči UV žiareniu, a preto sa dá použiť aj vonku.
Skrutkové spoje QS ponúkajú jednoduché zasúvanie a odpájanie v bežnej kvalite Festo s osvedčeným princípom tesnenia a uvoľnenia.
Pri transparentných typoch ľahko uvidíte častice, vlhkosť a olej v hadici. To vám poskytuje jednoduchú a efektívnu kontrolu stavu vo vašom systéme.