Cenovo a veľkostne optimalizovaný kompaktný regulátor servopohonu CMMT-AS je neoddeliteľnou súčasťou automatizačnej platformy Festo. CMMT-AS s Festo Automation Suite , ktorý je vhodný pre point-to-point a interpolačné pohyby, je možné uviesť do prevádzky v priebehu niekoľkých minút - bez chýb!
Regulátor je vhodný pre rôzne zbernicové systémy na báze Ethernetu a možno ho bez problémov integrovať do systémového prostredia regulátorov od rôznych výrobcov. Zahrnuté sú funkčné bloky špecifické pre ovládanie.
Aj malé automatizačné úlohy, napríklad jednoduché presunutie obrobku z bodu A do bodu B, môžu vyžadovať veľa úsilia. Stane sa z nich komplexný projekt a uvedenie do prevádzky sa posunie na oveľa neskôr.
Zistite vo videu, ako sa to dá urýchliť a zjednodušiť.
CMMT-AS je jedným z najkompaktnejších servopohonov na trhu. To vám dáva možnosť využiť priestor vo vašom ovládacom paneli čo najefektívnejšie.
Nechajte sa videom presvedčiť o mnohých ďalších výhodách.
Či už ide o veľké alebo malé oblasti použitia, vždy máme pre vás ten správny pohonný systém – od 300 wattov do 12 kilowattov.
Pozrite si ďalšie funkcie a výhody rodiny servopohonov CMMT za 35 sekúnd.
Platforma servopohonu pre mnoho poľných zberníc
Ľahká integrácia do automatizačných riešení s riadeniami od Siemens, Rockwell, Beckhoff a ďalších
Všetky pripojenia a riadiaca jednotka CDSB sú umiestnené na prednej a hornej strane ovládača
Jednoduchá integrácia do automatizačných riešení. Napríklad od Siemens, Rockwell, Beckhoff atď.
Rýchla implementácia pohybov z bodu do bodu a interpolačných pohybov
Optimálne parametre pre optimalizované časy cyklov a spoľahlivosť procesu
Uložte až 3 sady parametrov pre komplexné aplikácie na regulátore
Ochranné funkcie ako štandard:
Pripravujú sa rozšírené bezpečnostné funkcie ako SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) alebo SSR (Safe Speed Range).
Konfigurácia štandardných bezpečnostných funkcií možná bez softvéru
Multi-kódovací vstup pre motory
Vstup pre 2. enkóder
Servomotor EMMT-AS je pripojený pomocou jednokáblového riešenia (OCP)
Ostatné servomotory sú pripojené samostatnými káblami
Rekuperácia energie cez medziokruh
Ovládací prvok s dotykovým displejom a rozhraním USB
Jednoduchá fulltextová diagnostika a nastavenie kontroléra na mieste