1. Komunikácia založená na Ethernete
Platforma servopohonu pre mnoho poľných zberníc
Ľahká integrácia do automatizačných riešení s riadeniami od Siemens, Rockwell, Beckhoff a ďalších
2. Kompaktná konštrukcia
Všetky pripojenia a riadiaca jednotka CDSB sú umiestnené na prednej a hornej strane ovládača
3. Funkčné moduly
Jednoduchá integrácia do automatizačných riešení. Napríklad od Siemens, Rockwell, Beckhoff atď.
Rýchla implementácia pohybov z bodu do bodu a interpolačných pohybov
4. Sady parametrov
Optimálne parametre pre optimalizované časy cyklov a spoľahlivosť procesu
Uložte až 3 sady parametrov pre komplexné aplikácie na regulátore
5. Integrovaná bezpečnosť
Ochranné funkcie ako štandard:
- STO Bezpečnostné vypnutie momentu (SIL3/Kat. 4 PL e)
- SS1: bezpečné zastavenie 1 (typ c) pri použití vhodného externého bezpečnostného spínacieho zariadenia a vhodnej kabeláže
- SBC bezpečná aktivácia bŕzd (do SIL3/Kat. 3 PL e)
- Diagnostické výstupy STA a SBA pre spätnú väzbu funkcie aktívnej bezpečnosti
Pripravujú sa rozšírené bezpečnostné funkcie ako SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) alebo SSR (Safe Speed Range).
Konfigurácia štandardných bezpečnostných funkcií možná bez softvéru
6. Rozhrania kontrolérov
Multi-kódovací vstup pre motory
Vstup pre 2. enkóder
- Pre bezpečnostné 2-kanálové riešenia s redundantnými meracími systémami
- Pre vyššiu presnosť polohovania osovej mechaniky
- Pre špeciálne aplikácie (napríklad lietajúca píla)
- Na synchronizáciu dvoch osí
7. Pripojenie motora
Servomotor EMMT-AS je pripojený pomocou jednokáblového riešenia (OCP)
Ostatné servomotory sú pripojené samostatnými káblami
8. Prepojenie medzi obvodmi
Rekuperácia energie cez medziokruh
9. Obslužná jednotka CDSB
Ovládací prvok s dotykovým displejom a rozhraním USB
Jednoduchá fulltextová diagnostika a nastavenie kontroléra na mieste