Jednoducho prejdite na bezpečnosť: dodatočnou montážou. S bezpečnostnými spojkami NPHS môžete úplne bezpečne odpojiť – dokonca aj systémy, ktoré sú pod tlakom. NPHS je dostupný v dvoch verziách: NPHS-D6-P-* vyrobený z polyméru a výkonný NPHS-D6-M-* vyrobený z kovu.
Integrovaný ručný posúvač umožňuje pripojiť a odpojiť kovovú verziu bez tlaku. Vyhnete sa tak pracovným úrazom, odpojíte pneumatické spoje bez rozpojenia a zároveň znížite svoje náklady na energiu.
Optimalizovaný push-pull mechanizmus zaisťuje bezpečnostnú funkciu v polymérovej verzii. NPHS je možné spájať a odpájať bez veľkého úsilia.
NPHS je kompatibilný s predchádzajúcimi bezpečnostnými spojkami KD(M)S6/KSS6.
Kovová verzia je kompatibilná aj so štandardnými spojkami KD4/KS4: zástrčku KS4 je možné použiť aj s NPHS-D6-M-* vďaka ručnému posúvaču.
To vám umožní jednoducho premeniť vaše zariadenia a systémy na bezpečnostné spojky!