ข้อต่อลม CRQS-3/8-10-I
132334
GTIN 4052568068578
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-15 °C - 120 °C
ความกว้างปรกติ
6 mm