ตัวปรับความดันในระบบนิวแมติกมีหน้าที่ควบคุมและจัดการอากาศอัด ป้องกันการเกินขีดจำกัดของแรงดันสูงสุดที่ได้รับอนุญาตหรือจำกัดแรงดันที่ใช้งานในระบบนิวเเมติกได้อย่างน่าเชื่อถือ เรามีตัวปรับความดันที่แตกต่างกันสามแบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย
เครื่องควบคุมแรงดัน VRPA ซึ่งใช้สำหรับลดแรงดัน จัดอยู่ในกลุ่มของวาล์วแรงดันเช่นกัน รุ่นคลาสสิกของเราที่สวยงาม กะทัดรัด และแข็งแรงสามารถติดตั้งได้โดยตรงระหว่างท่อสองท่อ ทั้งแบบอินไลน์หรือบนวาล์วเทอร์มินอล VRPA ควบคุมแรงดันในการทำงานโดยไม่ขึ้นกับแรงดันขาเข้าที่ผันผวน และมีคุณสมบัติการผ่อนแรงแบบทุติยภูมิและการไหลย้อนกลับ เนื่องจากเป็นการปรับแรงดันเฉพาะในแต่ละการเคลื่อนไหว วาล์วจึงมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าวาล์วควบคุมแรงดันอื่นๆ อย่างมาก – VRPA จะช่วยประหยัดพลังงาน หากไม่ต้องการแรงดันเครือข่ายทั้งหมด ถูกควบคุมโดยตรง มีให้เลือกใช้กับเกจวัดแรงดัน และเชื่อมต่อทั้งสองด้านผ่านข้อต่อแบบเสียบปลั๊ก หรือผ่านเกลียว
ตัวควบคุมความดันที่แตกต่างกัน LRL และ LRLLควบคุมความแตกต่างของแรงดันที่ตั้งเองระหว่างแรงดันปฐมภูมิที่เกลียวในและแรงดันขาออกที่ข้อต่อแบบเสียบปลั๊ก เช็ควาล์วที่รวมอยู่ใน LRL และ LRLL ช่วยให้แรงดันที่ข้อต่อแบบเสียบปลั๊กไหลผ่านทางเกลียวเชื่อมต่ออีกครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวปรับความดันทั้งสองมีขนาดที่เล็กที่สุดและมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถปรับได้ 360° จึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายมาก ช่วงการควบคุมแรงดันของ LRL และ LRLL อยู่ระหว่าง 2 … 6 บาร์ แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองไม่มีการระบายอากาศ ดังนั้นจึงไม่สามารถคลายแรงดันทุติยภูมิที่เพิ่มขึ้นได้ สามารถเชื่อมต่อ LRL และ LRLL กับการใช้งานในระบบนิวแมติกของคุณผ่านทางเกลียวหรือข้อต่อแบบเสียบปลั๊กที่ด้านบนหรือด้านข้างได้