ซอฟต์สตาร์ทวาล์วถูกใช้เพื่อควบคุมแรงดันในระบบนิวเเมติก แรงดันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้โรงงานระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม ทันทีที่ถึงระดับแรงดันที่กำหนด วาล์วจะเปลี่ยนเป็น 100% การระบายอากาศทำได้ผ่านวาล์วนี้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ ซอฟต์สตาร์ทวาล์วใช้ในระบบนิวแมติกหลายประเภท เช่น ในระบบอัตโนมัติในโรงงานหรือในอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศ
วาล์วเปิด/ปิดใช้สำหรับควบคุมการไหลของอากาศในระบบนิวเเมติก สามารถใช้เพื่อเริ่มหรือหยุดการไหลของอากาศและควบคุมได้ในระดับใดระดับหนึ่ง วาล์วเปิด/ปิดมักใช้ในระบบนิวแมติกเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบนิวเเมติก
วาล์วทั้งสองประเภทมีความสำคัญในระบบนิวแมติก เนื่องจากช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของระบบ และป้องกันความเสียหายต่อระบบและส่วนประกอบต่างๆ
รุ่น MS มีวาล์วเปิด/ปิดและซอฟต์สตาร์ทวาล์วแบบแมนนวล แบบนิวแมติกและแบบสั่งงานด้วยไฟฟ้าให้เลือกมากมายในสี่ขนาด วาล์วในซีรีส์ MS โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการไหลที่สูง เทคโนโลยีเซนเซอร์ในตัว และวาล์วนิรภัยที่ผ่านการรับรองเพื่อระบายอากาศในระบบนิวเเมติกอย่างปลอดภัยปลอดภัย วาล์วในรุ่นนี้เหมาะสำหรับทุกการใช้งานเป็นอย่างมาก
วาล์วในรุ่น MS ที่ทำงานแบบนิวเเมติกและไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งมีหรือไม่มีฟังก์ชันสร้างแรงดันในตัว นอกจากนี้ วาล์วระบบนิวแมติกและไฟฟ้ายังทำงานเป็นอุปกรณ์เดี่ยวด้วย
วาล์วสามารถรวมเป็นโมดูลได้ผ่านระบบโมดูลาร์ของรุ่น MS ในเซอร์วิสยูนิตได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในพื้นเสี่ยงต่อการระเบิดของโซน 1, 2, 21 และ 22 รวมทั้งได้รับการอนุมัติจาก UL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
อุปกรณ์ของรุ่น HE-LO สามารถสั่งงานด้วยระบบนิวแมติกและแบบแมนนวล และมีให้เลือกใช้เป็นวาล์วระบายอากาศที่มีช่วงแรงดันสูงสุด 50 บาร์ นอกจากนี้ Festo ยังมีวาล์วปิดในรุ่น ตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 147 ว่าด้วย "การควบคุมพลังงานอันตราย" ของกระทรวงแรงงานในสหรัฐอเมริกา
การบำบัดอากาศอัดสำหรับวาล์วซอฟต์สตาร์ทในระบบนิวแมติกมีหลากหลายการใช้งาน ตัวอย่างของวาล์วในรุ่นต่างๆ ของเราที่จำเป็น:
วาล์วสามารถทำงานแบบแมนนวล แบบนิวแมติกและแบบไฟฟ้า วาล์วแบบแมนนวลมักจะเปิดและปิดด้วยกลไกโดยใช้คันโยกหรือพวงมาลัยมือหมุน วาล์วที่ทำงานด้วยระบบนิวแมติกจะถูกควบคุมด้วยอากาศอัด ในทางกลับกัน วาล์วที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทของการควบคุมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน และควรเลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัยของการควบคุม