เซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์จาก Festo ขอเสนอการทำงานที่ง่ายดาย มีความยืดหยุ่นสูงและมีความแม่นยำสูงสุด รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือพร้อมประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสำหรับทุกการใช้งานในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เซอร์โวไดรฟ์สามารถควบคุมและรักษาตำแหน่ง แรงบิด และความเร็วได้อย่างแม่นยำในเสี้ยววินาที ทำให้ไดรฟ์เครื่องจักรที่ซับซ้อนสามารถใช้กระบวนการผลิตที่ยากได้ ด้วยเหตุผลนี้ เซอร์โวมอเตอร์จึงเหมาะกับวิทยาการหุ่นยนต์และโซลูชันระบบอัตโนมัติเป็นอย่างยิ่ง

ดูผลิตภัณฑ์ได้ในหมวดหมู่:ตัวควบคุมมอเตอร์และตัวขับ

เซอร์โวมอเตอร์จาก Festo

เซอร์โวมอเตอร์ Festo พร้อมตัวควบคุมไดรฟ์เซอร์โวเป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบระหว่างกลไกและเทคโนโลยีการควบคุมของคุณ และสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเป็นติดตั้งเป็นระบบไดรฟ์ที่สมบูรณ์ด้วย Festo Automation Suit การเชื่อมต่อคุณภาพสูงในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คือแนวทางของเรา: ผสมผสานระบบไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสภาพแวดล้อม

Festo Automation Suite

เซอร์โวมอเตอร์ EMMT-AS

EMMT-AS ของเราเป็นเซอร์โวมอเตอร์ AC แบบซิงโครนัสแบบไดนามิก ไม่มีแปรงถ่าน และกระตุ้นถาวร เซอร์โวมอเตอร์ประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีมาตรฐานสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นหลัก มอเตอร์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเราโดดเด่นด้วยแรงดึงแม่เหล็กขณะเริ่มหมุนที่ต่ำมาก ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในความเร็วต่ำ ตลอดจนสามารถควบคุมได้ดีและมีความเที่ยงตรงของเส้นทางสำหรับงานกำหนดตำแหน่ง ข้อมูลมอเตอร์ที่สำคัญทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในมอเตอร์ด้วย "ป้ายกำกับอิเล็กทรอนิกส์" ตัวควบคุมไดรฟ์เซอร์โว CMMT-AS สามารถอ่านค่านี้ และกำหนดพารามิเตอร์เซอร์โวมอเตอร์โดยอัตโนมัติ โซลูชันเคเบิลสายเดียวที่ประหยัดพื้นที่ยังช่วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลงได้อย่างมากอีกด้วย

เซอร์โวมอเตอร์ EMMT-AS, EMMT-EC

เซอร์โวมอเตอร์ EMMB-AS

EMMB-AS ขนาดกะทัดรัดและราคาย่อมเยามากเป็นเซอร์โวมอเตอร์ AC แบบซิงโครนัสที่ไม่มีแปรงถ่านและกระตุ้นถาวร เซอร์โวมอเตอร์ที่มีกำลังไฟสี่ระดับเหมาะสำหรับงานกำหนดตำแหน่งอย่างง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก รวมถึงในสถานีทดสอบ เซอร์โวมอเตอร์วางจำหน่ายพร้อมกับระบบการวัดสัมบูรณ์แบบซิงเกิลเทิร์นแบบดิจิทัลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและระบบมัลติเทิร์นเป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อใช้ร่วมกับแกน ELGC, มินิสไลด์ EGSCและตัวควบคุมมอเตอร์ CMMT-A ส่วนประกอบทั้งหมดจะทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เซอร์โวมอเตอร์ EMMB-AS

เซอร์โวมอเตอร์ใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง

ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านของวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงานต้องการรอบการทำงานที่สั้นลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การพัฒนานี้ทำให้เกิดเป็นไดรฟ์เซอร์โวที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน มอเตอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • อุตสาหกรรมพลาสติก
  • อุตสาหกรรมโลหะ
  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร

เซอร์โวมอเตอร์มีค่าเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เนื่องจากสามารถปรับขนาดได้ตามประสิทธิภาพและการใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ให้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเสมอ ไม่ว่าจะให้ทำงานเป็นตัวขับเคลื่อนโดยตรงสำหรับแกนที่มีความแม่นยำสูงหรือเป็นชุดมอเตอร์และชุดเกียร์ที่คุ้มค่า นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและเวลาในการติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์นั้นยังต่ำมากอีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้งานได้ผ่านการส่งสัญญาณดิจิทัลและสายเคเบิลแบบรวม