ตัวปรับความดันจาก Festo

ตัวปรับความดันใช้ในงานนิวแมติกเพื่อปรับระดับแรงดันของเครื่องและรักษาระดับให้คงที่ สำหรับการใช้งานหลายประเภท แรงดันของคอมเพรสเซอร์ที่จ่ายอากาศอัดในช่วง 10...16 บาร์นั้นสูงเกินไป ดังนั้นจึงต้องลดแรงดันลงโดยใช้ตัวปรับความดัน แรงดันที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดการสึกหรอมากขึ้นหรือต้นทุนพลังงานสูงโดยไม่จำเป็น ในขณะที่แรงดันที่ต่ำเกินไปจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการในแง่ของความเร็วหรือแรง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความผันผวนของคุณภาพและผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

วิธีการทำงานของตัวปรับความดัน

อากาศอัดที่เข้ามาจะไหลจากทางเข้าของตัวปรับความดันพร้อมกับแรงดันด้านปฐมภูมิ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าแรงดันขาเข้าไปยังบ่าวาล์ว ตัวปรับความดันควบคุมอากาศอัดขณะที่ไหลผ่านวาล์วไปยังแรงดันด้านทุติยภูมิที่ต้องการ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าแรงดันขาออก ตัวปรับความดันนั้นควบคุมโดยการใช้งาน ลูกบิด Rotary ตามความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ การใช้งาน ลูกบิด Rotary ยังทำให้สปริงเคลื่อนที่และส่งแรงไปด้านบนของไดอะแฟรมควบคุม ซึ่งจะเลื่อนขึ้นหรือลง ก้านวาล์วจะทำงานและรูวาล์วเปิดออก เมื่อแรงดันด้านทุติยภูมิลดลง แรงสปริงบนไดอะแฟรมจะมากกว่าแรงดันขาออกที่กระทำต่อไดอะแฟรม ก้านวาล์วจึงถูกดันลงไปอีก ซึ่งจะทำให้รูวาล์วเปิดกว้างขึ้นและทำให้แรงดันด้านทุติยภูมิเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ตัวปรับความดันจากซีรีส์ MS-B

ในซีรีส์ MS-B ใหม่ของเรา คุณจะพบกับเครื่องควบคุมความดัน MS-LR-Bรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นซีรีส์โพลิเมอร์ที่เน้นด้านเทคนิคในราคาที่น่าดึงดูด ขนาดกริดอยู่ที่ 25, 40 หรือ 62 มม. และจัดการง่ายเนื่องจากเป็นวัสดุโพลิเมอร์สมัยใหม่ แรงดันอากาศควบคุมและล็อกผ่านลูกบิด Rotary ในขณะที่ช่องระบายอากาศด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิในตัวที่ลักษณะการไหลย้อนกลับจะคอยช่วยควบคุมให้มีลักษณะการควบคุมที่คงที่ เครื่องควบคุมความดัน MS-LR-B วางจำหน่ายพร้อมกับเกจ์วัดความดันหรืออะแดปเตอร์ G1/8 "A8"

ซีรีส์ MS-Basic

ตัวปรับความดันจากซีรีส์ MS

"one MS worldwide" ของเราขอเสนอตัวปรับความดันในรูปแบบต่างๆ ซีรีส์ MS ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน ตั้งแต่ฟังก์ชันการไหลย้อนกลับในตัวที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและระบบระบายอากาศด้านทุติยภูมิไปจนถึงความสามารถในการไหลที่สูงและลักษณะการควบคุมที่ดีมาก ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกสี่ขนาด พร้อมเกจ์วัดความดันเชิงกลหรือเซ็นเซอร์วัดแรงดันที่มีและไม่มีจอแสดงผล นอกจากนี้ ตัวปรับความดันทั้งหมดของซีรีส์ MS ยังสามารถติดตั้งแบบโมดูลาร์ในชุดอุปกรณ์บำรุงรักษาตามระบบโมดูลาร์ที่เรียบง่ายของซีรีส์ MS ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถปรับตัวปรับความดันเพื่อใช้ในพื้นเสี่ยงต่อการระเบิดของโซน 1, 2, 21 และ 22 รวมทั้งได้รับการอนุมัติจาก UL อีกด้วย

ซีรีส์MS

ตัวปรับความดันจากซีรีส์ D

ในซีรีส์ D คุณจะพบกับตัวปรับความดันLR-DBที่มีช่วงแรงดันต่อไปนี้: แรงดันขาออก 7 บาร์และแรงดันขาเข้า 10 บาร์ คุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการไหลที่สูงโดยที่มีเสถียรภาพของแรงดันที่ดี ตัวควบคุมนี้มีจำหน่ายขนาดเดียวด้วยอัตราการไหลสูงสุดประมาณ 1,300 ล./นาที

ตัวปรับความดัน อุปกรณ์ชิ้นเดียว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์ชิ้นเดียวที่เหมาะกับการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นจากเราได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องปรับความดันแม่นยำ LRP และ LRPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเมื่อต้องการให้แรงดันฮีสเทอรีซีสอยู่ที่ 0.02 บาร์ ตัวควบคุมทั้งสองจะช่วยให้ปรับแรงดันได้อย่างแม่นยำทั้งสำหรับการใช้งานแบบคงที่และแบบไดนามิก ความผันผวนของแรงดันที่ทำงานจะได้รับการชดเชย มีจำหน่ายในขนาด 40 มม. ที่มีเกลียวแบบเชื่อมต่อขนาด 1/8" และอัตราการไหลปกติ 300 ล./นาที และขนาด 50 มม. ที่มีเกลียวแบบเชื่อมต่อขนาด ¼" และอัตราการไหลปกติ 2,300 ล./นาที

เครื่องควบคุมความดันที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า PRELเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันสูงที่มีช่วงการควบคุมแรงดันสูงสุด 40 บาร์เครื่องปรับความดันตามสัดส่วน VPPLกำหนดแรงดันขาออกของเครื่องปรับความดันด้วยไฟฟ้า PRELโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันในตัวและเปรียบเทียบภายในกับค่าที่ตั้งไว้ ในกรณีที่คาดเคลื่อน VPPL จะควบคุมตัวควบคุม PREL จนกว่าแรงดันเอาต์พุตถึงค่าที่ตั้งไว้ ฟังก์ชันเพิ่มแรงดันรวมอยู่ใน PREL ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อเกจวัดแรงดันที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องควบคุมความดันอีกด้วย

เครื่องเดียว