ท่อลมจะใช้เมื่อมีการจ่ายอากาศอัดไปยังจุดใช้งานที่เกี่ยวข้อง ท่อที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งานและความต้องการของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือการบำรุงรักษาท่อเป็นประจำเพื่อขจัดข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานของระบบนิวแมติกที่ไม่เป็นอันตราย ท่อลม Festo เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่รุนแรง เช่น ความร้อน สะเก็ดไฟ ค่า pH สูง หรือความต้านทานต่อไฮโดรไลซิส
ท่อลมมาตรฐานภายนอก คือมาตรฐานในระบบนิวแมติกในปัจจุบัน เหมาะสำหรับข้อต่อเกลียวสมัยใหม่ทั้งหมด เช่น NPQM , ที่เป็นข้อต่อเกลียวแบบหางปลาไหล และ NPQH สำหรับท่อลมมาตรฐานภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวระบุขนาดท่อ นอกจากนี้ยังมีท่อลมมาตรฐานภายใน ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อเป็นตัวระบุขนาดท่อ สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานในระบบนิวแมติกก่อนที่จะมีข้อต่อ Push-in คุณสามารถหาท่อลมที่เป็นมาตรฐานภายในสำหรับข้อต่อเกลียวทั่วไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด เช่น CK , CN , PK ทันทีที่คุณทำงานกับระยะเวลาการทำงานที่ยาวและแรงดึงที่แตกต่างกัน ท่อขดเกลียวคือตัวเลือกแรก – มีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือลม ท่อขดเกลียวมาตรฐานทั้งภายนอกและภายในของเรามีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุต่างๆ มากมาย คุณจะพบอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับท่อลมของคุณที่ Festo
วัสดุของท่อลมควรปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล เรามีวัสดุแต่ละชนิดและลักษณะเฉพาะให้แก่คุณ:
ท่อลมทำจากโพลียูรีเทน หรือเรียกสั้นๆ ว่าท่อ PU เป็นตัวเลือกแรกเมื่อต้องเชื่อมต่อส่วนควบคุมนิวแมติก มีให้เลือกหลายขนาดและโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นและรัศมีการโค้งงอขนาดเล็ก ท่อลม PU มีให้เลือกหลายสี ซึ่งใช้งานได้จริงเมื่อวางระบบการควบคุมที่ซับซ้อนเพื่อรักษาภาพรวมของสายแต่ละเส้น ตรงตามข้อกำหนดมากมายเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกัน เช่น การป้องกันสะเก็ดเชื่อม สารหน่วงไฟ หรือการนำไฟฟ้า
เมื่อเปรียบเทียบกับท่อ PU ท่อลมที่ทำจากพอลิเอไมด์หรือเรียกสั้นๆ ว่าท่อ PA จะทนต่ออุณหภูมิและแรงดันได้มากกว่า เป็นผลให้วัสดุของท่อแข็งแรงขึ้นและมีความยืดหยุ่นน้อยลง - พอลิเอไมด์เป็นแบบกึ่งแข็งและทนต่อการหักงอ ตามหลักการแล้ว ท่อ PA จะทนแรงดันได้ทั้งหมดที่อุณหภูมิ -50°C ถึง +20°C (จากนั้นจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น) ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นท่ออากาศอัดและท่อเบรกอากาศอัด
ท่อลมที่ทำจากโพลีเอทิลีนหรือเรียกสั้นๆ ว่าท่อ PE มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก และทนทานต่อสารละลายกรด ด่าง และเกลือเป็นส่วนใหญ่ ท่อ PE เหมาะสำหรับใช้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง +80°C และเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดาท่อลม
ท่อลม PTFE / PTFA / PFA เหมาะสำหรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่รุนแรงตั้งแต่ -20°C ถึง +150°C สามารถใช้งานกับคอนเนคเตอร์ทั่วไปได้ทุกประเภทและมีให้เลือกเป็นสีธรรมชาติและแบบ CS สีเขียวและสีแดง สามารถเชื่อมท่อ PFA ได้
ท่อลม Festo รุ่นที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณทั้งหมด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว สี และวัสดุให้เลือกมากมาย ไม่ว่าท่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานหรืออยู่ในสภาวะที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูงหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง - คุณจะเจอท่อที่เหมาะสมสำหรับทุกอุตสาหกรรมจากเรา