เฟืองอุตสาหกรรม

เฟืองอุตสาหกรรมเป็นเฟืองที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่าภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงและในการใช้งานพิเศษ เฟืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างมอเตอร์และการใช้งาน หน้าที่ของพวกเขาคือการแปลงแรงบิดและความเร็ว ปรับความเฉื่อยของมวล และเพิ่มความแม่นยำของการจัดวางตำแหน่ง เฟืองอุตสาหกรรมมักจะโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เฟืองจาก Festo

เฟืองของเราถูกนำไปใช้ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน ความทนทาน การใช้พลังงานที่ควบคุมได้ อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความแม่นยำ การบำรุงรักษาที่ง่าย ตลอดจนความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานและการป้องกันภัยจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรม เฟือง Festo ยังสามารถทำงานเข้ากันได้ดีกับมอเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

เฟือง EMGA

EMGA เป็นชุดเฟืองที่ปรับให้เหมาะกับสเต็ปเปอร์และเซอร์โวมอเตอร์จาก Festo คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเฟืองดาวเคราะห์หรือเฟืองดอกจอกแบบฟันตรง เฟืองดาวเคราะห์ที่มีอัตราทดเฟือง i = 3; 5; ที่ 8; 12; 20 สามารถใช้ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS และ EMMT-AS และสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของรุ่น EMMS-ST เฟืองดอกจอก EMGA – ที่มีอัตราทดเฟืองเท่ากัน – เป็นส่วนเสริมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS และ EMMT-AS ด้วยการใช้จาระบีหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน จึงสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานและการสูญเสียจากการผลิตของเฟืองได้ ด้วยระดับการป้องกัน IP54 จึงมีการป้องกันอย่างสมบูรณ์จากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ และป้องกันน้ำกระเซ็นจากทุกด้าน

Gear Nut EMGA

เฟืองเชิงมุมคืออะไร?

เฟืองเชิงมุมคือเฟืองทั้งหมดที่มีเพลาอินพุตและเอาต์พุตทำมุมกัน ส่งผลให้ทั้งคู่ตั้งฉากกันเป็นมุม 90° ในกรณีพิเศษสามารถใช้มุมที่แตกต่างกันได้ แกนมีจุดตัดร่วมกัน คำนี้ยังสามารถใช้สำหรับเฟืองดอกจอกได้อีกด้วย คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเฟืองดอกจอก คือการทำมุมซึ่งทำให้ผู้ใช้มีโอกาสเปลี่ยนระบบการหมุนของเครื่อง ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเปลี่ยนจากระบบการหมุนตามขวางเป็นระบบตามยาว เฟืองที่มีเฟืองดอกจอกมีขนาดกะทัดรัดและทนทาน และสามารถส่งกำลังได้สูง

เฟืองดาวเคราะห์คืออะไร?

เฟืองดาวเคราะห์หรือที่เรียกว่าเฟืองที่มีเฟืองหมุนรอบหรือเฟืองอิปิไซคลิกคือเฟืองอุตสาหกรรม ล้อแรงเสียดทานหรือเฟืองขับเคลื่อนที่แม่นยำยิ่งขึ้น ชื่อของเฟืองดาวเคราะห์มีที่มาดังนี้: เฟืองพิเนี่ยน (Pinion Gear) หมุนรอบเฟืองกลาง (Sun Gear) เช่นเดียวกับในทางดาราศาสตร์ที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ เฟืองดาวเคราะห์เป็นรูปแบบเฟืองที่มีประสิทธิภาพสูง พวกเขาให้อัตราส่วนการส่งกำลังออกที่สูงมาก หากการใช้งานของคุณต้องการความแม่นยำสูง เราขอแนะนำให้คุณเลือกเฟืองดาวเคราะห์