วาล์วควบคุมทิศทางระบบไฟฟ้าและนิวเมติก

วาล์วควบคุมทิศทางใช้เพื่อเปลี่ยน เปิด หรือปิดกั้นทิศทางการไหลของตัวกลางในระบบไฮดรอลิกหรือนิวแมติก ดังนั้นโดยปกติแล้วจึงใช้อากาศอัดหรือของไหลไฮดรอลิกเป็นของเหลวในไดรฟ์แบบนิวแมติก วาล์วต่างๆ นั้นแตกต่างกันในแง่ของการออกแบบองค์ประกอบของการควบคุม จำนวนตำแหน่งสวิตชิ่งและเส้นทางการไหล และประเภทของการกระตุ้น: มีวาล์วควบคุมทิศทางแบบกลไก วาล์วควบคุมทิศทางแบบนิวเมติกหรือแบบใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

หน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทางใช้เพื่อปิดกั้นหรือเปิดตัวกลางในทิศทางการไหลหรือเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหล วาล์วควบคุมทิศทางมีจุดเชื่อมต่ออากาศอัดและจุดเชื่อมต่อการระบายอากาศหลายจุดสำหรับเอาต์พุตการทำงานตามลำดับ การกำหนดวาล์ว - ตัวอย่างเช่น วาล์วทิศทาง 3/2 หรือ 5/3 - มาจากจำนวนการเชื่อมต่อและตำแหน่งการสลับ

วาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ควบคุมอากาศอัดหรือของไหลไฮดรอลิกภายในวาล์ว:

  • เพื่อให้เกิดการไหลได้อย่างอิสระ
  • เพื่อการปิดกั้น
  • เพื่อการเปลี่ยนทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทางระบบไฟฟ้าและนิวเมติก

ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านนิวเมติก Festo ขอเสนอ วาล์วปรับสัดส่วน และวาล์วควบคุมทิศทางที่มีความหลากหลาย วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตั้งเข้ากับการใช้งานที่มีความซับซ้อนสูงและควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดายและน่าเชื่อถือ ค้นพบกลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์วควบคุมทิศทางแบบนิวเมติกและแบบไฟฟ้าของเรา ตั้งแต่ขนาดกะทัดรัดที่สุดสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่คับแคบ ไปจนถึงความทนทานสูงในสภาพแวดล้อมอันผันผวน

วาล์วทิศทางแบบมาตรฐาน

วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฟฟ้าหรือแบบนิวแมติกสามารถใช้ควบคุมแอคทูเอเตอร์ได้ วาล์วควบคุมการทำงานแบบกลไกสามารถทำงานได้ด้วยแรงดัน 12, 24, 110 และ 230 โวลต์ ตัวแปรที่แตกต่างกันโดยทั่วไป ได้แก่ วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 หรือ 5/3 วาล์วควบคุมทิศทางสั่งงานด้วยกลไกสามารถทำให้มีการเปลี่ยนห้องวาล์ว โดยใช้ปุ่มกด คันโยก คันเหยียบ หรือสปริง เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม วาล์วนิวแมติกจะถูกควบคุมด้วยอากาศอัด

วาล์วควบคุมทิศทางแบบมาตรฐานของ Festo มีให้เลือกทั้งแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือแบบนิวแมติก

วาล์วทิศทางมาตรฐาน

วาล์วควบคุมทิศทางแบบสากล

วาล์วควบคุมทิศทางที่ทำงานด้วยโซลินอยด์จาก Festo ใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดและปิดวาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นโมดูลควบคุม ซึ่ง "เปิด" หรือ "ปิด" ตัวกลางในตัวควบคุมภายใน (NC/NO) ปิด” (NC / NO) สวิตช์ เมื่อกระแสไฟไหลเข้าสู่โซลินอยด์วาล์ว วาล์วจะถูกกระตุ้น และ ทำงานทั้งด้วยการควบคุมโดยตรง การควบคุมด้วยเซอร์โว หรือด้วย Force-pilot ขึ้นอยู่กับประเภทของการควบคุม

วาล์วทิศทางสากล

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ Festo:

วาล์วควบคุมทิศทางแบบเฉพาะทางตามการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก Festo วาล์วควบคุมทิศทางแบบเฉพาะทางตามลักษณะการใช้งาน มีตั้งแต่วาล์วโซลินอยด์ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงวาล์วนำร่อง ซึ่งใช้เมื่อวาล์วเทอร์มินอล ไม่สามารถใช้งานได้ในเชิงเทคนิคหรือในเชิงการสร้างผลกำไร

วาล์วควบคุมทิศทางเฉพาะแอพพลิเคชั่น

FAQs - คำถามที่พบบ่อย พร้อมคำตอบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

หน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางคืออะไร?

วาล์วควบคุมทิศทางใช้เพื่อเปลี่ยน เปิด หรือปิดกั้นทิศทางการไหลของตัวกลางในระบบไฮดรอลิกหรือนิวแมติก ดังนั้นโดยปกติแล้วจะใช้อากาศอัดหรือของไหลไฮดรอลิกเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น หน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางคือการปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง หรือปิดกั้นส่วนตัดขวางภายในวาล์วสำหรับของเหลวหรือก๊าซ (ของไหล)

วาล์ว 3/2 ทางคืออะไร?

วาล์วควบคุมทิศทางแตกต่างกันในแง่ของจำนวนการเชื่อมต่อและตำแหน่งการสลับห้องวาล์ว วาล์ว 3/2 ทาง ใช้เพื่อเปลี่ยนไดรฟ์ที่ทำงานแบบ Single-acting ตัวอย่างเช่น เพื่อสลับการไหลของตัวกลางและปลดปล่อยวงจรทุติยภูมิเมื่อวาล์วปิดห้องลง

วาล์ว Festo 3/2 ทางมีจำหน่ายในตำแหน่งพื้นฐานแบบปิด (NC) และแบบเปิด (NO)

Festo มีวาล์วควบคุมทิศทางแบบไฟฟ้าและแบบนิวแมติกแบบใดบ้าง

Festo ขอเสนอวาล์วควบคุมทิศทางแบบไฟฟ้าและแบบนิวแมติกที่หลากหลายสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งวาล์วควบคุมทิศทางตามมาตรฐาน วาล์วสากล และวาล์วควบคุมทิศทางเฉพาะทางตามลักษณะการใช้งาน