เมื่อพัฒนาต้นแบบช่วงแรก การมีอิสระในระดับหนึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถทดสอบเลย์เอาต์ที่แตกต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งส่วนประกอบ และปรับเปลี่ยนเส้นทางของไหลในขณะที่การทดสอบ (assay) กระบวนการ หรือแนวคิดของอุปกรณ์มีการพัฒนาขึ้น ท่อช่วยมอบอิสระนั้น ท่อสามารถมองเห็นได้ เข้าถึงได้ และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

แต่เลย์เอาต์ที่ใช้งานได้บนโต๊ะทำงานอาจมีความยืดหยุ่นน้อยลงภายในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด ช่องทาง ฟังก์ชัน วาล์ว เซนเซอร์ และอินเทอร์เฟซจำนวนมากขึ้นจะต้องจัดวางให้พอดีในพื้นที่ที่เล็กลง การเดินท่อเริ่มขัดขวางความสามารถในการใช้งาน ความสามารถในการทำความสะอาด และความสามารถในการทำซ้ำในการผลิต

ปัญหาจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอน:

หนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาต้องการท่อ ข้อต่อ หรือตัวเชื่อมต่ออีกหนึ่งอัน
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบหนึ่งครั้ง จะเปลี่ยนเส้นทางเดินท่อและสร้างรัศมีการโค้งงอใหม่หรือปัญหาการเข้าถึง
หนึ่งอินเทอร์เฟซที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดจุดรั่วไหลที่มีศักยภาพอีกหนึ่งจุด
หนึ่งขั้นตอนแบบแมนนวล เพิ่มความแปรปรวนที่มีศักยภาพอีกหนึ่งจุดในระหว่างการประกอบ

ในตอนแรก การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งดูเหมือนจะจัดการได้ แต่เมื่อนำมารวมกัน พวกมันสามารถสร้างทางเดินของไหลที่ประกอบยาก ทำความสะอาดยาก และทำซ้ำได้ยาก นั่นคือจุดที่การเดินท่อเลิกเป็นงานเกี่ยวกับเลย์เอาต์และกลายเป็นปัญหาทางสถาปัตยกรรม

ตัวอย่างคู่มือของ Festo สำหรับการเลือกแมนนิโฟลดของไหล พร้อมหน้ากระดาษที่แสดงเนื้อหาการเลือกแมนนิโฟลดและภาพประกอบการออกแบบ

บล็อกนี้ให้ประเด็นแรกๆ แก่คุณในการเปรียบเทียบ คู่มือโซลูชันจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนถัดไปและช่วยให้ทีมของคุณทบทวนเทคโนโลยีท่อ แมนนิโฟลด วิธีการเชื่อมติด วัสดุ และโมเดลซัพพลายเออร์ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกแนวทางการออกแบบ

ใช้เป็นตัวกรองทางปฏิบัติสำหรับการทบทวนภายในครั้งถัดไปหรือการอภิปรายกับซัพพลายเออร์ คุณจะได้คำถามที่ชัดเจนขึ้น ภาพรวมที่ดีขึ้นของการแลกเปลี่ยน (trade-offs) และพื้นฐานที่มีโครงสร้างมากขึ้นในการตัดสินใจว่าควรประเมินสถาปัตยกรรมของไหลใดอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ

การเชื่อมต่อของไหลที่มากเกินไปมักจะไม่ได้สร้างปัญหาที่ชัดเจนในทันที แต่บ่อยครั้งที่พวกมันเพิ่มความแปรปรวนเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจัดการได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ข้อต่อที่นี่ ท่อที่ยาวขึ้นตรงนั้น เส้นทางที่อ้อมเซนเซอร์ พื้นที่แคบๆ หลังวาล์ว แต่ละการตัดสินใจอาจสมเหตุสมผลในตัวเอง แต่ผลกระทบที่รวมกันอาจทำให้การออกแบบมีความน่าเชื่อถือน้อยลงและทำซ้ำได้ยากขึ้น

ระวังความเสี่ยงเหล่านี้:

  • ความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหล: การเชื่อมต่อแบบแมนนวลแต่ละจุดสามารถเพิ่มจุดรั่วไหลที่มีศักยภาพอีกหนึ่งจุด
  • ปริมาตรตกค้าง: พื้นที่ภายในที่ไม่ได้ใช้งานอาจส่งผลต่อการใช้น้ำยา การจัดการตัวอย่าง และเวลาในการตอบสนอง
  • ฟองอากาศที่ติดอยู่: เส้นทางและจุดเชื่อมต่อที่ซับซ้อนสามารถขัดขวางความสม่ำเสมอของการไหลและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน
  • การปนเปื้อนข้าม: พื้นที่ที่ทำความสะอาดยากสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างหรือตัวกลาง
  • ข้อผิดพลาดในการประกอบ: ท่อที่คล้ายกัน การเชื่อมต่อที่ซ้ำกัน และการเข้าถึงที่จำกัดสามารถเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้
  • ความพยายามในการให้บริการ: การเดินท่อที่หนาแน่นสามารถทำให้การตรวจสอบ การเปลี่ยนทดแทน หรือการบำรุงรักษาช้าลง
  • แรงกดดันด้านพื้นที่ติดตั้ง: ท่อสามารถใช้พื้นที่ที่ควรจะใช้สำหรับฟังก์ชันของอุปกรณ์ ความสามารถในการใช้งาน หรือการย่อส่วน

ในงานวินิจฉัยและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแบบกะทัดรัด ปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความพยายามทางวิศวกรรม ที่สำคัญกว่านั้น สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการทดสอบ ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ และความพร้อมในการผลิต แต่อุปกรณ์อาจจะยังทำงานได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสถาปัตยกรรมนั้นใช้งานได้จริงอย่างแท้จริง

ปัญหาในสถาปัตยกรรมของไหลมักนำไปสู่ความหงุดหงิดเล็กๆ น้อยๆ หลายประการ ไม่มีอาการใดเพียงอาการเดียวที่หมายความว่าการออกแบบจำเป็นต้องมีเส้นทางใหม่ แต่รูปแบบควรบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการทบทวนอย่างละเอียดมากขึ้น

ใช้คำถามเหล่านี้เป็นการตรวจสอบการวินิจฉัยเบื้องต้น:

การเดินท่อใช้พื้นที่มากกว่าที่คาดไว้หรือไม่

หากท่อและข้อต่อครอบงำเลย์เอาต์ภายใน การย่อส่วนอาจทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ

ผลลัพธ์การทดสอบแตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนหรือไม่

การรั่วไหล ฟองอากาศที่ติดอยู่ ปริมาตรตกค้าง หรือการไหลของของเหลวที่ไม่สม่ำเสมอสามารถสร้างสัญญาณรบกวนที่ดูเหมือนความไม่เสถียรของการทดสอบ (assay) หรือกระบวนการ

การทำความสะอาดใช้ความพยายามมากเกินไปหรือไม่

หากความสามารถในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับกิจวัตรการชะล้างที่ซับซ้อนหรือการเข้าถึงด้วยมือ ทางเดินของไหลอาจไม่รองรับความต้องการในการตรวจสอบความถูกต้องในอนาคต

การทำซ้ำช้าลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินท่อหรือไม่

หากจำเป็นต้องออกแบบเส้นทางการเดินท่อใหม่ทุกครั้งที่มีการย้ายส่วนประกอบ สถาปัตยกรรมอาจไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะขยายขนาดได้

การประกอบพึ่งพาทักษะส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่

เลย์เอาต์ท่อแบบแมนนวลอาจทำซ้ำได้ยากเมื่อการผลิตต้องการความสม่ำเสมอ

วาล์ว เซนเซอร์ หรือส่วนประกอบควบคุมความดันบูรณาการให้สะอาดได้ยากหรือไม่

หากส่วนประกอบถูกวางไว้รอบทางเดินของไหลแทนที่จะอยู่ภายในระบบที่สอดคล้องกัน เลย์เอาต์อาจเป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนการออกแบบถัดไป

การทบทวนเชิงลึกเพิ่มเติมจะพิจารณาสถาปัตยกรรมของไหลทั้งหมด ได้แก่ วิธีการไหลของตัวกลาง การทำความสะอาด และการออกจากระบบ และวิธีที่เส้นทางสนับสนุนการประกอบ การบริการ และการผลิต สิ่งนี้ช่วยให้ทีมงานก้าวข้ามจากการหาการแก้ไขระยะสั้นสำหรับปัญหาแต่ละรายการ

นั่นหมายถึงการตรวจสอบความดันหรือขนาดของช่องทาง จุดที่ของไหลเปลี่ยนทิศทาง อินเทอร์เฟซใดที่เพิ่มความเสี่ยงของการรั่วไหลที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจุดที่ปริมาตรตกค้างหรือฟองอากาศที่ติดอยู่ อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังหมายถึงการดูว่าส่วนใดทำความสะอาด ตรวจสอบ หรือบริการได้ยาก และฟังก์ชันใดที่จำเป็นต้องมีวาล์วและเซนเซอร์แบบบูรณาการ

เป้าหมายคือการกำหนดข้อกำหนดของทางเดินของไหลก่อนที่ทีมงานจะเปรียบเทียบเทคโนโลยี ซัพพลายเออร์ หรือตัวเลือกการบูรณาการ นั่นช่วยให้ OEM เริ่มต้น OEM ที่จัดตั้งขึ้น และผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมมีพื้นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการตัดสินใจออกแบบครั้งถัดไป

เมื่อกำหนดข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปไม่ใช่การเลือกเทคโนโลยีในทันที แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นไปได้ ได้แก่ ตัวกลาง ช่วงความดันและการไหล เรขาคณิตของช่องทาง ความเข้ากันได้ของวัสดุ ความต้องการในการทำความสะอาด จุดบูรณาการ และมุมมองการผลิต

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถตรวจสอบว่าปัญหายังคงสามารถจัดการได้ด้วยการปรับปรุงการเดินท่อ หรือสถาปัตยกรรมของไหลจำเป็นต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างมากกว่านี้ ก่อนที่โครงการจะดำเนินไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องและการทำเครื่องมือ (tooling) หรือย้ายเข้าสู่การผลิต

จากนั้นทีมงานสามารถเปรียบเทียบแนวทางการเดินท่อที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจรวมถึงเลย์เอาต์ท่อที่ดีขึ้น แมนนิโฟลดของไหลเฉพาะ หรือโซลูชันของไหลแบบบูรณาการที่กว้างขึ้น สำหรับทีมที่มองว่าช่องทางภายในแบบกะทัดรัดและการเชื่อมติดของวัสดุที่สะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ภาพรวมของ Diffusion Bonded Manifolds สามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าควรนำตัวเลือกนี้มารวมในการเปรียบเทียบด้วยหรือไม่ คุณค่าอยู่ที่การเปรียบเทียบตัวเลือกกับข้อจำกัดที่แท้จริงของอุปกรณ์ ไม่ใช่เทียบกับความชอบทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง

คุณต้องการปรึกษาแนวทางการออกแบบของไหลหรือเริ่มกำหนดรูปแบบโครงการก่อนที่จะกำหนดเลย์เอาต์หรือไม่ แชร์ข้อกำหนดปัจจุบัน คำถามที่ค้างคาใจ หรือแนวคิดเริ่มต้นของคุณให้เราทราบ เราสามารถช่วยชี้แจงได้ว่าควรตรวจสอบสถาปัตยกรรม ตัวเลือกวัสดุ และระดับการบูรณาการใดก่อน

ปรึกษาแนวคิดของคุณ