ข้อมูลจาก Eurostat Accidents at work statistics หรือสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปที่จัดทำโดย Eurostat ในปี 2022 ระบุไว้ว่าเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานที่ไม่ถึงแก่ชีวิต 2.97 ล้านครั้ง และอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิต 3,286 ครั้ง โดยมากกว่าหนึ่งในสี่ของอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนั้นมีสาเหตุมาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า
ตัวเลขที่น่าตกใจเหล่านี้สะท้อนชัดว่าความปลอดภัยไม่ควรถูกข้าม เมื่อเครื่องจักรทำงานโดยปราศจากมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นทันทีและรุนแรง เช่น อุปกรณ์เสียหาย การหยุดชะงักของการผลิตที่มีต้นทุนสูง การบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งผลทางกฎหมาย ในทางกลับกัน หากออกแบบความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบตั้งแต่ต้น เครื่องจักรจะกลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มความน่าเชื่อถือ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืน
บทบาทของความปลอดภัยด้านเครื่องจักรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เดิมทีเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
มีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่
กล่าวโดยสรุปคือความปลอดภัยของเครื่องจักรไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป องค์กรที่บูรณาการทั้งความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์เข้าไปในกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้น จะมีความพร้อมมากกว่าในการปกป้องบุคลากร รักษาประสิทธิภาพการผลิต และแข่งขันได้ในตลาดที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัยของเครื่องจักรตั้งอยู่บนรากฐานของกฎระเบียบและมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและสร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละตลาด
ในยุโรป กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องเครื่องจักรของสหภาพยุโรป (2023/1230) ถือเป็นรากฐานสำคัญ กฎระเบียบฉบับนี้เข้ามาแทนที่ข้อบังคับด้านเครื่องจักร (Machinery Directive) ที่ใช้มาอย่างยาวนาน โดยกฎระเบียบฉบับนี้ช่วยปรับข้อกำหนดให้สอดคล้องกันทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงเพิ่มข้อกำหนดใหม่ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายคือการทำให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมีความปลอดภัยไม่เพียงแต่ในด้านกลไกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านซอฟต์แวร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย
มาตรฐานสากลกำหนดแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนสำหรับวิศวกรในการประเมินและดำเนินการด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง มาตรฐานสำคัญ 3 ฉบับที่ควรรู้ ได้แก่
ISO 12100 → การประเมินความเสี่ยง
ISO 13849 → ระดับประสิทธิภาพ (PL)
IEC 62061 → ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL)
มาตรฐานเหล่านี้จะกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เริ่มจากการประเมินความเสี่ยง (ISO 12100), การออกแบบระบบควบคุมด้านความปลอดภัยให้มีความเชื่อถือได้ (ISO 13849) และการตรวจสอบ/ยืนยันผลตามระดับความปลอดภัยที่กำหนด (IEC 62061)
สำหรับผู้ผลิตและผู้ผลิตเครื่องจักร การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจนำไปสู่การเสียโอกาสทางตลาด ต้นทุนการปรับแก้ไขที่สูง และเหนือสิ่งอื่นใด คือความเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่จำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนสุดท้าย แต่คือการบูรณาการหลักการด้านความปลอดภัยเข้าไปในทุกขั้นตอนของการออกแบบและการดำเนินงาน
แนวทางแบบองค์รวมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนสำคัญดังนี้
เมื่อมองว่าความปลอดภัยเป็นกระบวนการตลอดวงจรชีวิตของเครื่องจักร ตั้งแต่การออกแบบ การทดสอบยืนยันผล ไปจนถึงการบำรุงรักษา องค์กรจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมั่นใจ ลดเวลาหยุดทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ในระยะยาว
หัวใจสำคัญของความปลอดภัยของเครื่องจักรคือกระบวนการประเมินความเสี่ยง กระบวนการนี้ช่วยให้การระบุอันตราย การจัดลำดับความเสี่ยง และการเลือกมาตรการป้องกันเป็นไปอย่างเป็นระบบ
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
การบันทึกขั้นตอนการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 12100สนับสนุนการตรวจประเมิน และยืนยันว่าการตัดสินใจต่างๆ อ้างอิงจากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การคาดเดาแต่อย่างใด
พูดกันตามตรง ถ้าคุณกำลังสร้างเครื่องจักรโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย คุณกำลังทำผิดวิธี ความปลอดภัยไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ครบตามเงื่อนไข แต่เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง อุบัติเหตุทำให้เสียทั้งเวลา เสียเงิน และเสียความไว้วางใจ แต่การออกแบบความปลอดภัยอย่างชาญฉลาดสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ ความปลอดภัยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้ต่อเนื่อง ทีมงานมั่นใจ และลูกค้ายังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณอีกด้วย
ความปลอดภัยที่ดีมอบอะไรให้ธุรกิจบ้าง
ยกตัวอย่างเช่นสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบล็อกนิรภัยที่ทันสมัย เพราะไม่เพียงแต่ปกป้องผู้คนเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) ด้วยการลดเวลาหยุดทำงานลงอีกด้วย ความปลอดภัยไม่ใช่ต้นทุนที่ต้องชำระ แต่เป็นตัวคูณประสิทธิภาพของธุรกิจ
ความปลอดภัยของเครื่องจักรจึงเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย แต่เป็นทั้งความรับผิดชอบและโอกาสทางธุรกิจ เมื่อองค์กรดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นำหลักวิศวกรรมที่พิสูจน์แล้วมาใช้ และยึดแนวทางการออกแบบอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถปกป้องบุคลากรไปพร้อมกับรักษาประสิทธิภาพการผลิตได้ กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถระบุและลดอันตรายได้ ในขณะที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพในระยะยาว