การสร้างแรงดันและสุญญากาศอัตโนมัติ

ใครก็ตามที่ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดสำหรับของเหลวจะต้องคำนึงถึงที่มาของอากาศอัดภายนอกเสมอ ระบบการจัดการของเหลวมักต้องใช้การจ่ายอากาศอย่างสม่ำเสมอ การจ่ายที่นิยมคือการจ่ายผ่านการต่อผ่านผนัง แต่สิ่งนี้จะจำกัดความยืดหยุ่นของระบบ การที่ต้องดัดแปลงท่ออากาศจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาโมดูลสำหรับสร้างแรงดันและสุญญากาศที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายอากาศอัดผ่านสายไฟ โมดูลย่อยขนาดกะทัดรัดนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดการของเหลว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสร้างแรงดันและสุญญากาศในระดับใดระดับหนึ่ง เมื่อระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แหล่งจ่ายจะทำงานเพื่อเติมพลังงาน ทำได้โดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ ปั๊ม และเครื่องจ่ายไฟ

การจ่ายหลายครั้งด้วยภาชนะบรรจุของเหลวและเครื่องชั่ง

เราออกแบบเพลทที่มีช่องพิเศษพร้อมภาชนะบรรจุของเหลวสำหรับหัวจ่าย VTOE สำหรับการจ่ายหลายครั้งพร้อมความสามารถในการทำซ้ำสูงสุด ทำให้สามารถดูดของเหลวได้ถึง 2 มล. หัวจ่ายทำงานร่วมกับเครื่องชั่งที่วางอยู่ใต้ไมโครไทเทอร์เพลท เครื่องชั่งช่วยให้มีวงจรป้อนกลับแบบปิดสำหรับกระบวนการจ่าย สามารถปรับเวลาเปิดปิดวาล์วอย่างละเอียดผ่านการป้อนกลับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อัตราการจ่ายยาที่แม่นยำ

หลังจากดูดออกมาในปริมาตรที่ต้องการสำหรับการจ่ายทั้งหมดแล้ว ของเหลวจะถูกจ่ายลงในแต่ละหลุมในขั้นตอนการฉีดทั้งสาม ในการฉีดครั้งแรกซึ่งมักจะใช้เวลานาน ของเหลวส่วนใหญ่จะถูกจ่ายออกไป การฉีดครั้งที่สองจะสั้นลงและใกล้เคียงกับปริมาตรที่ต้องการมากขึ้น การฉีดครั้งสุดท้ายสั้นมากเพื่อให้ได้ปริมาณการบรรจุที่แน่นอน ความแม่นยำแปลว่าความแม่นยำที่ดีกว่า 1% ของ CV ที่จะสามารถทำได้

การตั้งค่าและใช้งานอย่างง่าย

โซลูชันนี้มีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ตามความต้องการส่วนบุคคลโดยไม่ต้องตั้งค่าระบบใหม่หมดทุกครั้ง ผู้ใช้สามารถใช้ GUI ในการใช้งานลักษณะต่างๆ เช่น เลือกขวดที่จะดูด ปริมาณของเหลวที่จะจ่ายลงในแต่ละหลุมของไมโครไทเทอร์เพลท และจำนวนหลุมที่จะเติมในแถวที่กำหนด ในระหว่างการจ่ายของเหลว GUI จะแสดงภาพเครื่องชั่งแบบสดเพื่อแสดงปริมาณการจ่ายของเหลว ปริมาณของเหลวใช้ในการคำนวณมวลเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ของผลลัพธ์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ ผ่าน GUI ได้มากขึ้น เช่น การล้างของเหลวในเพลทที่มีช่องจนให้สะอาดจนเหลือเพียงอากาศ หรือทำความสะอาดเพลทที่มีช่องด้วยการดูดและฉีดน้ำล้างทำความสะอาด

เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการของเหลวในการปฏิบัติงาน

ระบบที่อธิบายไว้ในบทความนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง Festo TEC Boston ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาของ Festo LifeTech ในอเมริกาเหนือ และสำนักงานใหญ่ของ Festo ในเยอรมนี ในวิดีโอ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของโมดูลย่อยทั้งหมด โครงสำหรับวางพื้นผิวราบ EXCM ขนาดกะทัดรัดพร้อมแนวคิดไดรฟ์แบบขนานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำ

แนวโน้มในอนาคต

ทีมงานของ TEC Boston กำลังวางแผนขั้นตอนต่อไป: โมดูลสำหรับสร้างแรงดันและสุญญากาศที่สามารถติดตั้งได้โดยใช้หลักการปลั๊กแอนด์เพลย์ (Plug and Play) ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้งลงอย่างมาก