สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบ แม่นยำสำหรับการจ่าย

ชุดเริ่มต้นช่วยให้คุณคุ้นเคยกับความอเนกประสงค์ของระบบจ่ายแบบควบคุมแรงดันโดยไม่ต้องออกแรงมาก ดังนั้น ชุดเครื่องมือการทำงานจึงมีไว้สำหรับการประเมินและการพัฒนาการทดสอบในห้องปฏิบัติการ – โดยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับใช้ในเครื่องจักรในซีรีส์ OEM สำหรับระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ

ระบบการจ่ายที่ควบคุมด้วยแรงดันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจวินิจฉัยในหลอดทดลอง (IVD) การคัดกรองปริมาณงานสูง และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตทั่วไป เนื่องมีการจ่ายของเหลวที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังครอบคลุมการใช้งานทางอุตสาหกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสารขนาดเล็ก

ชุดเริ่มต้นประกอบด้วยหัวจ่าย VTOE ที่เปิดปิดเร็ว เครื่องปรับความดันตามสัดส่วนแบบไดนามิก VEAB และส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเริ่มทำงานทันที

หลักการง่ายๆ ปริมาณที่หลากหลาย

แรงดันในภาชนะบรรจุของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้เครื่องปรับความดัน เมื่อแรงดันในขวดบรรจุเพิ่มขึ้นสู่บรรยากาศและวาล์วของเหลวเปิดพร้อมกัน ของเหลวที่จ่ายจะถูกจ่ายออกจากขวดผ่านหัวฉีด สามารถปรับปริมาณของเหลวที่วัดได้ด้วยความแม่นยำสูงผ่านพารามิเตอร์แรงดันและการตั้งค่าเวลาเปิดปิดของวาล์ว

มีปริมาตรที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย – ตั้งแต่ nl ถึง ml แผนภูมิเชิงเส้นของแรงดันและเวลาเปิดปิดทำให้สามารถตั้งค่าปริมาณการจ่ายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย วาล์วนิรภัยเชื่อมต่อโดยตรงกับขวดบรรจุและป้องกันไม่ให้ขวดมีแรงดันอากาศมากเกินไป

การรักษาแรงดันที่วาล์วให้คงที่มากที่สุด คือสิ่งสำคัญ ความผันผวนของแรงดันมีผลโดยตรงต่อปริมาตรที่จ่าย ด้วยเหตุนี้ เครื่องปรับตามสัดส่วน VEAB จึงใช้สำหรับการควบคุมแรงดันแบบไดนามิก สิ่งนี้สามารถควบคุม Set Point ด้วยความสามารถในการทำซ้ำ 0.4%

ทุกอย่างที่คุณต้องการในการเริ่มต้น

ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ระบบการจ่ายแบบควบคุมแรงดันทำงาน นอกจากนี้ มีเพียงระบบจ่ายอากาศอัด สัญญาณควบคุมวาล์ว และการจ่าย 24V เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้

เนื้อหา:

  • คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
  • VTOE 1-1 หัวจ่ายโพลีคาร์บอเนต
  • VEAB เครื่องปรับความดันตามสัดส่วนแบบเพียโซ่
  • Manifold พร้อมวาล์วนิรภัย
  • NEBU สายเคเบิลสำหรับ VEAB
  • ท่อลม PFAN ขนาด 3 มม. ท่อลมทนสารเคมี
  • ข้อต่อ แหวนบีบล็อกขนาด ¼-28 และข้อต่อแบบเสียบปลั๊ก QSM
  • ชอทท์ ดูแรน GL45 ขวด 1 ลิตร
  • GL45 ปิดขวด