ก) การตรวจตาม PCR
สามารถใช้การตรวจแบบ PCR (การตรวจหาเชื้อไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม (Real Time Polymerase Chain Reaction)) เพื่อระบุว่าคุณมีเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ปัจจุบัน ไม้แหย่จมูกและไม้ป้ายคอถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาว่า ตัวอย่างที่ระบุมีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ โดยการแยกอาร์เอ็นเอของไวรัส แล้วแปลงเป็นดีเอ็นเอ จากนั้นใช้การทดสอบ PCR เพื่อเพิ่มระดับดีเอ็นเอให้อยู่ในระดับที่ตรวจพบได้ วิธีการนี้มีข้อเสียหลายประการ รวมถึงจำนวนหลุมทดสอบบนแผ่น PCR ที่จำกัด - โดยทั่วไปจะมี 96 หรือ 384 - และต้องใช้เวลาในการสังเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอที่ไม่ซ้ำกันหลายล้านตัวอย่าง ซึ่งเรียกว่าไพรเมอร์ ซึ่งจำเป็นในการขยายสารพันธุกรรมของไวรัส
ข) การตรวจหาภูมิคุ้มกัน
การตรวจแบบที่สองคือการตรวจหาภูมิคุ้มซึ่งมักเรียกว่าการตรวจหาภูมิต้านทานที่อยู่ในเลือด แอนติบอดีเป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันของเรา และส่วนใหญ่พบในเลือดของเรา แอนติบอดีเหล่านี้ช่วยต่อต้านไวรัสและทำให้ไวรัสมีฤทธิ์เป็นกลาง ประมาณห้าถึงสิบวันหลังจากได้รับเชื้อ SARS-CoV-2 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะผลิตแอนติบอดีจำนวนหนึ่ง ซึ่งบางชนิดสามารถทำให้ไวรัสไม่มีอันตรายหรือทำให้มีฤทธิ์เป็นกลาง แอนติบอดีเหล่านี้จะยังคงอยู่ในร่างกายของเราเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีหลังจากนั้น และยังคงป้องกันไวรัสให้เราต่อไป การมีแอนติบอดีในร่างกายของมนุษย์ในระดับสูง บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจาก COVID-19 และภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่ง นักวิจัยต้องการระบุแอนติบอดีเหล่านี้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการรักษา รวมถึงยังระบุด้วยว่า ผู้ใดมีภูมิคุ้มกันต่อCOVID-19 แล้ว
เมื่อเริ่มมีการระบาดเช่นนี้ การพิจารณาว่าใครได้รับเชื้อไวรัสเป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดการแพร่กระจายในชุมชน การตรวจแบบ PCR สามารถช่วยในขั้นตอนนี้เพราะสามารถใช้เพื่อเริ่มขั้นตอนการแยกตัว ลดจำนวนการสืบพันธุ์พื้นฐาน (R0) และชะลอการแพร่เชื้อ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการระบาดของไวรัส ในขณะที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การตรวจแอนติบอดีจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การตรวจเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจว่าการแพร่ระบาดของโรคแพร่กระจายไปสู่ประชากรได้อย่างไร และประชากรมีภูมิคุ้มกันในระดับใด การตรวจในวงกว้างสามารถช่วยให้พนักงานหลักกลับมาทำงานได้ ปกป้องผู้คนที่อ่อนแอมากขึ้น และในที่สุดก็สามารถปลดล็อคการล็อกดาวน์ได้
เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผ่านพ้นโรคระบาดเช่นนี้ได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันการจัดการของเหลวที่เป็นเอกลักษณ์ของ Festo ช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและบริษัทด้านการวินิจฉัยสามารถสร้างอุปกรณ์ IVD ที่ปรับขนาดได้พร้อมปริมาณงานที่สูง
เรามีโซลูชันระบบอัตโนมัติพร้อมด้วยส่วนประกอบและระบบย่อยอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับขั้นตอนการตรวจทั่วไป เช่น การจัดการหลอดตัวอย่าง การปิเปตต์และการจ่ายสารละลายบัฟเฟอร์หรืออาร์เอ็นเอ
ผลิตภัณฑ์ Festo สำหรับระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติและได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงสุด เมื่อทำการพัฒนาส่วนประกอบนั้น เรามุ่งเน้นไปที่ปริมาณงานที่สูง ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ โดยมีค่า CV (ค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน) น้อยกว่า 3%
การกำหนดมาตรฐานและสินค้าคงคลังในระดับสูงช่วยให้มั่นใจว่าส่วนประกอบมีความพร้อมใช้งานสูง
สิ่งนี้ช่วยสร้างขีดความสามารถในการตรวจได้อย่างรวดเร็วและขยายตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจ COVID-19 พร้อมใช้งานและเชื่อถือได้