ทำงานบำรุงรักษาให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นและดีขึ้น

คุณกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการบำรุงรักษาและก้าวสู่อนาคตด้วยโซลูชันดิจิทัลใช้หรือไม่ ในสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการผลิต ทีมบำรุงรักษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานลง อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดและงานที่ต้องทำซ้ำๆ มักมาพร้อมกับความเครียดและความหงุดหงิด คุณต้องการทำงานบำรุงรักษาให้เสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้นหรือไม่ โซลูชันดิจิทัลมอบโอกาสให้คุณยกระดับกระบวนการบำรุงรักษาของคุณขึ้นไปอีกระดับ ตั้งแต่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานบำรุงรักษา ไปจนถึงการปรับปรุงความพร้อมใช้งานของระบบและการประหยัดต้นทุน

โลกของการบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้กระบวนการต่างๆ มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โซลูชันที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีนัยสำคัญคือระบบจัดการบำรุงรักษาดิจิทัล เราเรียกโซลูชันดังกล่าวอีกอย่างว่าระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) CMMS มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะเหตุใด CMMS ถึงคุ้มค่า

การเพิ่มประสิทธิภาพ – การปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา

ระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้การวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบงานบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการอัตโนมัติ ข้อมูลการบำรุงรักษาที่ได้รับการจัดการจากส่วนกลาง และข้อมูลการวิเคราะห์ที่ใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำรุงรักษาและลดเวลาหยุดทำงานลงได้

การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยสรุป – การรักษาความปลอดภัยด้วยการดำเนินการที่มีโครงสร้าง

ในแง่หนึ่ง ระบบจัดการบำรุงรักษาดิจิทัลจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการวินิจฉัยข้อผิดพลาด ในอีกแง่หนึ่ง ระบบยังมีหลักฐานที่ครบถ้วนว่าได้ดำเนินงานบำรุงรักษาที่จำเป็นทั้งหมดแล้วอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจประเมินหรือการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในฐานะวิศวกรซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร – การจัดการบำรุงรักษาที่ดีขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การวิเคราะห์ข้อมูลการบำรุงรักษาจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนจำนวนคนที่จำเป็นสำหรับงานนั้นๆ ได้ดีขึ้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้การใช้บุคลากร วัสดุ และเวลามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความพร้อมใช้งานของระบบที่ดียิ่งขึ้น – เพื่อเวลาหยุดทำงานที่น้อยที่สุด

CMMS ที่ใช้งานอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบได้ การวางแผนและดำเนินงานบำรุงรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วยลดเวลาหยุดทำงานนอกแผนและเพิ่มผลผลิตได้

การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ – ช่วยให้มั่นใจถึงการบำรุงรักษาที่ราบรื่นและรวดเร็ว

ระบบจัดการบำรุงรักษาดิจิทัลรับประกันได้ถึงปริมาณที่เพียงพอของชิ้นส่วนอะไหล่ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว หากจำเป็น

ประหยัดต้นทุน – ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยคุณลดเวลาหยุดทำงานนอกแผนที่มีราคาแพงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยืดอายุการใช้งานของระบบของคุณได้อีกด้วย ปัญหาที่ระบุได้ทันเวลาและการดำเนินการเชิงคาดการณ์จะช่วยหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีราคาแพงได้

ควบคุมการซ่อมบำรุงรักได้ทุกที่ทุกเวลา – ด้วย CMMS Festo AX Smartenance

Festo AX Smartenance คือระบบจัดการบำรุงรักษาดิจิทัลที่มีแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพสูงสำหรับเครือข่ายทั้งหมดและเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานง่ายได้อีกด้วย คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากทุกที่ บอกลาแผนภาพวงจรและเอกสารประกอบที่กระจัดกระจายเมื่อใช้ Festo AX Smartenance ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรจะจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ระบบอื่นสำหรับการบำรุงรักษาและตั๋วแจ้งปัญหา คุณสามารถใช้ AX Smartenance เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำหรือแสดงความคิดเห็นพร้อมรูปภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทั้งหมดได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องทำงานอยู่กับบริษัทเพียงที่เดียว

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ CMMS นี้ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ยุ่งยาก ทำความคุ้นเคยกับ AX Smartenance อย่างรวดเร็วและเริ่มใช้งานระบบจัดการการบำรุงรักษาเลยทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร รวมถึงช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ทดลองใช้ Festo AX Smartenance โดยไม่มีข้อผูกมัด มาเริ่มกันเลย!