กุหลาบ หุ่นยนต์ และระบบการมองเห็น

การปลูกกุหลาบด้วยหุ่นยนต์นั้นมีมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ John van de Ven ผู้ก่อตั้ง Aventec กำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีนี้ เขาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโดยมี Festo เป็นพันธมิตร และวาล์วเทอร์มินอล VTUX ก็เหมาะอย่างยิ่งกับงานนี้

ในฐานะที่เป็นวิศวกรไฟฟ้า Van den Ven มีความคุ้นเคยกับหุ่นยนต์และระบบประมวลผลภาพเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ของ Aventec ให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติอีกด้วย ในปี 2013 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของ Aventec ทาง Van de Ven นั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการโครงการชั่วคราว ปัจจุบัน เขาพัฒนาไปมากในด้านการปลูกพืชในเรือนกระจก ลูกค้าของอดีตนายจ้างที่ปิดบริษัทไปแล้วได้ติดต่อเขามาและในไม่ช้าเขาก็เริ่มใช้เครื่องจักรสำหรับปลูกกุหลาบในกระถางอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องจักรเหล่านี้ใช้งานมาหลายปีแล้วและตอนนี้ก็ต้องการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน หลังจากการตรวจสอบสินค้าคงคลังเบื้องต้น ปรากฏว่าต้องการมากกว่านั้น และ Van de Ven จึงเริ่มการพัฒนาขึ้น

“เพื่อให้เครื่องตัดสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการสร้างเครื่องจักรใหม่ขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบใหม่ ชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ใช้หมดอายุการใช้งานไปแล้ว เราจึงตัดสินใจออกแบบเครื่องจักรใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเซอร์โวที่ทันสมัย ซึ่งควบคุมโดยแพลตฟอร์ม PLC CPX-E จาก Festo ควบคู่ไปกับระบบประมวลผลภาพที่ทันสมัย” ชิ้นส่วนหลายชิ้นต้องได้รับการตั้งโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยระบบการมองเห็นของเครื่องจักรที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เป็นเวลาหลายปีต่อจากนี้

การพัฒนาทางเทคนิคใหม่ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ

เพื่อการควบคุมการจัดส่งที่ดีขึ้นและความน่าเชื่อถือในอนาคตของเครื่องจักร เขาจึงตัดสินใจผลิตเครื่องจักรเอง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงความซับซ้อน เราจะอธิบายสั้นๆ ว่าเครื่องจักรทำงานอย่างไร ที่จุดเริ่มต้นของสายการผลิต กิ่งกุหลาบจะถูกเกี่ยวเข้ากับระบบสายพานลำเลียงในการผลิตด้วยมือ กิ่งกุหลาบแต่ละกิ่งจะถูกแขวนไว้ในที่ยึดและส่งไปยังเซลล์ประมวลผลเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เมื่ออยู่ในเซลล์ กิ่งกุหลาบจะถูกวางไว้ด้านหน้าระบบประมวลผลภาพ ซึ่งจะหมุน 180° เพื่อสร้างการสแกนแบบ 3 มิติ ส่งผลให้ได้กิ่งกุหลาบที่ดีที่สุด จากนั้นหุ่นยนต์จะทำการตัดแต่งและปลูกลงในกระถางใหม่โดยตรง กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำอย่างยิ่ง เครื่องจักรแบบอุปกรณ์ครบชุดที่มี "สถานีตัด" สี่แห่งสามารถตัดแต่งและปลูกได้มากถึง 5,200 กิ่งต่อชั่วโมง

ระหว่างการพัฒนาเครื่องจักร Van de Ven ก็ได้ติดต่อกับ Festo “พวกเขาช่วยเหลือผมตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกและบูรณาการพื้นที่ต่างๆ การกลึงและการตัดเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด เพื่อดูว่าเราจะทำงานนี้กับส่วนประกอบของ Festo ได้อย่างไร เราจึงส่งกิ่งกุหลาบและที่ยึดไปที่ศูนย์พัฒนาของ Festo ในเมือง Delft หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ผมได้รับวิดีโอจากทีมงานพร้อมผลลัพธ์ล่าสุด ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่พวกเขาไปได้ไกลขนาดนี้ภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์! จากนั้น เราจึงเริ่มสร้างโมดูลทดสอบด้วยส่วนประกอบของ Festo และเชิญชวนลูกค้าของเราให้มาดูด้วยตนเอง”

ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดมาจากแหล่งเดียว: “ผมใช้ส่วนประกอบของ Festo ในทุกส่วนที่สามารถทำได้”

Van de Ven ต้องการหาส่วนประกอบให้ได้มากที่สุดจากแหล่งเดียว “ผมใช้ส่วนประกอบของ Festo ในทุกส่วนที่สามารถทำได้ มิฉะนั้น ซัพพลายเออร์อาจโทษกันเองได้ หากส่วนประกอบบางอย่างไม่ทำงาน ส่งผลให้ลูกค้าปลายทางเดือดร้อน ปัจจุบันโมดูลต่างๆ ประกอบด้วยรางนำเชิงเส้นและระบบนิวแมติกจาก Festo, PLC, HMI และวาล์วเทอร์มินอล ตอนนี้เราได้ดัดแปลงเครื่องจักรทั้งหมดด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเราและนำไปใช้งาน โดยแต่ละโมดูลจะมี PLC ของตัวเอง เนื่องจากต้องใช้พลังการประมวลผลนี้ในการประมวลผลภาพ เราใช้ HMI และวาล์วเทอร์มินอลใหม่สำหรับระบบควบคุมหลัก ในระหว่างการพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ Festo ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนไปใช้ HMI รุ่นล่าสุดได้ งานที่ทำในรุ่นก่อนหน้าสามารถถ่ายโอนไปยังรุ่นใหม่ได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจ แพลตฟอร์มทำงานได้เร็วขึ้นมาก ซึ่งเรายังคงโครงสร้างเดิมไว้อยู่” ในระหว่างกระบวนการนี้ Van de Ven พบว่าการสนับสนุนของ Festo มีค่ามาก Festo พิจารณาถึงความจำเป็นของโซลูชันนั้นๆ โดยเฉพาะ เหตุใดคุณจึงควรใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ในเมื่อคุณสามารถทำงานด้วยระบบนิวแมติกได้”

วาล์วเทอร์มินอล VTUX ขนาดกะทัดรัดมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านการออกแบบ

ส่วนประกอบพิเศษชิ้นหนึ่งที่ Van de Ven ใช้ในเครื่องเก็บดอกกุหลาบของเขาคือวาล์วเทอร์มินอล VTUX รุ่นใหม่จาก Festo Jeroen Holt จาก Festo เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของวาล์วเทอร์มินอลนี้ “สิ่งพิเศษก็คือวาล์วชนิดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรทั้งแบบกระจายและรวมศูนย์ ในกรณีนี้ ระบบควบคุมเป็นแบบกระจายศูนย์ วาล์วชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในตู้ควบคุมไฟฟ้าแยกต่างหาก แต่สามารถติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่งได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีระดับการป้องกันตามมาตรฐาน IP นอกจากนี้วาล์วรุ่นนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดมากที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อยกว่ารุ่นก่อนมากอีกด้วย ซึ่งมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านการออกแบบ” Van de Ven เลือกใช้ระบบควบคุมแบบกระจายศูนย์เป็นหลักเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟน้อยลง "คุณสามารถเข้าใกล้เซ็นเซอร์ได้มากขึ้นด้วยจุดเชื่อมต่อของคุณ" IO ในตู้ควบคุมน้อยลง ซึ่งหมายความว่ามีพื้นที่ในตู้ควบคุมไฟฟ้าน้อยลงและงานในตู้ควบคุมไฟฟ้าก็ลดลงด้วย "แม้ว่าต้องเปลี่ยนสายเคเบิล คุณก็ไม่จำเป็นต้องผ่านก้ามปูเข้าไปในตู้ เพียงไปที่วาล์ว VTUX"

Van de Ven อธิบายว่าเขาเคยทำงานกับ VTUX ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าตอนที่พัฒนาครั้งแรก "วาล์วรุ่นก่อนมีแผ่นฐานเป็นอะลูมิเนียมและสามารถแยกชิ้นส่วนได้ การพัฒนาเพิ่มเติมนี้ทำให้ VTUX กลายเป็นอนาคตของวาล์วเทอร์มินอล" เขาพยักหน้า "VTUX รุ่นนี้มีความอเนกประสงค์และเบากว่า" ซ็อกเก็ตแบบอนุกรมภายในทำให้สามารถกำหนดหน้าที่วาล์วได้มากถึง 128 หน้าที่ "เราไม่จำเป็นต้องเดินสายวาล์วและเซ็นเซอร์แต่ละตัวแยกกัน เราเพียงแค่จ่ายอากาศ ไฟฟ้า สื่อสารกับวาล์วเพียงครั้งเดียว และก่อนหน้านี้เราต้องใช้ตู้ควบคุมไฟฟ้าสองตู้เพื่อรองรับทุกอย่าง ตอนนี้ตู้เดียวก็เพียงพอแล้ว ระบบการควบคุมแบบกระจายศูนย์ทำให้ทุกอย่างสามารถทำงานแยกกันได้อย่างอิสระ”

มูลค่าเพิ่มสูงสุดคือเวลาที่ประหยัดได้

Van de Ven กล่าวไว้ว่ามูลค่าเพิ่มสูงสุดคือเวลาที่ประหยัดได้ “เราประหยัดเวลาการทำงานไปได้หลายชั่วโมง เราจึงคืนทุนได้เร็วมาก” นอกจากนี้ Holt และ Van de Ven ยังต้องการพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลอีกด้วย CPX-AP-A แพลตฟอร์มอัตโนมัติใหม่ของ Festo มีตัวเลือกการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับ IO ที่รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูง Holt: “หากสายเคเบิลขาดที่จุดใด เช่น ในเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่ง จุดที่ขาดจะมองเห็นได้ทันที” ซึ่งง่ายมาก เขากล่าวอธิบายว่า “VTUX จะอ่านแท็กทั้งหมด คุณเพียงแค่ต้องกำหนดแท็กเหล่านั้นด้วยตนเองเท่านั้นเอง” Van de Ven ใช้วาล์วเทอร์มินอลรุ่นใหม่ 9 ตัวต่อเครื่อง สำหรับโมดูลการตัดดอกกุหลาบแต่ละโมดูลจะมีวาล์วอยู่ด้านบน ด้านล่าง และบนอุปกรณ์หลัก

ความเร็วมักจะเป็นตัวกำหนดแรงและระยะชักที่ต้องการ แต่คุณต้องพิจารณาถึงการปนเปื้อนของกระบอกสูบด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณก็กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่สกปรกและมีฝุ่นละอองจำนวนมาก VTUX มีระดับการป้องกัน IP67 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นมีผลต่อการตัดสินใจในสภาพการทำงานของงานนี้

“ผมมั่นใจในทีมงานของ Festo มาก”

Van de Ven เป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกของ VTUX ในเดือนพฤศจิกายน 2023 “ตอนที่ Festo พัฒนาอะไรขึ้นมา ผมก็ไม่ได้อยากใช้เลยทันที แต่ผมเคยไปที่โรงงานใน Esslingen และเมื่อคุณเห็นว่าทุกอย่างได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและครอบคลุมเพียงใด ผมก็รู้สึกมั่นใจในทีมงานของ Festo ขึ้นมาทันที” และการทำงานร่วมกันกับ Holt ก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมากเช่นกัน “ผมแสดงให้พวกเขาเห็นว่าผมต้องการอะไร และ Jeroen ก็แสดงให้ผมเห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆ เราตรวจสอบเครื่องจักรทั้งหมดด้วยกัน จากนั้นเราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าเราต้องการทำอะไร และเขากลับมาพร้อมคำตอบและข้อมูลเพิ่มเติม เราต้องการให้เครื่องจักรยังคงทำงานได้ในอีกสิบปีข้างหน้า ดังนั้นความคาดหวังให้ใช้งานได้จนสิ้นอายุการใช้งานจึงมีความสำคัญ และ Jeroen กับเราก็ร่วมกันพัฒนาอะไรใหม่ๆ” Holt พยักหน้าเห็นด้วย “การคิดตามนั้นมีความสำคัญมาก ผมรู้กระบวนการทั้งหมด และเราเริ่มต้นกันจากแนวคิดพื้นฐานพร้อมคำถามปลายเปิด ผมชอบทำงานแบบนี้มาก”

ปรากฎว่า Van de Ven พึงพอใจ “เราเขียนอัลกอริทึมของเราเองเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะต้องมีพลังการประมวลผลที่มากกว่าในระบบเก่า ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังต้องการแยกกระบวนการสองกระบวนการที่ทำงานพร้อมกันออกจากกันอีกด้วย เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจึงมีคิวสองคิว โดยแต่ละคิวมีคอร์ของตัวเองใน PLC เวลาของรอบการทำงานนั้นมีความสำคัญและยังคงมีความสำคัญอยู่ ตอนนี้เราใช้เวลาสี่มิลลิวินาทีและมั่นใจว่าจะใช้เวลาเพียงสองวินาทีในอนาคต”

เกี่ยวกับ Aventec

Aventec เป็นบริษัทวิศวกรรมเครื่องกลที่ออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบของเครื่องจักร Aventec เชี่ยวชาญด้านโซลูชันอัตโนมัติสำหรับพืชสวน รวมถึงพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคและนำไปใช้ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างต้นแบบ และงานทางวิศวกรรม ไปจนถึงการทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า กลไก และซอฟต์แวร์

Aventec มีความเชี่ยวชาญในทุกด้านสำหรับให้การให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าในโรงงานของตนเองที่เมือง Heesch ประเทศเนเธอร์แลนด์