ความเที่ยงตรงและความแม่นยำต่างกันอย่างไร?

เมื่อตัวจัดการของเหลวจ่ายส่วนย่อยของเหลว ปริมาตรของเหลวที่ได้จะแตกต่างจากปริมาตรเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เล็กน้อยเสมอ ความเบี่ยงเบนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในความเที่ยงตรงและความแม่นยำ

ความเที่ยงตรงคือการวัดระดับความแปรผันของปริมาตรที่วัดแต่ละรายการ ซึ่งสัมพันธ์กันภายในการจ่าย เป็นการวัดความแม่นยำในการทำซ้ำเชิงปริมาตร เมื่อจ่ายส่วนย่อยของเหลว มักแสดงในรูปของค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ซึ่งกำหนดเป็นอัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อค่าเฉลี่ยของการไหลแต่ละครั้ง

ความแม่นยำจะอธิบายความเบี่ยงเบนของปริมาตรการจ่ายสารจริงจากปริมาตรเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการจ่ายสารเคมี ด้วยปริมาตรเป้าหมายที่ 100 nl และตัวจ่ายจ่ายในปริมาณจริงที่ 103 nl ความแม่นยำคือ +3 nl หรือ +3%

พูดง่ายๆ ก็คือ ความเที่ยงตรงจะอธิบายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือความใกล้เคียงกันของปริมาณส่วนย่อยของเหลวแต่ละรายการ ความแม่นยำจะอธิบายถึงข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบหรือค่าเฉลี่ยของส่วนย่อยของเหลวว่า ใกล้เคียงกับปริมาณเป้าหมายเพียงใด


คุณต้องการปรับกระบวนการจัดการของเหลวให้เหมาะสมและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ รวดเร็วและไม่ซับซ้อน คุณเพียงแค่กรอก
แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์นี้ เราหวังว่าจะได้รับข้อความตอบกลับจากคุณ!