เรามีระบบแบบครบวงจร

หัวจ่าย VTOE เป็นโซลูชันโมดูลาร์แบบครบวงจรตัวแรกที่พัฒนาโดย Festo เองสำหรับการจ่ายของเหลวที่มีขนาดเล็กที่สุดอย่างรวดเร็วและแม่นยำ สิ่งนี้ทำให้ Festo สามารถมอบระบบแบบครบวงจรสำหรับการจัดการของเหลว รวมถึงจลนศาสตร์แก่ลูกค้า ที่นี่ใช้หลักการทำงาน (“Pressure-over-liquid”) “การจ่ายแบบควบคุมแรงดัน”

ด้วยการใช้เครื่องปรับความดันตามสัดส่วน – เช่น VEAB – แรงดันจะถูกสร้างขึ้นในภาชนะบรรจุที่มีน้ำ ของเหลวจะไหลผ่านท่ออีกเส้นหนึ่งไปยังหัวจ่ายหรือไปยังวาล์วแยกตัวกลาง โดยการเปิดและปิดวาล์ว - เช่น VYKA หรือ VYKB - ของเหลวจะถูกจ่ายผ่านข้อต่อลมสำหรับของเหลวแบบพิเศษ - NLFA - ด้วยเข็มจ่าย - VAVN คุณสามารถควบคุมปริมาณของเหลวที่คุณต้องการจ่ายผ่านการใช้แรงดันและตั้งค่าเวลาเปิดปิดวาล์ว ตัวอย่างเช่น สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้อย่างง่ายดายด้วยโมดูลของวาล์วควบคุม VAEM ด้วยโครงสร้างนี้และระบบการจัดการที่เหมาะสม ทำให้สามารถเติมไมโครไทเทอร์เพลทได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด เช่น ในระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ

ตัวเลือกการใช้งานแบบใหม่

โซลินอยด์วาล์วแยกส่วน VYKA และ VYKB รวมถึงวาล์วนิวเเมติกแยกส่วน VZDB มอบตัวเลือกการใช้งานแบบใหม่นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารหรือหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำความสะอาดหัวนมวัว การควบคุมของเหลวในเก้าอี้ทันตแพทย์ หรือการฉีดวัคซีนในไข่ในระหว่างระยะการฟักไข่

นวัตกรรมโซลูชันการจ่ายแบบใหม่และอีกมากมาย

โมดูลของวาล์วควบคุม VAEM เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ LifeTech ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย สามารถเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วได้หลากหลายและช่วยให้ค่าทั้งหมดของการลดกระแสโฮลดิ้งสามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถกำหนดค่าโซลูชันการจ่ายแต่ละชนิดได้อย่างง่ายดาย – ตั้งแต่หัวจ่ายหนึ่งถึงสิบสองช่อง รวมถึงโมดูลของวาล์วควบคุม VAEM

การปิเปตต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทีมพัฒนา LifeTech ในเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาหัวจ่าย VTOI ใหม่ ซึ่งสามารถจ่ายสารได้ตั้งแต่อินพุตเดียวถึงแปดเอาต์พุต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ VTOI สำหรับการปิเปตต์ กล่าวคือ สามารถนำของเหลวขึ้นมาจากที่ใดก็ได้และจ่ายไปยังตำแหน่งอื่น ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการเร่งกระบวนการส่วนกลางเพิ่มเติมในระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ทีมงานในบอสตันกำลังทำงานเกี่ยวกับระบบปิเปตต์ทั้งหมดและการสร้างแรงดันสุญญากาศแบบกระจายศูนย์ เรากำลังเปิดโอกาสและมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตเพื่อให้การจัดการของเหลวที่แม่นยำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวจ่าย VTOE: โซลูชันการจ่ายพร้อมติดตั้ง

VTOE

  • โซลูชันการจ่ายที่กำหนดค่าได้ประกอบด้วยเพลทที่มีช่อง วาล์วจ่ายและหัวฉีดแยกส่วน
  • ความแม่นยำสูง
  • ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันโดยทั่วไป (CV): < 1% ที่ 10 ถึง 1000 μl
  • วาล์จ่ายแยกส่วนสำหรับตัวกลางที่เป็นของเหลวที่ออกฤทธิ์ไวและรุนแรง
  • ล้างทำความสะอาดได้ดีและมีปริมาตรภายในน้อย

ลิงก์ไปยังร้านค้าออนไลน์

หัวจ่าย VTOI: แม่นยำสูง

หัวจ่าย VTOI

  • สำหรับจ่ายของเหลว 8 ช่องที่ขนานกัน
  • ระยะพิทช์ 9 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไมโครไทเทอร์
  • การออกแบบที่วางซ้อนกันและเรียบง่ายเพื่อเพิ่มปริมาณงาน
  • ระบบแบบครบวงจรเพียงแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDF)

โมดูลของวาล์วควบคุม VAEM: ควบคุมวาล์วอย่างง่ายด้วยการลดกระแสโฮลดิ้ง

โมดูลของวาล์วควบคุม VAEM

  • การควบคุมวาล์วที่เร็วมากด้วยเวลาเพียง 0.2 มิลลิวินาที
  • อินเทอร์เฟซดิจิตอล (RS232 และ Ethernet) สำหรับการกำหนดค่าและควบคุมวาล์ว
  • การปรับปัจจัยการปรับเทียบระหว่างแต่ละช่องอย่างง่ายดาย (เวลาเปิดปิดต่อวาล์ว)
  • อินพุตอัติโนมัติ 24 V สำหรับการควบคุมวาล์ว
  • ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) เพื่อการใช้งานที่ง่ายที่สุดและการแสดงภาพที่ชัดเจน

ลิงก์ไปยังร้านค้าออนไลน์

วาล์ว: แยกส่วนสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง

วาล์ว

วาล์วแยกส่วน VYKA/VYKB/VZDB: ขนาดกะทัดรัดและแม่นยำอย่างยิ่ง

  • วัสดุที่ได้รับอนุญาตโดย FDA
  • พัฒนาตามมาตรฐาน ISO 13485
  • การแยกส่วนที่เชื่อถือได้

− สำหรับของเหลวที่ออกฤทธิ์รุนแรง

− ทำความสะอาดได้ง่ายมาก

  • ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นด้วย 3/2 และ 2/2 (NC/NO)
  • ขนาดที่กำหนดต่างๆ สำหรับการจ่าย การดูด และการไหลอย่างต่อเนื่อง
  • ขนาดที่กำหนดต่างๆ สำหรับการจ่าย การดูด และการไหลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDF)

ข้อต่อเกลียวสำหรับของเหลวและเข็มจ่าย: วัสดุที่ได้รับอนุญาตโดย FDA

NLFA_VAVN

ข้อต่อลมสำหรับของเหลว NLFA และเข็มจ่าย VAVN: ประกอบง่าย

  • ข้อต่อเกลียวสำหรับตัวกลางที่เป็นของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  • ตัวเลือกข้อต่อเกลียวทั้งหมดห้าแบบสำหรับท่อจำนวนมาก
  • สิบแบบให้เลือกพร้อมความเรียวและการลบเหลี่ยมมุม
  • เหมาะสำหรับของเหลวที่ออกฤทธิ์รุนแรง
  • วัสดุที่ได้รับอนุญาตโดย FDA
  • ล้างทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเชื่อมต่อแบบเต็มพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDF)