ในความคิดของคุณ ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของต้นทุนและการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมการผลิต

Sven Lensdorf: ต้นทุนด้านพลังงานหลักเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแน่นอน ซึ่งเห็นได้ชัด เช่น ในประเทศอย่างโปแลนด์ ที่ราคาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสี่เท่า เพื่อชดเชยการปล่อย CO₂ บริษัทยังต้องซื้อใบรับรองพิเศษ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปล่อย CO₂ นอกจากนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลหรือที่เรียกว่า ESG กำหนดให้บริษัทต้องลดการปล่อย CO₂ ลงอีกด้วย

คุณมองเห็นความท้าทายในปัจจุบันอะไรบ้างในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความยั่งยืนในการผลิต และ Festo จัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร

Sven Lensdorf: ความท้าทายที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศอัด แม้ว่าอากาศอัดจะคิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของต้นทุนด้านพลังงาน แต่ก็มีศักยภาพในการประหยัดสูง Festo แก้ไขปัญหานี้โดยการให้คำแนะนำและการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความรู้ให้กับลูกค้า ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นไปได้ทางเทคนิคกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรม บริษัทหลายแห่งไม่ทราบว่าการผลิต การเตรียม การจ่าย และการใช้อากาศอัดของตนสามารถปรับปรุงได้ ซึ่งไม่เพียงแค่จะช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและระบบอีกด้วย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้แนวทางแบบองค์รวมและพิจารณาระบบทั้งหมด เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอากาศอัดและระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้มาตรการที่ดีที่สุดได้ ความท้าทายที่บริษัทเผชิญนั้นมีความซับซ้อนและมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ปัญหาด้านความจุ และขาดความรู้ในบางกรณี พนักงานมักมีงานล้นมือและสามารถจดจ่อกับงานเพียงส่วนเดียวได้ ช่องโหว่ด้านความรู้ในบางเรื่องยังส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นได้อีกด้วย Festo มองว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทในการทำให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนพวกเขา Festo Energy Saving Services สามารถช่วยบริษัทในส่วนนี้ได้ บริการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดเงินจำนวนมากในด้านระบบอากาศอัดได้อย่างรวดเร็ว

คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะและวัตถุประสงค์หลักของ Festo Energy Saving Services สั้นๆ ได้ไหม

Sven Lensdorf: Festo เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ โดยเฉพาะในการใช้งานอากาศอัด โดยมีผลิตภัณฑ์ระบบนิวแมติกมากมาย เช่น กระบอกสูบ วาล์ว อุปกรณ์บำรุงรักษา และกริปเปอร์ อย่างไรก็ตาม แนวทางของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ส่วนประกอบเท่านั้น เราทราบดีว่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมนั้นเกิดจากการวิเคราะห์ระบบในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้น เราจึงเสนอบริการตรวจสอบที่ครอบคลุมไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์หลักของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบจ่ายอากาศอัดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคอมเพรสเซอร์ การเตรียม และการจ่ายอากาศด้วย แม้ว่าเราจะเชี่ยวชาญด้านระบบอากาศอัดและระบบอัตโนมัติ แต่เราก็ยังมีบริการเหล่านี้ด้วย เราเชื่อมั่นว่าแนวทางการให้คำปรึกษาแบบองค์รวมจะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา การระบุศักยภาพในการประหยัดช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันสำหรับการใช้อากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจะใช้มาตรฐานทางเทคนิคล่าสุดในการประเมินวงจรทั้งหมดของระบบอากาศอัด โดยจะมีการบันทึกการใช้พลังงาน ปริมาณอากาศ และระดับแรงดันในสถานีคอมเพรสเซอร์และตลอดการใช้งานอากาศอัด ข้อมูลที่เป็นกลางนี้ช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำที่เป็นกลางได้ ไม่ว่าผู้ผลิตจะเป็นใคร ลูกค้าก็สามารถมองเห็นได้ทันทีว่าส่วนใดที่สามารถประหยัดได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระบบอากาศอัดของตนได้โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมมา

Festo Energy Saving Services มีส่วนสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างไรบ้าง

Sven Lensdorf: Festo Energy Saving Services ให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะพลังงานปัจจุบันของบริษัทโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการตรวจสอบที่ครอบคลุมหรือการตรวจสอบความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง ลูกค้าจะได้รับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการปล่อย CO₂ และการสูญเสียทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนมาตรการที่ตรงเป้าหมายได้ จากนั้นเราจะพัฒนาข้อเสนอแนะโดยละเอียดสำหรับการปรับปรุง ซึ่งไม่เพียงแค่แสดงถึงการประหยัดพลังงาน แต่เสนอขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมพนักงานของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าแค่โครงการและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระยะยาว

บริการของคุณช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ESG ได้อย่างไร

Sven Lensdorf: บริการประหยัดพลังงานของเรามุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในด้านอากาศอัด เราจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบอากาศอัดก็มีส่วนทำให้เกิดการปล่อย CO₂หากไม่ได้ใช้พลังงานหมุนเวียน การปล่อย CO₂ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อากาศอัด การลดการปล่อย CO₂ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทขนาดใหญ่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมดุลของ CO₂ ทั่วโลก และเนื่องจาก CO₂ เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ เราจะสนับสนุนเรื่องนี้โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะตามมาตรฐาน ISO 50001 และมุ่งเน้นที่ระบบอากาศอัดโดยเฉพาะ เป้าหมายของเราคือช่วยให้ลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงได้อย่างยั่งยืน

คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มและผลกระทบของบริการเกี่ยวกับ Festo Energy Saving Services และยกตัวอย่างลูกค้าได้หรือไม่

Svens Lensdorf: เมื่อสองปีก่อน ปัญหาการรั่วไหลที่ร้ายแรงในโรงงานทำให้เราต้องทำโครงการร่วมกับซัพพลายเออร์ยานยนต์รายใหญ่ หลังจากตรวจสอบโรงงานอย่างละเอียดเป็นเวลาสี่สัปดาห์และดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็นแล้ว เราก็สามารถลดการใช้อากาศอัดได้เกือบ 20% ผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อคอมเพรสเซอร์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แต่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงตามเป้าหมายที่ไซต์งาน งานของเราแสดงให้เห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการพัฒนาสูงอย่างเช่นเยอรมนี ก็สามารถประหยัดได้อย่างมากโดยเน้นที่สิ่งที่เรียกว่า "การปรับปรุงสภาพงานแบบผลไม้ใกล้มือ (Low-hanging Fruit)" ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

โปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาของ Festo ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มลูกค้าได้ในระดับใด

Sven Lensdorf: ความตระหนักและความรู้ต้องมาคู่กัน แม้กระทั่งในเรื่องประสิทธิภาพและการใช้อากาศอัดและระบบนิวแมติก เราต้องการให้ความรู้ที่จำเป็นนี้แก่กลุ่มลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ในปัจจุบัน มีการสอนเกี่ยวกับระบบอากาศอัดในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงต้องการปิดช่องโหว่ด้านความรู้นี้ ไม่ว่าจะผ่าน Festo Didactic หรือหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบอัตโนมัติ เราจะแสดงให้เห็นว่าเหตุใดระบบนิวแมติกจึงเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานบางประเภท การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบอากาศอัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรและระบบที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงมองว่าเป็นหน้าที่ของ Didactic ที่จะสร้างความตระหนักและความรู้ที่จำเป็นผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวได้

Festo ผสานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานและข้อเสนอบริการของตนเองได้อย่างไร

Sven Lensdorf: ความยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญของสถานที่ผลิตและโลจิสติกส์ของเรา รวมถึงความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เรามีแคตตาล็อกกลยุทธ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดและเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการลดการใช้วัสดุโดยทั่วไป ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ปริมาณ CO₂ ที่คำนวณออกมามีความเป็นกลางตามประเภทที่ 1 และ 2 ภายในปี 2024 ในการดำเนินการดังกล่าว เรามุ่งเน้นที่การนำหลักการและบริการด้านความยั่งยืนที่เราแนะนำให้กับลูกค้ามาใช้อย่างสม่ำเสมอ เราตรวจสอบสถานที่ผลิตทั่วโลกของเราเองเป็นประจำ ระบุจุดอ่อน และทำงานร่วมกับพอร์ทัลบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเรานำสิ่งที่เราแนะนำผู้อื่นมาใช้

เพื่อตอกย้ำความพยายามด้านความยั่งยืนของเรา เราได้เข้าร่วม Science Based Targets Initiative (SBTi) ซึ่งเป็นพันธมิตรของ UNGC, CDP, WWF และ WIR โครงการริเริ่มนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.5 °C ตามข้อตกลงปารีส การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นในการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าอย่างโปร่งใสเป็นประจำ ความมุ่งมั่นนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย เราสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ เช่น ผ่าน Festo Energy Saving Services ในการวางแผนและนำโซลูชันที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าลดการใช้พลังงานและต้นทุนได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ยังบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย

คุณอยากจะฝากข้อความอะไรถึงบริษัทที่ต้องการเพิ่มความพยายามด้านความยั่งยืน

Sven Lensdorf: บริษัทควรตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในด้านความยั่งยืน เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินการในอนาคต บริษัทหลายแห่งตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องเพิ่มความมุ่งมั่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะในบริษัทที่ใช้พลังงานมากที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญได้ด้วยมาตรการที่กำหนดเป้าหมาย

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสสำหรับนวัตกรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญและความเต็มใจที่จะละทิ้งแนวทางที่ลองมาแล้วและพิสูจน์แล้ว รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความสามารถซึ่งสามารถสนับสนุนเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น การรายงานอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับมาตรการและความสำเร็จด้านความยั่งยืนมีความสำคัญทั้งภายนอกและภายในบริษัท พนักงานจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทมากยิ่งขึ้น หากบริษัทนั้นดำเนินตามพันธกิจที่ชัดเจนและมีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นทางสังคมและระบบนิเวศ โครงการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและมีส่วนสนับสนุนด้านความยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน

ตัวอย่าง เช่น การลดการปล่อย CO₂, การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือการใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ที่ทำให้พนักงานเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทของพวกเขากำลังมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในด้านนี้ต่อไป

เราขอขอบคุณ Sven Lensdorf เป็นอย่างมากสำหรับการสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ ข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในบริบทของการใช้อากาศอัดนั้นมีคุณค่ามาก นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของเขายังสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานอันแรงกล้าของ Festo ที่จะสร้างการรับรู้ในบริษัทต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในตลาดที่เกี่ยวข้องอีกด้วย