ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการผลิตที่ยั่งยืน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมีความสำคัญสูงสุดในขณะนี้ แต่ศักยภาพการประหยัดแบบใดที่สามารถนำมาใช้โดยเฉพาะ? สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดินสอ ในนั้นดินสอจะถูกเหลา พิมพ์ ขนส่งไปยังสถานีเติม บรรจุในกระป๋อง และโอนไปยังคลังสินค้า ด้วยความช่วยเหลือของโรงงานสาธิตแห่งนี้ คุณสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบองค์รวมได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง

ในฐานะบริษัทครอบครัวที่มีมุมมองในระยะยาว Festo ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบองค์รวมมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งในบริษัทของตัวเองและกับลูกค้า คอยจับตาดูห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดอยู่เสมอ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานที่ประหยัดพลังงานของเครื่องจักรและระบบในแง่ของการผลิตที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

นิทรรศการพร้อมวิดีโอ การจัดแสดงแบบโต้ตอบจากผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Festo ตลอดจนการนำเสนอบริการที่ยั่งยืนและหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีรากฐานมาอย่างดี เป็นไปตามแนวทางสี่ขั้นตอนนี้ ข้อความคือ: แต่ละส่วนมีส่วนช่วยในการค้นหาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม ประหยัด และมีการประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการหาคำตอบของความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 กว่าศตวรรษ ตามที่นำเสนอในตอนต้นของการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้คำหลัก การขาดแคลนทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรอยเท้าทางนิเวศ

คิดแบบองค์รวม ลงมือทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย

วิศวกรรมเพื่อการออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุด

การใช้ระบบการจัดการที่แตกต่างกันสามระบบ - นิวเมติกส์ ไฟฟ้า และแบบรวม - สถานี 1 แสดงให้เห็นถึงต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของที่รอบเวลาที่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการทำงานหลายปี ผู้เข้าชมสามารถกำหนดระยะเวลาการตัดจำหน่ายที่ต้องการ และกำหนดวิธีแก้ปัญหาที่ประหยัดที่สุดสำหรับเขา ในแง่ของการจัดหาและต้นทุนด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงานมากขึ้น

วาล์วเทอร์มินัลแบบกระจายศูนย์ที่วางอยู่ใกล้ตัวขับมาก เช่น ประหยัดอากาศอัดในสถานี 2 ในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย แต่มีศักยภาพมากกว่านั้นมาก: ภาพเคลื่อนไหวให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประหยัดเพิ่มเติม 11 ประการ ด้วยสัดส่วนของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 30% ภายในภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี มาตรการดังกล่าวจะเป็นของอนาคต

บริการและการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือบังคับเลี้ยว

ในขณะที่ Station 3 มุ่งเน้นไปที่ Festo Energy Saving Services แต่ Station 4 จะอธิบายถึงบริการของ Festo Didactic นี่คือที่ที่ทฤษฎีและการปฏิบัติมารวมกันในลักษณะที่ยั่งยืน เพราะความรู้นำไปสู่แนวทางแก้ไขใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่ประหยัดพลังงานในบล็อกคอมเพรสเซอร์ของระบบอัดอากาศ หรือคำสั่งควบคุมที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงสมดุลพลังงานได้อย่างสม่ำเสมอ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Festo การสูญเสียอากาศอัดทำให้ได้ยินเสียง

อุปกรณ์บันทึกทำให้มีแสง: อุปกรณ์พิเศษยังทำให้การสูญเสียอากาศอัดที่ซ่อนอยู่ได้ยิน ซึ่งไม่ได้ยินด้วยหูเปล่าในการดำเนินงานของโรงงาน ด้วยบริการประหยัดพลังงานของ Festo คุณสามารถพบรอยรั่วที่เล็กที่สุดได้ ส่งผลให้มีศักยภาพในการออมที่น่าสนใจมาก

สู่อนาคตร่วมกัน

นิทรรศการ "Experience Energy Efficiency" เน้นย้ำอย่างน่าประทับใจว่า Festo ได้สร้างรากฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง ในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ สถาบันวิจัยชั้นนำ และบริษัทอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยพื้นที่นวัตกรรมของตนเอง