ด้วยแม่เหล็กถาวรที่ด้านล่าง ส่วนรองรับชิ้นงานรูปตัว L ของ SupraTransport จึงลอยอยู่เหนือรางแม่เหล็กได้เป็นระยะทางไกล แม่เหล็กถาวรอีกชิ้นติดไว้ที่มุม 90° ซึ่งจับคู่กับตัวนำยิ่งยวดได้อย่างมั่นคง จึงยึดตำแหน่งของส่วนรองรับชิ้นงานเหนือรางแม่เหล็กได้
ฝาปิดติดตั้งอยู่ระหว่างส่วนรองรับ ตัวนำยิ่งยวด และรางซึ่งจะช่วยแยกพื้นที่ทำงานออกจากสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ทั้งตู้แช่แข็งที่มีตัวนำยิ่งยวดและส่วนรองรับแบบลอยอยู่ควบคู่สามารถเคลื่อนที่ไปตามรางแม่เหล็กได้ด้วยแกนไฟฟ้า
ช่องว่างการลอยขนาดใหญ่เป็นพิเศษทำให้สามารถทำความสะอาดแอปพลิเคชันง่ายขึ้นมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารหรือยา หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ส่วนรองรับสามารถเคลื่อนลอยเหนือสิ่งกีดขวางขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย