หน้าหลัก
เกี่ยวกับ Festo
บล็อก
อุตสาหกรรม 4.0
พวกเรา Festo มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในโรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซน หลายแง่มุมของอุตสาหกรรม 4.0 ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และในโรงงานแห่งการเรียนรู้ของเราเอง พนักงานแห่งอนาคตก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตแบบดิจิทัล
นวัตกรรม
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: เพิ่ม OEE ด้วย AI
ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น แรงกดดันด้านต้นทุน และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) สูงสุดจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการประสบความสำเร็จในตลาด โชคดีที่มีโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นั่นคือ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ หากยกตัวอย่างเป็นกระบอกสูบ ให้เรียนรู้ตอนนี้ว่าคุณสามารถใช้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก เช่น OEE และวิธีนี้จะรับประกันความสำเร็จในระยะยาวของคุณได้อย่างไร
AI ในอุตสาหกรรม: สิ่งที่คุณต้องระวัง
คุณคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างไร คุณนึกภาพออกไหมว่าควรระวังเรื่องใดบ้างระหว่างการนำไปใช้งานจริง ด้านล่างนี้เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงคุ้มค่าที่จะใช้และสิ่งที่คุณต้องระวังเมื่อนำไปใช้งาน พร้อมตัวอย่างจริงและคำแนะนำทีละขั้นตอน คุณสามารถดูได้ว่าคุณควรพัฒนาโซลูชัน AI ด้วยตัวเองหรือซื้อโซลูชันดังกล่าวในคู่มือการผลิตเองหรือซื้อของเรา
การจัดการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย CMMS
ระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) มีความสำคัญอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการผลิตสำหรับทีมบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานลงให้เหลือน้อยที่สุด
ปรับปรุงการบำรุงรักษา: เคล็ดลับของวิศวกรซ่อมบำรุง
ชีวิตของคุณก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา คุณวางแผนและดำเนินงานบำรุงรักษา และคุณยังบันทึกงานเหล่านี้ รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย ข้อกำหนดนั้นหลากหลายและท้าทาย โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ทำซ้ำเรื่อยๆ และการใช้ประโยชน์จากปัญหาก่อนหน้านี้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัญหาหลักที่พบบ่อย ทุกการกระทำที่ไม่จำเป็น ทุกข้อมูลที่พลาดไปทำให้เกิดการหยุดทำงานและเกิดการสูญเสียในการผลิต อีกทั้งฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้ดีเท่าที่ควร ข่าวดีคือระบบจัดการบำรุงรักษาดิจิทัลสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การจัดการอะไหล่ เหตุไม่พึงประสงค์ และการบำรุงรักษา
ประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม การหยุดทำงานของเครื่องจักรและเวลาหยุดทำงานเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทอย่างมากอีกด้วย การหยุดทำงานของเครื่องจักรนอกแผนในบริษัทผู้ผลิตเพียงหนึ่งชั่วโมงอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียประมาณ 220,000 ยูโร ค่าใช้จ่ายยังมาจากการตรวจสอบและการระบุข้อผิดพลาดอีกด้วย
CMMS ปรับปรุง KPI สำหรับการซ่อมแซมได้อย่างไร
KPI สำหรับการซ่อมแซม (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) มีบทบาทสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซม ระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) มีโซลูชันสำหรับการปรับปรุง KPI ดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซม ในบทความนี้ เราจะพูดถึงข้อดีของ CMMS ในแง่ของการปรับปรุง KPI สำหรับการซ่อมแซม (MTBF/MTTR/OEE) และอธิบายว่าจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
การใช้งานจริง
ศิลปะในครัว
การเติบโตของ Nobilia สู่การเป็นผู้ผลิตครัวรายใหญ่ที่สุดในยุโรปไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ส่วนประกอบของสูตรสู่ความสำเร็จ: การผลิตตู้ครัวอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบการประกอบอัตโนมัติขั้นสูง ส่วนใหญ่มาจากบริษัท Hüttenhölscher ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งาน ด้วยผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของ Festo ซึ่งติดตั้ง IO Link
ด้วยดวงตาแห่งอนาคต
คนใส่แว่นย่อมมองเห็นได้ดีขึ้น ใครก็ตามที่สวมแว่นตาความจริงแต่งเติมยิ่งเห็นมากขึ้นอีก โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูลโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เทคโนโลยีความจริงแต่งเติม (AR) - ความเป็นจริงแบบขยายปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและโลกแห่งการทำงานในอนาคต
ออกนอกกรอบ
ประหยัดเวลาได้มากถึง 70% และลดต้นทุนต่อหน่วย 50% ผู้ใช้ ศูนย์กัดและกลึง Stama จำนวนมากรายงานเช่นนี้ เหตุผลก็คือ ความยืดหยุ่นสูงของเครื่องจักร ซึ่งใช้เวลาในการตั้งค่าน้อยมาก โซลูชันระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการจาก Festo สำหรับการขนถ่ายชิ้นงานเข้าและออก ไปจนถึงตัวเปลี่ยนเครื่องมือในที่จัดเก็บเพิ่มเติมก็มีส่วนร่วมในความสำเร็จเช่นกัน
ข้อมูลเชิงลึก
ห้องเรียนรู้ในโรงงาน
การศึกษา ความรู้ และการเรียนรู้รายบุคคลเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของ Festo โรงงานแห่งการเรียนรู้ในโรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซนถูกรวมเข้ากับการผลิตโดยตรง จึงเป็นการปิดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในที่ทำงาน และการเรียนรู้เชิงทฤษฎีในศูนย์ฝึกอบรม Think Tank ยังสร้างพื้นที่สำหรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
10 สู่พลังของ 40 สายพันธุ์
ไม่ว่าจะเป็นขนาดแบทช์หนึ่งชุด หรือปริมาณ 2.5 ล้านชิ้นต่อปี: โรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซนแห่งใหม่ของ Festo แสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นและความเร็วไปด้วยกันได้อย่างไร อุตสาหกรรม 4.0 ได้ใช้งานมาเป็นอย่างดีแล้วที่นี่ ด้วยการทำงานร่วมกันของการผลิตแบบแมนนวลและสายการประกอบแบบแยกส่วน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแปรปรวนสูงถึง 10 ถึง 40 ได้