หน้าหลัก
วารสาร
เทคโนโลยีใน 60 วินาที
มนุษย์และหุ่นยนต์จะทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคต เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสามารถเรียนรู้อะไรจากธรรมชาติได้บ้าง และแนวคิดใดจะทำให้การทำงานงานในอนาคตง่ายขึ้น ซีรีส์ "เทคโนโลยีใน 60 วินาที" นำเสนอประเด็นคำถามในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการผลิต
ไบโอนิก
คุยกับเครื่องจักร
"Siri วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง" "Ok Google ลดเสียงเพลงลง!" "Alexa สั่งรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินให้ฉันอีกครั้ง!" เทคโนโลยีที่เชื่อฟังทุกคำได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันด้วยผู้ช่วยเสียง กระบวนการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนทำงานในพื้นหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานได้อย่างราบรื่น การตีความคำสั่งเสียงที่ถูกต้องต้องใช้การเตรียมการอย่างมาก พลังการประมวลผลที่สูง และปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุด
การใช้งานจริง
การสกัด DNA แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช มีการตรวจตัวอย่าง DNA นับไม่ถ้วนในห้องปฏิบัติการทุกวัน ผู้เพาะพันธุ์ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคในการทดสอบ DNA อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด อุปกรณ์อัตโนมัติรองรับการเตรียมตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ว่ายน้ำโดยไม่ชนกันด้วยอัลตราซาวนด์
การใช้อัลตราซาวนด์ โลมา และวาฬนำร่อง สามารถใช้เครื่องเสียงสะท้อนตามธรรมชาติของพวกมันเพื่อหาทางได้แม้ในน้ำที่มืดครึ้มและมืดครึ้ม เรือดำน้ำยังใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิกในการค้นหา เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสามารถคำนวณระยะทางรวมถึงวัสดุโปร่งใสและใต้น้ำ BionicFinWave ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้: ด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก หุ่นยนต์ใต้น้ำไบโอนิคจะว่ายผ่านระบบท่อที่ทำจากแก้วอะคริลิกโดยไม่ชนกัน
มองธรรมชาติจากบนปีก
ความฝันในการบินเป็นความฝันที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ เรารู้สึกทึ่งกับโลกของสัตว์มาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรในหลากหลายวิธี การบินยังเป็นหัวข้อที่เกิดซ้ำใน Bionic Learning Network ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และบริษัทพัฒนา เราได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยที่มีหลักการทางเทคนิคพื้นฐานมาจากธรรมชาติมานานหลายปี
นวัตกรรม
การชั่งน้ำหนักไร้สัมผัส
กระบวนการที่สะอาดเป็นพิเศษและปลอดเชื้อกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม ต้องปิดพื้นผิวในคลีนรูม ทำความสะอาดง่าย และฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีวัสดุตัวนำยวดยิ่งทำให้สามารถชั่งน้ำหนักและวัดค่าได้โดยไม่ต้องสัมผัสและแม่นยำ
ข้อมูลเชิงลึก
อาบน้ำเค็ม
หิมะและน้ำแข็งบางครั้งทำให้การขับรถในฤดูหนาวมีความลาดชันที่ลื่น แม้ว่าเกลือของถนนจะทำให้ถนนปลอดภัยขึ้นเล็กน้อย กระนั้น ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงชิ้นส่วนโลหะของรถด้วย เกลือจะโจมตีโลหะของตัวถังรถ ทำให้เกิดแผลพุพองในสี และในที่สุดก็ลอกออกและสึกกร่อน สามารถทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนของวัสดุในกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น ในห้องพ่นเกลือ
ด้วยดวงตาแห่งอนาคต
คนใส่แว่นย่อมมองเห็นได้ดีขึ้น ใครก็ตามที่สวมแว่นตาความจริงแต่งเติมยิ่งเห็นมากขึ้นอีก โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูลโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เทคโนโลยีความจริงแต่งเติม (AR) - ความเป็นจริงแบบขยายปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและโลกแห่งการทำงานในอนาคต
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายดุจการเล่นของเด็ก
เมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงการเขียนโปรแกรม พวกเขาจะนึกถึงบรรทัดโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวย่อ วงเล็บ และสัญลักษณ์อื่นๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ Festo ได้พัฒนาขึ้นสำหรับหุ่นยนต์นิวเมติกน้ำหนักเบาอย่าง BionicCobot แสดงให้เห็น
การวางแผนเสมือนจริง
ไม้บรรทัดแบบพับได้ ปากกา สมุดบันทึก และตาที่ดี คือ ทั้งหมดที่คุณต้องมีในการวัดอาคารหรือระบบ หรือมากกว่านั้น เช่นเดียวกับในด้านอื่นๆ ของชีวิต การแปลงเป็นดิจิทัลก็กำลังมาถึงด้านนี้เช่นกัน
ถักอย่างชำนาญ
ใครก็ตามที่คิดว่าการถักนิตติ้งล้าสมัยถือว่าผิด มีผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ ที่ทำจากวัสดุที่หลากหลายโดยใช้การถักแบบสามมิติ และในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นและความเสถียรในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงข้อดีบางประการของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ลมบริสุทธิ์ผ่านท่อเก่า
ไม่ว่าจะสง่างามหรือเรียบง่าย มีลวดลายหรือซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกในโบสถ์ หรือในดนตรีร็อกสมัยใหม่ ออร์แกน คือ ราชินีแห่งเครื่องดนตรี ยังคงไม่มีใครเทียบได้กับเสียงที่หลากหลาย แม้ว่าเสียงจะถูกสร้างขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ในออร์แกนสมัยใหม่ อากาศก็ยังคงกำหนดโทนเสียงให้กับเครื่องแบบคลาสสิก อย่างไรก็ตาม งานสร้างลมที่เหน็ดเหนื่อยกำลังถูกควบคุมโดยเครื่องจักร แทนที่จะใช้กำลังของกล้ามเนื้อของมนุษย์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวมใส่
ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทช์ ข้อมือฟิตเนส หรือแว่นตาดาต้า: อุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้ที่เป็นที่ต้องการ ในการใช้งานส่วนตัว อุปกรณ์ดังกล่าวมีวิธีมากมายในการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระยะทางที่ครอบคลุม จังหวะการนอนหลับ หรืออุณหภูมิของร่างกายสามารถตรวจสอบได้ และเทคโนโลยียังสร้างศักยภาพในการใช้งานในบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับกระบวนการให้เหมาะสม
ตื่นตัวเต็มที่
แสงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนฤดูหนาวที่มืดมิดซึ่งมีแสงแดดส่องถึงน้อยลง ซึ่งมักนำไปสู่อารมณ์ซึมเศร้า แม้แต่วันที่ยาวนานในที่ทำงานภายใต้แสงประดิษฐ์ก็ทำให้เหนื่อยได้ ยิ่งมีแสงแดดส่องถึงน้อยลง ระดับแสงในที่ทำงานก็จะลดลง ไปจนถึงความสามารถในการจดจ่อ วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ขณะนี้กำลังหาทางไปสู่การปฏิบัติ
อาบน้ำในลำธาร
ทุกคนต้องสัมผัสกับวัตถุที่ชุบด้วยสังกะสีในชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัว เริ่มจากกรอบแว่น เสียบปลั๊กเครื่องชงกาแฟ ตั้งแต่ข้อต่อน้ำชุบโครเมียมบนอ่างล้างหน้า ไปจนถึงสังกะสีในรถ เช่น เครื่องมือหรือกรรไกรก็ชุบนิกเกิลด้วยเทคโนโลยีนี้เพื่อป้องกันสนิม
การออกแบบพารามิเตอร์
สระว่ายน้ำ Wassercube Olympic ในกรุงปักกิ่ง หรือรถไฟเหาะ Tiger & Turtle ในดุยส์บวร์ก ที่คุณสามารถเดินไปแสดงได้อย่างชัดเจน: สถิตยศาสตร์และรูปแบบของอาคารได้ทิ้งข้อจำกัดทางเรขาคณิตของมุมตรงและผนังและเพดานคู่ขนานกัน ความหลากหลายของรูปทรงออร์แกนิกและการออกแบบที่แปลกประหลาด - ความเพ้อฝันของนักออกแบบและสถาปนิกที่กลายเป็นความจริง - เป็นไปได้ด้วยวิธีการออกแบบพารามิเตอร์
ปฏิสัมพันธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ไม่ว่าจะในศูนย์อวกาศเคนเนดีของนาซ่าในฟลอริดา หรือในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟีโนในโวล์ฟสบวร์ก ผู้มาเยือนชอบพูดคุยกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ RoboThespian เขาเดินตรงไปหาเธอ และด้วยการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจาก Festo ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้: Fluidic Muscle และ Piezo valves หุ่นฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีความสูง 1.75 เมตร และหนักประมาณ 33 กิโลกรัม ได้รับการพัฒนาโดย Engineered Arts Limited ในเมืองเพนริน คอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ
โรงงานผิวหนัง
ผิวของเรา ไม่เพียงแต่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นอวัยวะที่บอบบางและเปราะบางอย่างยิ่งอีกด้วย โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ปัจจุบันเป็นอวัยวะแรกที่สามารถผลิตจำลองแบบเทียมได้ และเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ทำงานแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์
ชุดที่ทำด้วยตัวนำ
ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างแม่พิมพ์ MID สำหรับรางตัวนำสามมิติที่มองเห็นได้สั้นและมองเห็นได้ สามารถติดตั้งเข้ากับพื้นผิวของส่วนประกอบที่ฉีดขึ้นรูปได้ ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมฟังก์ชันทางกลและอิเล็กทรอนิกส์บนชิ้นส่วนขึ้นรูปชิ้นเดียวด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร