MecLab ช่วยปูพื้นฐานสู่โลกเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมได้อย่างครบครัน โดยทำหน้าที่เป็นระบบการฝึกอบรมแบบโมดูลาร์สำหรับการศึกษาทางวิชาชีพ สถานีจำลองแต่ละจุดสะท้อนถึงองค์ประกอบจริงของระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานแยกส่วนหรือนำมาประกอบรวมกันก็ได้
นอกจากนี้ ยังสามารถนำสถานีต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างสายการผลิตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่กระบวนการแบบครบวงจรที่จำลองขั้นตอนการทำงานจริงในอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านโครงงานได้อย่างหลากหลาย
หลังจากผ่านช่วงฝึกอบรมสั้นๆ ผู้เรียนก็จะสามารถลงมือปฏิบัติงานด้วย MecLab ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์กระบวนการ วางแผนขั้นตอนการทำงาน ลงมือแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วยให้สามารถต่อยอดและปรับเปลี่ยนแบบฝึกหัดมาตรฐานได้อย่างยืดหยุ่น โจทย์การเรียนรู้จึงสามารถปรับให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและนำมาประยุกต์ใช้ใหม่ได้เสมอ
MecLab ไม่ใช่ระบบที่ตายตัว แต่สามารถขยายขีดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่น นอกเหนือจากสถานีพื้นฐานทั้งสามแล้ว ยังมีโมดูลเพิ่มเติมให้เลือกใช้อีกด้วย เช่น สำหรับการตั้งโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) หรือชุดควบคุมลอจิก (LOGO!) ช่วยให้ระบบการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหลักสูตร ระดับของผู้เรียน และจุดประสงค์การสอนที่แตกต่างกันได้
"ระบบ MecLab ช่วยให้เราสามารถปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่เน้นการปฏิบัติจริงและเข้าถึงได้ง่าย สำหรับผู้เรียนแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเข้าใจทฤษฎีทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริงด้วย
แนวทางการสอนของเรามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านการค้นพบ การทำโครงงาน และการจำลองสถานการณ์จริง วิธีนี้ช่วยส่งเสริมสะเต็มศึกษา (STEM) และมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลของผู้เรียน ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม”
Dr. Sandra Funk
ผู้ออกแบบหลักสูตรและระบบ MecLab, Festo Didactic
MecLab ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการฝึกอบรมทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะและตอบโจทย์ความต้องการหลักของสถานศึกษา ระบบการเรียนรู้สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้และเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจเนื้อหาทางวิชาชีพได้อย่างเต็มที่
โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้ปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การปูพื้นฐานแบบเป็นขั้นตอนไปจนถึงการทำโครงงาน และช่วยส่งเสริมทักษะ STEM เช่น การแก้ปัญหาและการคิดเชิงระบบ
การสั่งการที่ง่ายและแม่นยำทำให้ผู้เรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว พร้อมร่วมกันพัฒนาทางออกเป็นทีม และสัมผัสแนวคิดทางเทคนิคผ่านการปฏิบัติที่น่าสนใจและสนุกสนาน
MecLab จะพาผู้เรียนดื่มด่ำไปกับโลกแห่งการผลิตในอุตสาหกรรมแบบทีละขั้นตอน ตามหลักครุศาสตร์ที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใด
แนวคิดด้านการสอนของ MecLab ยึดตามหลักการสอนสมัยใหม่และช่วยสนับสนุนครูผู้สอนในการวางแผนบทเรียน
MecLab ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่การใช้งานแบบรายบุคคลงานกลุ่ม ทีมโครงงาน ไปจนถึงชุดอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับห้องเรียน โครงสร้างแบบโมดูลาร์ทำให้ระบบสามารถปรับให้สอดคล้องกับวิธีการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ โดยเหมาะทั้งสำหรับการฝึกฝนตามรูปแบบที่กำหนดไว้และการทำโครงงาน นอกจากนี้ ดีไซน์ที่กะทัดรัดยังช่วยให้สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ ได้อย่างสะดวกอีกด้วย
FluidSIM Light / MecLab ใช้สำหรับการควบคุม การเขียนโปรแกรม และการจำลองการสถานการณ์การทำงานของสถานี MecLab ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถพัฒนาและจำลองกระบวนการอัตโนมัติในด้านเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสร้าง ทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพลอจิกการควบคุมได้
การจำลองกระบวนการทางอุตสาหกรรมอย่างสมจริงทำให้สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางเทคนิคและนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงที่สถานี MecLab
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ MecLab ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปูพื้นฐานใช้เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ทันที โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสะเต็มศึกษา (MINT)
ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน โดยรองรับแรงดันไฟฟ้า 230V หรือ 110V
ได้ ทุกสถานีออกแบบมาในรูปแบบโมดูลาร์และสามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้
เรามีส่วนประกอบสำหรับเปลี่ยนทดแทนและอัปเกรดที่พร้อมรองรับทุกสถานี
โดยปกติแล้วระบบ MecLab ติดตั้งและสั่งการผ่านFluidSIM Light/MecLab
นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์หรือชุดควบคุม LOGO! ได้อีกด้วย Festo Didactic มีแพ็กเกจที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและเหมาะสมสำหรับรูปแบบต่างๆ เหล่านี้
ใช่ สามารถซื้อใบอนุญาตใช้งาน FluidSIM Light/MecLab เพิ่มเติมสำหรับ Windows ได้ โดยจะมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบแพ็กเกจรวม 8 รายการเท่านั้น
เอกสารประกอบการเรียนรู้ประกอบการใช้งานสำหรับสถานี MecLab (548704 /548705 /548706 ) และระบบ MecLab (549786 /556276) มีพร้อมให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
FluidSIM E/P/H เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเต็มที่มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมทั้งสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (E) วิศวกรรมนิวแมติก (P) และวิศวกรรมไฮดรอลิก (H)
ในขณะที่ FluidSIM Light/MecLab จะมีการลดทอนฟังก์ชันบางส่วนลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบ MecLab โดยเฉพาะ
ไม่สามารถอัปเกรดจาก FluidSIM Light/MecLab เป็น FluidSIM E/P/H ได้
FluidSIM มาพร้อมวิดีโอแนะนำการใช้งานที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น GRAFCET, การสร้างโครงการ รวมถึงฟังก์ชันพื้นฐานและขั้นสูงของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ FluidSIM Light/MecLab สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่