โดยเฉพาะในการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การจำลองช่วยให้สามารถสอนกระบวนการและเนื้อหาที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ กว่า 25 ปีมาแล้วที่ FluidSIM เป็นซอฟต์แวร์จำลองชั้นนำของโลกสำหรับการสร้างและจำลองแผนภาพวงจรในระบบนิวแมติก ไฮดรอลิก และวิศวกรรมไฟฟ้า FluidSIM เปรียบเสมือนทักษะทางเทคนิคอันมีค่า ที่จะช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดและรับประกันได้ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
กว่า 25 ปีมาแล้วที่ FluidSIM เป็นซอฟต์แวร์จำลองชั้นนำของโลกสำหรับการสร้างและจำลองแผนภาพวงจรในระบบนิวแมติก ไฮดรอลิก และวิศวกรรมไฟฟ้า FluidSIM เปรียบเสมือนทักษะทางเทคนิคอันมีค่า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบวงจร ทำให้วงจรมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ผ่านการจำลอง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการโต้ตอบ การจำลองระบบควบคุมและกระบวนการถือเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งรับประกันได้ถึงการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ
FluidSIM ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล ซึ่งรวมถึงรางวัล Expert System Innovation Award, Worlddidac Award และ German Educational Software Award การติดตั้งมากกว่า 300,000 ครั้งทั่วโลกทำให้ FluidSIM เป็นหนึ่งในแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการฝึกอบรมด้านเมคคาทรอนิกส์
FluidSIM ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในทางปฏิบัติและเชี่ยวชาญงานที่ซับซ้อนได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ FluidSIM ประกอบด้วย:
FluidSIM สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างเวอร์ชัน Windows, เวอร์ชันบนเว็บ และการบูรณาการ FluidSIM เข้ากับพอร์ทัลการเรียนรู้ดิจิทัล Festo LX ของเราได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตด้วยเช่นกัน
FluidSIM เวอร์ชันเว็บสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตอย่าง iPad เวอร์ชันเว็บครอบคลุมฟังก์ชันกว่า 80 % ของเวอร์ชัน Windows ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันหลักที่ใช้บ่อยที่สุดด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมฟังก์ชันพิเศษ ที่ใช้งานได้เฉพาะบนเวอร์ชันเว็บเท่านั้น
เวอร์ชัน Windows มาพร้อมกับฟังก์ชันและเนื้อหาทั้งหมดของ FluidSIM โปรดทราบว่าเวอร์ชันนี้สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น เวอร์ชันนี้สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
เมื่อผสมผสาน FluidSIM เข้ากับ Festo LX ผู้ฝึกสอนจะสามารถสร้างงานจำลองได้โดยตรงใน Festo LX ส่งผลให้นักเรียนสามารถทำงานและจำลองผลได้ในที่เดียว และไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสองโปรแกรมอีกต่อไป
มีใบอนุญาตหลายรูปแบบสำหรับการใช้ FluidSIM FluidSIM สำหรับระบบนิวแมติก, FluidSIM สำหรับระบบไฮดรอลิก และ FluidSIM สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้านั้นต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่จะได้รับการฝึกฝนใน FluidSIM นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการใช้เทคโนโลยีทั้งสามแบบรวมกันอีกด้วย
สำหรับ FluidSIM 365 คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่คุณเลือกแบบจำกัดเวลา (1, 3 หรือ 5 ปี) และสามารถใช้งานได้บนเว็บและเวอร์ชัน Windows รวมถึงภายในพอร์ทัลการเรียนรู้ดิจิทัล Festo LX ของเรา
ลงทะเบียนทดลองใช้งานเป็นเวลา 30 วันและสัมผัสกับฟังก์ชันอันทรงพลังของ FluidSIM ด้วยตัวเอง
FluidSIM มีฟังก์ชันและเนื้อหามากมายสำหรับผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งช่วยให้การทำงานและการเรียนรู้ด้วย FluidSIM ง่ายขึ้นและตรงเป้าหมายมากขึ้น
ใน FluidSIM คลังส่วนประกอบสำหรับระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก และวิศวกรรมไฟฟ้าพร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรวม คลังส่วนประกอบมีส่วนประกอบระบบนิวแมติก ไฮดรอลิก วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า และดิจิทัลหลายร้อยรายการ อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
FluidSIM มีทั้งเครื่องมือวัดของจริงและเสมือนจริงสำหรับการบูรณาการเข้ากับวงจร จะมีการเพิ่มเครื่องมือวัดของจริงก่อนการจำลองและเพิ่มเครื่องมือวัดเสมือนจริงก่อนหรือระหว่างการจำลองเพื่อแสดงตัวแปรสถานะทั้งหมด เครื่องมือวัดเสมือนจริงจะไม่ส่งผลต่อวงจร ซึ่งต่างจากเครื่องมือวัดของจริง โดยจะแสดงค่าแท้จริงของวงจรที่จำลองโดย FluidSIM เครื่องมือวัดเสมือนจริงสามารถใช้ได้ในวงจรไฟฟ้า นิวแมติก และไฮดรอลิก
FluidSIM มีแนวคิดการวินิจฉัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แนวคิดดังกล่าวช่วยให้สามารถรวบรวมโมเดลข้อผิดพลาดที่มีอยู่แล้วสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ได้ โดยสามารถเลือกการกำหนดค่าบางข้อผิดพลาดก่อนการจำลองได้ ซึ่งการกำหนดค่านั้นก็จะส่งผลต่อการจำลองครั้งต่อไป ในระหว่างการจำลอง ส่วนประกอบที่มีข้อผิดพลาดจะสามารถระบุได้ด้วยเครื่องมือวัดเสมือนจริง แล้วจึงค่อยซ่อมแซมแบบเสมือนจริง
FluidSIM ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบบทเรียนผ่านโหมดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์และมอบหมายงานให้กับผู้เรียนได้ โปรไฟล์ทำให้สามารถจำกัดฟังก์ชัน ส่วนประกอบ และแบบจำลองข้อผิดพลาดให้แคบลงได้ เพื่อให้ผู้เรียนจัดการกับหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องกับตนเท่านั้น เนื้อหาการเรียนรู้มัลติมีเดียยังมีอยู่ใน FluidSIM อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
FluidSIM ทำให้ผู้เรียนได้ลองใช้ความรู้ทางทฤษฎีโดยตรงในการปฏิบัติจริง โดยจะมีการส่งและตรวจสอบสัญญาณจากโปรแกรมอื่นๆ ผ่านฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อหรือผ่านอินเทอร์เฟซ ในขณะเดียวกัน พารามิเตอร์ทั้งหมดจะเหมือนกันกับพารามิเตอร์ของแพ็คเกจการฝึกอบรมของ Festo Didactic และยังสามารถปรับให้เข้ากับคุณลักษณะของส่วนประกอบอื่นๆ ได้ในทุกมิติอีกด้วย ฮาร์ดแวร์ EasyPort ช่วยให้ FluidSIM สามารถใช้เป็นทั้งตัวควบคุมสำหรับระบบจริงและเป็นอะไหล่ทดแทนได้ นอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐาตอุตสาหกรรม OPC-UA อีกด้วย ทำให้ FluidSIM ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น