ระดับความต้านทานการกัดกร่อน – CRC

ระดับความต้านทานการกัดกร่อนบ่งบอกถึงความต้านทานของส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ Festo ต่ออิทธิพลภายนอกและสภาวะแวดล้อม

KBK0

การป้องกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับส่วนประกอบ ที่ไม่มีตัวกระตุ้นจากการกัดกร่อน เช่น

  • ชิ้นส่วนมาตรฐานขนาดเล็กที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายตา

KBK1

การป้องกันเล็กน้อยสำหรับส่วนประกอบที่มีมีตัวกระตุ้นจากการกัดกร่อน ต่ำ เช่น

  • การขนส่งและการเก็บรักษา
  • ชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดพื้นผิวการตกแต่งเป็นหลัก เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ในบริเวณที่มองไม่เห็นภายในหรือด้านหลังวัสดุที่ใช้ปิดบัง

KBK2

การป้องกันปานกลางสำหรับส่วนประกอบที่มีมีตัวกระตุ้นการกัดกร่อน ปานกลาง เช่น

  • ชิ้นส่วนที่มองเห็นได้จากภายนอกซึ่งจำเป็นต้องตกแต่งพื้นผิวเป็นหลัก
  • ชิ้นส่วนที่สัมผัสโดยตรงกับอากาศในพื่นที่อุตสาหกรรมโดยรอบหรือตัวกลาง เช่น สารหล่อเย็นหรือสารหล่อลื่น

KBK3

การป้องกันสูงสำหรับส่วนประกอบที่มีตัวกระตุ้นจากการกัดกร่อน สูง เช่น

  • ชิ้นส่วนที่มองเห็นจากภายนอกซึ่งสัมผัสโดยตรงกับอากาศในพื่นที่อุตสาหกรรมโดยรอบหรือตัวกลาง เช่น ตัวทำละลายและสารทำความสะอาด
  • ชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องตกแต่งพื้นผิว

KBK4

การปกป้องอย่างสูงสำหรับส่วนประกอบที่มีตัวกระตุ้นจากการกัดกร่อนสูงเป็นพิเศษ เช่น

  • ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับตัวกลางที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น ชิ้นส่วนที่สัมผัสในอุตสาหกรรมอาหารหรือเคมีภัณฑ์
  • การสัมผัสกลางแจ้งภายใต้สภาวะกัดกร่อนรุนแรง

การใช้งานเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนด้วยการทดสอบพิเศษกับสื่อสารตัวกลางที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม These applications should be supported with special tests with the respective media when appropriate.