Controlled Pneumatics เปลี่ยนระบบนิวแมติกให้กลายเป็นดิจิทัล

เทคโนโลยีการควบคุมตามสัดส่วนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง และอัลกอริทึมการควบคุมอัจฉริยะสามารถสร้างวงจรแบบปิดขึ้นมาได้ (Closed Loop) ซึ่งทำให้การใช้งานระบบนิวแมติกมีความแม่นยำมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และเชื่อถือได้มากกว่าที่เคย

โดยในระหว่างนั้น เซนเซอร์จะบันทึกค่าจริงอย่างต่อเนื่อง ตัวควบคุมจะเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และปรับวาล์วโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงดันและการไหลจะคงที่ แม้ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลด การรบกวนรุนแรง หรือแรงดันทางเข้าผันผวน

การควบคุมแบบปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แม่นยำ และประหยัดพลังงานนี้ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบนิวแมติกได้อย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้คือมีความแม่นยำที่มากขึ้น ความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่สูงขึ้น และการประหยัดพลังงานที่เห็นได้ชัดเจน

Controlled Pneumatics – โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

ภาพเหมือนของ Marco Schilling

“ใครก็ตามที่ต้องการควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยำ มีเสถียรภาพ และประหยัดพลังงาน Controlled Pneumatics คือคำตอบของคุณ” การผสมผสานกันของวาล์วควบคุมตามสัดส่วน เซ็นเซอร์ และอัลกอริทึมอัจฉริยะช่วยให้สามารถควบคุมแรงดัน การไหล และการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำสูง อินเทอร์เฟซการสื่อสารที่มีหลากหลายช่วยให้คุณสามารถผสานรวม Controlled Pneumatics เข้ากับเครื่องและระบบของคุณได้อย่างง่ายดายและราบรื่น ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น”

Marco Schilling
หัวหน้าฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ Controlled Pneumatics
Festo SE & Co. KG

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Controlled Pneumatics

ตัวปรับแรงดันคืออะไร

ตัวปรับแรงดันใช้เพื่อรักษาแรงดันในระบบนิวแมติกให้คงที่ โดยที่ไม่เกี่ยวว่าแรงดันที่ทางเข้าจะมีความผันผวนหรือโหลดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Controlled Pneumatics นั้นควบคุมแรงดันแบบดิจิทัลและมีความแม่นยำสูง โดยจะใช้เฉพาะอากาศอัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการสึกหรอ และช่วยให้ควบคุมกระบวนการได้อย่างเหมาะสม

ตัวควบคุมการไหลคืออะไร

ตัวควบคุมการไหลจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณอากาศอัดที่ไหล และส่งผลโดยตรงต่อความเร็วของตัวกระตุ้นลม เช่น กระบอกสูบหรือกริปเปอร์ การควบคุมใน Controlled Pneumatics จะเป็นแบบอัตโนมัติและไม่มีขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ลำดับการเคลื่อนไหวราบรื่นและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ วิธีนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้อากาศอัดอีกด้วย

วงจรปิดในระบบนิวแมติกหมายถึงอะไร

วงจรควบคุมแบบปิดหรือเรียกอีกอย่างว่า Controlled Pneumatics เป็นแนวทางทางเทคโนโลยีที่เซ็นเซอร์จะวัดค่าจริงของแรงดันหรือการไหลอย่างต่อเนื่องและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ความเบี่ยงเบนจะได้รับการปรับแก้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ Controlled Pneumatics สามารถรับประกันได้ถึงคุณภาพของกระบวนการที่สม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำได้สูงสุด วิธีนี้ช่วยลดขั้นตอนการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลังและทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและทนต่อข้อผิดพลาดได้มากขึ้น

วาล์วควบคุมตามสัดส่วนคืออะไร

วาล์วควบคุมตามสัดส่วนคือวาล์วที่สามารถปรับแรงดันหรือการไหลได้ไม่เพียงแค่แบบไบนารี (เปิด/ปิด) เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องและแบบเรียลไทม์อีกด้วย สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมการเปิดวาล์วได้อย่างแม่นยำ วาล์วควบคุมตามสัดส่วนใน Controlled Pneumatics ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการได้อย่างยืดหยุ่น ประหยัดพลังงาน และปรับเปลี่ยนได้

เพียโซ่วาล์วทำงานอย่างไร

เพียโซ่วาล์วใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเพื่อควบคุมแรงดันหรือการไหล โดยที่มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด วาล์วต้องการเพียงพลังงานในการสลับเท่านั้น แต่จะยังคงอยู่ในตำแหน่งและไม่ใช้พลังงานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและไม่สึกหรอ Controlled Pneumatics ใช้เพียโซ่วาล์วเพื่อความแม่นยำสูงสุด เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และโซลูชันที่ใช้งานได้ยาวนาน

Festo Motion Terminal (VTEM) คืออะไร

Festo Motion Terminal (VTEM) คือแพลตฟอร์มมาตรฐานแพลตฟอร์มแรกที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ผ่านแอปซอฟต์แวร์ได้ โดยสามารถควบคุมได้ตั้งแต่แรงดันและการไหลไปจนถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น การดัดแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงการประหยัดพลังงานและอากาศอัดได้มากถึง 70 %

Controlled Pneumatics ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร

Controlled Pneumatics ใช้เซ็นเซอร์ วงจรควบคุมดิจิทัล และวาล์วควบคุมตามสัดส่วนเพื่อปรับแรงดันและการไหลให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันอย่างแม่นยำ ส่งผลให้มีการใช้เฉพาะปริมาณอากาศอัดที่ต้องการจริงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าใช้อากาศอัดน้อยลงถึง 60 % ในเวลาเดียวกัน การสึกหรอของส่วนประกอบก็ลดลงด้วย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบได้

การควบคุมแรงดันและการไหลแบบปรับได้หมายถึงอะไร

การควบคุมแบบปรับได้หมายถึงแรงดันและการไหลจะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและแบบเรียลไทม์ตามความต้องการของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป ใน Controlled Pneumatics ค่าของเซ็นเซอร์จะถูกบันทึกและประมวลผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้อัลกอริทึมอัจฉริยะเพื่อให้ได้การไหลของอากาศที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งาน วิธีนี้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของกระบวนการและลดการใช้อากาศอัดที่ไม่จำเป็นได้

เซ็นเซอร์มีบทบาทอย่างไรใน Controlled Pneumatics

เซ็นเซอร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของ Controlled Pneumatics เนื่องจากทำหน้าที่วัดแรงดัน การไหล และการเปลี่ยนแปลงของโหลดแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเซ็นเซอร์จะรวมอยู่ในวงจรแบบปิดโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น

เหตุใด Controlled Pneumatics จึงสามารถต่อยอดได้ในอนาคต

Controlled Pneumatics ผสมผสานการควบคุมแบบดิจิทัล เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และเทคโนโลยีการควบคุมตามสัดส่วนไว้ด้วยกัน เพื่อให้ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น เทคโนโลยีนี้สามารถผสานรวมเข้ากับแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ลดการใช้อากาศอัดได้อย่างมาก และช่วยให้ควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตที่ทันสมัยได้อย่างแม่นยำ ตัวเลือกดังกล่าวจึงกลายเป็นทางเลือกในอนาคตสำหรับระบบนิวแมติกแบบดั้งเดิม