ไม่ว่าคุณการเคลื่อนที่ในแนวตรง การหมุน การยึดจับ หรือการหยุด: ด้วยแกนและโมดูลระบบเครื่องกลไฟฟ้าของเรา สิ่งที่คุณปราถนาจะกลายเป็นจริง

ใช้ความยืดหยุ่นเต็มรูปแบบของตัวควบคุมไดรฟ์และเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบของเราผ่านการผสมผสานรวมโดยตรงกับสภาวะแวดล้อมการทำงานอัตโนมัติเกือบทุกแบบ

สร้างความอิสระด้วยระบบ I/O และโซลูชันการควบคุมการเคลื่อนไหวจาก Festo: ผสมผสานรวมโดยตรงและครบถ้วนในแนวคิดการควบคุมระดับสูง หรือมีความยืดหยุ่นและเป็นแบบโมดูลาร์สำหรับแนวคิดระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุม

แก้ไขปัญหาการจัดการ 2D และ 3D ที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนด้วยระบบพร้อมติดตั้งของเราและกำหนดค่าโซลูชันของคุณในเวลาเพียง 20 นาทีด้วยคู่มือการใช้งานออนไลน์

การใช้งานแต่ละครั้งต้องการการเคลื่อนไหวทางกลที่แตกต่างกัน – เชิงเส้นหรือหมุน ระบบโมดูลาร์เมคคาทรอนิกส์จาก Festo มีความหลากหลายอย่างมากและมีกลไกการเคลื่อนไหวทั่วไปทั้งหมดที่มีอินเตอร์เฟซที่ประสานกัน: ไปยังชิ้นงาน จุดที่เชื่อมต่อระหว่างกัน และมอเตอร์ พบกับจุดเด่นของเราในการเชื่อมต่อเชิงกลที่ดีที่สุด ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การผสมผสานที่ลงตัวและง่ายดายเท่านั้นที่เป็นที่ประทับใจ แต่ราคาที่น่าดึงดูดก็เช่นกัน!

ELGD – แกนขับเคลื่อนแบบเกรียวและแกนขับเคลื่อนด้วยสายพานไฟฟ้ารุ่นใหม่

ความแข็งแกร่งสูง แรงป้อนสูง และระบบนำทางที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

แกนจากตระกูล ELGD ที่แข็งแกร่งพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบเกรียว ELGD-BS และระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน ELGD-TB สามารถใช้งานได้หลากหลายและง่ายดายในเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าอัตโนมัติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีขนาดแตกต่างกันในดีไซน์แบบปกติและแบบกว้างสร้างความประทับใจด้วยความแข็งแกร่งในระดับสูง แรงป้อนสูง และระบบนำทางที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

1. เทคโนโลยีการนำทางนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัทพร้อมการออกแบบแกนที่เหมาะสม

  • ความแข็งแกร่งสูงมากและความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวนำ
  • การเคลื่อนที่ของตัวเลื่อนที่แทบไม่มีการสั่นสะเทือนและเงียบมาก อายุการใช้งานยาวนานมาก

2. การออกแบบโปรไฟล์ที่เหมาะสมเพื่อการไหลของแรงและการดูดซับแรงโมเมนต์ที่ดีที่สุด

  • ความแข็งแกร่งสูงมาก
  • ระยะชักยาวสูงสุด 2.5 ม. สำหรับ BS และ 8.5 ม. สำหรับ TB

3. โซลูชันนวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับแถบปิด (Cover Strip) สเตนเลสแบบแม่เหล็ก

  • การโก่งตัวของสายพานแม่เหล็กโดยไม่ต้องเสียดสีกับส่วนประกอบด้านนอก
  • พื้นผิวสะอาด ภายนอกไม่เกิดรอยขีดข่วน
  • การปล่อยอนุภาคลดน้อยลงสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม
  • ลดการแทรกซึมของสิ่งสกปรกในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

4. วัสดุสายพานไทม์มิ่งที่แตกต่างกัน

  • โพลียูรีเทน (PU2) พร้อมการเคลือบผิวผ้าเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อสารหล่อเย็น สารหล่อลื่น และของเหลวที่สูงขึ้น โครงสร้างรับแรงดึงที่เป็นเหล็กช่วยให้สามารถส่งแรงได้สูงและควบคุมแกนแบบไดนามิกได้ดีมาก
  • โพลียูรีเทน (PU1) ไม่มีการเคลือบผิว แต่มีโครงสร้างรับแรงดึงที่เป็นเหล็กสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

5. ดีไซน์โปรไฟล์ที่ต่างกันถึงสองแบบ

  • แบบปกติ: หน้าตัดของโปรไฟล์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม
  • แบบกว้าง: ลดความสูงของโปรไฟล์ลงเพื่อขนาดการติดตั้งที่เล็กลงและระบบการจัดการที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น ความแข็งแรงทนต่อแรงบิดสูงพร้อมน้ำหนักที่น้อยลงและต้นทุนที่ลดลง

6. ตัวเลือกตัวเลื่อน (TB): ตัวแรกคือตัวเลื่อนที่ยาวขึ้นและตัวที่สองคือตัวเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ

  • สำหรับโมเมนต์ตามแนวแกนและโมเมนต์ตามขวางที่มากขึ้นรวมถึงการรับน้ำหนักที่สูงกว่าเคย
  • ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยการลดปริมาณน้ำหนักบรรทุกของตัวนำที่ใช้ร่วมกันกับตัวนำตัวที่สอง

7. ตัวเลื่อนขยายเสริม (BS)

  • สำหรับโมเมนต์ตามแนวแกนและโมเมนต์ตามขวางที่มากขึ้นรวมถึงการรับน้ำหนักที่สูงกว่าเคย
  • ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม

8. ตำแหน่งมอเตอร์ที่เลือกได้ (TB)

  • เลือกได้อย่างอิสระที่ตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งบริเวณส่วนท้ายของแกน
  • สามารถติดตั้งมอเตอร์พร้อมจุดต่อสายเคเบิลได้ 4 x 90° รอบแกนของตัวเอง
  • สามารถแปลงได้ตลอดเวลา

9. ตำแหน่งมอเตอร์ที่เลือกได้ (BS)

  • ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมของมอเตอร์: ตามแนวแกนหรือแบบขนาน โดยจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางด้านขวา (MR) หรือด้านซ้าย (ML) ฝั่งละตัว
  • ตามแนวแกน: สามารถติดตั้งมอเตอร์แบบหมุนได้ 4 x 90° รอบแกนของตัวเอง
  • แบบขนาน: ชุดติดตั้งสามารถติดตั้งได้ที่ 3x90° และมอเตอร์สามารถหมุนได้ที่ 3x90° รอบแกนของตัวเอง

10. ความปลอดภัยผ่านการสแกนของเซ็นเซอร์เพิ่มเติมและพร็อกซิมิตี้สวิตซ์

  • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้วัสดุติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ถึง 2 ตัวในร่องโปรไฟล์
  • การติดตั้งแบบฝังโดยไม่รบกวนขอบด้านนอกของส่วนตัดขวางระบบขับเคลื่อน

ELGT แกนแบบหมุนสำหรับระบบจัดเก็บสินค้าแบบแคนทีริเวอร์ - ราคาไม่แพง กะทัดรัด และแข็งแกร่ง

ระบบแคนทีริเวอร์ที่มีคะแนน ELGT ของแกนแบบหมุนโดดเด่นด้วยข้อได้เปรียบที่มีให้สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และในการใช้งานเดสก์ท็อปตลอดจนในการผลิตแบตเตอรี่ แต่ก็ยังสามารถใช้ ELGT ในระบบทดสอบและตรวจสอบ ในการจัดการชิ้นส่วนขนาดเล็ก และในระบบการประกอบได้

ทุกที่ที่กระบวนการผลิตของคุณร้องขอ ที่ที่ไม่ให้สร้างเส้นทางสายพานลำเลียง หรือที่ที่มีการกำหนดค่าสูงสุดของความกะทัดรัดของเค้าโครงเครื่องจักร ด้วยแกนแบบหมุน ELGT ที่กะทัดรัดและราคาไม่แพงนั้นจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน ระบบที่มี ELGT สามารถรวมกันได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อสร้างระบบจัดเก็บสินค้าแบบแคนทีริเวอร์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่นเดียวกันกับรวมเข้ากับแกนเชิงเส้นตรง ELGC หรือ มินิสไลด์ EGSC ได้โดยตรง

  • รางคู่ของแกนเลื่อนหรือรางเดี่ยวแบบกว้างพิเศษเพื่อความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นสูง
  • การหุ้มรางเลื่อนและไดรฟ์แกนหมุนด้วยการออกแบบ Hardcover-Design
  • ส่วนประกอบเชื่อมต่อที่เบามากและในขณะเดียวกันก็มีเสถียรภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่แม่นยำของทุกแกนเข้าด้วยกัน
  • การค้นหาตำแหน่งที่ง่ายและคุ้มค่าโดยใช้พร็อกซิมิตี้สวิตซ์และชุดอแดปเตอร์สำหรับเซนเซอร์ชนิดใช้แสงที่มีจำหน่ายทั่วไปในตลาดเอเชีย

สายพานฟันเฟืองและแกนหมุน EGC – มีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนี้มีลักษณะเฉพาะในด้านความแข็งแกร่งและความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดสำหรับการรองรับภาระและโมเมนต์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ EGC-HD เวอร์ชันสำหรับงานหนัก แต่ในทางกลับกันแกนยังให้ความเร็วสูงสุดสูงและไดนามิกที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระยะชักที่ยาวสูงถึง 8.5 ม.

การเชื่อมต่อสูงสุดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพสูงสุด และใช้งานง่ายด้วยเซอร์โวมอเตอร์และตัวควบคุมไดรฟ์จาก Festo เป็นการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดระหว่างกลไกและเทคโนโลยีการควบคุมของคุณ และสามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในฐานะระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์ด้วย Festo Automation Suite ผสมผสานระบบไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสภาพแวดล้อม - ผสานรวมกับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจาก Festo ได้อย่างลงตัว

ตัวควบคุมไดรฟ์ CMMT และเซอร์โวมอเตอร์ EMMT-AS

กะทัดรัดและใช้งานได้ในระดับสากล

CMMT-AS เป็นหนึ่งในตัวควบคุมไดรฟ์ที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุดที่มีอยู่ในภาคส่วนของการควบคุมแรงดันต่ำ ตัวควบคุมไดรฟ์ที่ถูกปรับราคาและขนาดให้เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวแบบจุดต่อจุดและการสอดแทรกแบบไดนามิกและแม่นยำสูง ตัวควบคุมแรงดันต่ำ CMMT-ST ที่พร้อมใช้งานสำหรับงานระบุตำแหน่งและโซลูชันการเคลื่อนไหวที่ประหยัดและเรียบง่ายและมีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่ต่ำ

ตัวควบคุมไดรฟ์ทั้งสองสามารถรวมเข้ากับสภาวะแวดล้อมระบบที่ใช้อีเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่น ซึ่งบล็อกฟังก์ชันเฉพาะการควบคุมจะพร้อมให้ดาวน์โหลด ข้อดีที่สำคัญของตระกูล CMMT คือคอมมิชชั่นนิ่งที่ง่ายและปราศจากข้อผิดพลาดภายในไม่กี่นาทีและเพียงไม่กี่ขั้นตอนผ่าน Festo Automation Suite

เซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส AC EMMT-AS ซึ่งเหมาะสำหรับ CMMT-AS นั้นสร้างความประทับใจด้วยความสามารถในการควบคุมที่ดีและความแม่นยำของเส้นทางในงานวางตำแหน่งสำหรับข้อกำหนดทุกประเภทและการใช้งานแบบไดนามิก และการเชื่อมต่อ EMMT-AS กับ CMMT-AS โดยใช้ one-cable solution (OCP) ช่วยลดภาระในการติดตั้งในเครื่องของคุณและช่วยประหยัดพื้นที่

กะทัดรัด ประหยัด ติดตั้งง่ายและเชื่อมต่อสะดวก

  • Multi-protocol: สามารถเลือก Ethernet protocol ที่ต้องการได้ ทั้งใน Festo Automation Suite หรือบนเซอร์โวไดร์ฟโดยตรง
  • การประหยัดพื้นที่ในตู้ควบคุม
  • การเชื่อมต่อทั้งหมดและชุดควบคุม CDSB ที่ด้านหน้าและด้านบนของตัวควบคุมบน CMMT-AS
  • CMMT-ST มีขนาดกะทัดรัดกว่าตัวควบคุมไดรฟ์ CMMT-AS ที่มีขนาดเล็กที่สุดถึง 50%
  • ตัวควบคุมที่มีความกว้าง ความลึก และความสูงที่น้อยมาก: หนึ่งในตัวควบคุมที่เล็กที่สุดในการแข่งขัน
  • ความหนาแน่นการบรรจุที่สูงเป็นพิเศษของตัวควบคุมผ่านการต่อวงจรแบบอนุกรมที่มีประสิทธิภาพ

รู้ไว้ไม่เสียหาย: การผสมผสานระหว่างตัวควบคุมแรงดันต่ำและแรงดันต่ำพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงและความประหยัดที่สุด

ตัวควบคุมไดรฟ์ CMMT-AS (ตัวควบคุมแรงดันต่ำ) และ CMMT-ST (ตัวควบคุมแรงดันต่ำพิเศษ) สามารถรวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยแนวคิดแพลตฟอร์มทั่วไป ซึ่งแต่ละการเคลื่อนไหวของการใช้งานสามารถออกแบบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสมที่สุด CMMT-ST ครอบคลุมช่วงพลังงานตั้งแต่ 50 W ถึง 300 W และ CMMT-AS สามารถใช้งานพลังงานระหว่าง 350 W ถึง 6.5 kW หรือ 12 kW ในอนาคต นอกจากนี้พื้นที่ที่จำเป็นในเครื่องจักรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตู้ควบคุมยังได้รับการปรับให้เหมาะสมอีกด้วย ฟิลด์บัสอินเทอร์เฟซตัวเดียวกันและการผสานรวมที่ราบรื่นและสม่ำเสมอในสภาวะแวดล้อมระบบแบบใช้อีเทอร์เน็ตทำให้การวางแผนโครงการและการจัดการของตระกูลตัวควบคุมไดรฟ์ทั้งหมดง่ายและสะดวก

แนวคิดในการติดตั้งและควบคุมมีปฏิกิริยาต่อกัน ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรมจึงต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างชาญฉลาดสำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะต้องการแนวคิดการควบคุมแบบอิสระพร้อม Motion-Control และระบบ I/O ระยะไกลสำหรับโมดูลาร์เพิ่มเติมและอิสระในเค้าโครงระบบที่มากขึ้น เครือข่ายที่สมบูรณ์แบบจากระบบ I/O และโซลูชันการควบคุมที่มีแนวคิดการควบคุมทั่วไปอื่นๆ หรือการผสานรวมที่สมบูรณ์แบบและไร้รอยต่อในสภาวะแวดล้อมระบบของคุณพร้อมด้วยโปรโตคอลแบบใช้อีเธอร์เน็ต: ทุกสิ่งเป็นไปได้ เราเรียกสิ่งนี้ว่าการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

การกระจายศูนย์อัตโนมัติด้วย I/O ระยะไกล: ระบบ

โทโพโลยีระบบเครือข่าย :
ตามหลักการเดซี่เชน หนึ่งหรือสองเส้นทางสามารถตั้งค่าได้ โดยเริ่มจากอินเทอร์เฟซบัส ในอนาคตยังมีโทโพโลยีแบบดาวและแบบต้นไม้อีกด้วย

การสื่อสารของฟิลด์บัส:
การเชื่อมต่อกับตัวควบคุมระดับสูงผ่านโปรโตคอลบัสที่ใช้อีเธอร์เน็ต เช่นเดียวกับ EtherCAT และ PROFIBUS

การสื่อสารระบบ AP:
เทคโนโลยีการสื่อสาร AP เชื่อมต่อโฮสต์ PLC กับอุปกรณ์ IO-Link อินพุตและเอาต์พุตดิจิทัลและอนาล็อกและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังคลาวด์ในแพ็คเกจง่ายๆ แพ็คเกจเดียว

การสื่อสาร IO-Link:
IO-Link Master จำนวนหลายตัวพร้อม IO-Link Devices ที่สูงสุดได้สี่ตัวสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟสบัสได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วอุปกรณ์ IO-Link สูงสุด 316 ตัวสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เฟสบัสในขีดจำกัดที่ระบบกำหนดไว้

ระบบอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ด้วย I/O ระยะไกล: CPX-AP-I

ด้วย CPX-AP-I คุณจะมีระบบ I/O ระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ เปิดและขยายได้ คุณสามารถรวมโมดูล I/O ประสิทธิภาพสูง วาล์วเทอร์มินอลที่มีอยู่ และ IO-Link Devices และไดรฟ์ไฟฟ้าจำนวนมากเข้ากับระบบโฮสต์ที่สำคัญที่สุดได้โดยตรง และบนพื้นฐานของการสื่อสารระบบ AP ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบ I/O ระยะไกลทำให้การสื่อสารตั้งแต่ชิ้นงานจนถึงระบบคลาวด์นั้นราบรื่น ฟิลด์การใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบ I/O ระยะไกล CPX-AP-I คือเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่การติดตั้งจำกัด เช่น ในเครื่องประกอบหรือในเครื่องจักรแบบโมดูลาร์และการออกแบบระบบ ระบบการจัดการและระบบเปลี่ยนเครื่องมือ การใช้งานที่เคลื่อนที่ซึ่งมีน้ำหนักเบาและพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก หรือเมื่อพูดถึงกระบวนการผลิตที่รวดเร็วด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์ และอีกมากมาย

  • ความสามารถแบบเรียลไทม์: รอบเวลาของบัสสูงถึง 250 µs
  • การสื่อสาร: การรวมเข้ากับเครือข่าย EtherCAT, PROFIBUS และอีเธอร์เน็ตโดยตรง
  • มากประสิทธิภาพ: มีโมดูลมากถึง 500 ตัวบนอินเตอร์เฟสบัสในการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย
  • ไม่ซ้ำใคร: การรวมกันโดยตรงของวาล์วเทอร์มินอลล์จาก Festo ที่มีอยู่

Handling system - ประกอบและทดสอบพร้อมสำหรับการติดตั้ง

ระบบพร้อมติดตั้งของเรามีโซลูชันที่สมบูรณ์ที่เร็วและปลอดภัยสำหรับการใช้งานของคุณ: ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ทดสอบแล้ว และทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว - ไฟฟ้า นิวเมติก หรือแบบผสม รวมถึงการจ่ายพลังงานสำหรับสาย Cable และสายยาง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และแพ็คเกจเซอร์โวไดรฟ์ที่เข้าชุดกัน

ระบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้

  • ระบบแกนเดี่ยว 1 มิติ
  • โครงเหล็กเชิงเส้นและพื้นผิวเรียบแบบ 2 มิติ
  • โครงเหล็กเชิงเส้น 3 มิติและระบบจัดวางสินค้าแบบเสาเดียว

รวมไว้ในโซลูชันที่กะทัดรัดและประหยัดค่าใช้จ่ายมาก หรือมั่นใจด้วยความแข็งแกร่งทางกลสูงและการออกแบบที่ทนทาน ไม่ว่าจะสำหรับน้ำหนักบรรทุกที่เบาหรือหนัก หรือสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และระยะชักที่ยาวมาก

คู่มือการจัดการออนไลน์ - ออกแบบ Handling system

คุณสามารถกำหนด Handling system ที่เหมาะพอดีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยคู่มือการจัดการออนไลน์ ตั้งแต่โซลูชันแบบแกนเดียวไปจนถึงโครงเหล็ก 3 มิติ เพียงป้อนคำจำกัดความของแกน น้ำหนักบรรทุก ฯลฯ แล้วคุณจะได้รับระบบที่พร้อมสั่งซื้อและปราศจากข้อผิดพลาดภายในเวลาเพียง 20 นาที เราจะจัดส่งพร้อมข้อมูล CAD และไฟล์คอมมิชชั่นนิ่งซึ่งพร้อมติดตั้งหรือประกอบในบางส่วน

เริ่มใช้คู่มือการใช้งานออนไลน์

เทคโนโลยีจากมุมมองของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเรา

"ด้วย Simplified Motion Series เราได้รวมความเรียบง่ายของระบบนิวเมติกเข้ากับข้อดีของเทคโนโลยีไดรฟ์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถแก้ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการวางตำแหน่งที่ง่ายที่สุดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำ”

เบิร์นด์ เชเฟอร์
การจัดการผลิตภัณฑ์ ไดรฟ์ไฟฟ้า Festo SE & Co. KG

“ระบบ I/O ระยะไกลแบบกระจายศูนย์ CPX-AP-I มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายของเครื่องจักรของคุณและในขณะเดียวกันก็เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับข้อกำหนดของโรงงานดิจิทัลในอนาคต เซ็นเซอร์ CPX-AP-I วาล์วเทอร์มินอลหรือไดรฟ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอล แอนะล็อก หรือ IO-Link นั้นรวมและเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของคุณอย่างง่ายดายและราบรื่น”

เรเน่ นอยมันน์
การควบคุมการจัดการผลิตภัณฑ์ Festo SE & Co. KG

"ด้วยการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ลูกค้าของเราสามารถรวมตัวควบคุมแรงดันต่ำและต่ำพิเศษ CMMT ตั้งแต่วันนี้จาก 50 W ถึง 6 kW และในเร็วๆ นี้สูงถึง 12 kW เข้ากับ Control System แบบใช้อีเธอร์เน็ตได้โดยตรง - เช่นในเครือข่าย PROFINET Ethernet/IP, EtherCAT และ Modbus”

ทิม อ็อตโต
การจัดการผลิตภัณฑ์ ไดรฟ์ไฟฟ้า Festo SE & Co. KG