ความน่าเชื่อถือที่มีชื่อ: DFM. คู่มือการเชิงเส้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในตลาดสร้างความประทับใจด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม ของเส้นบอกแนว โดยมีความทนทาน @ และความยืดหยุ่น @
ปลอดภัย จัดการง่าย และยืดหยุ่น ลิเนียร์ไกด์นี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่แรงบิดสูง นี่คือความสามารถในการเป็นผู้นำระดับสูงในการออกแบบตลับลูกปืนทั้งสองแบบ: พร้อมรางเลื่อนหรือปลอกไกด์พร้อมรางลูกปืนหมุนเวียน
กระบอกลมแบบสองจังหวะของซีรีส์ DFM สามารถเคลื่อนย้ายมวลได้สูงกว่าคู่แข่งถึง 100% ด้วยไกด์สองแบบที่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน หมายความว่าคุณสามารถใช้ขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาดและประหยัดพื้นที่ได้ การมีส่วนร่วมของ Festo ในการสร้างเครื่องจักรรุ่นใหม่ของคุณ รวมถึงการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและการจ่ายอากาศที่ยืดหยุ่น
เนื่องจากมีตัวเลือกการติดตั้งและการเชื่อมต่ออากาศที่แตกต่างกัน DFM จึงปรับให้เข้ากับทุกการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น. ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวขวาง เป็นตัวนำยูนิตแบบขันเกลียวหรือขันเกลียวโดยตรง
ด้วยการผสมผสานระหว่างไดรฟ์ลิเนียร์และ Guide Unit ที่มีประสิทธิภาพสูง DFM จึงสามารถเคลื่อนย้ายมวลขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยแม้ในพื้นที่การติดตั้งจะมีขนาดเล็ก. เนื่องจากบูชแบริ่งที่ยืดหยุ่นได้ ลิเนียร์ไกด์จึงถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ เช่น การหยุด การยก หรือการจับยึดพร้อมระบบป้องกันการบิด และรางนำเชิงเส้นยังทำงานอย่างแม่นยำมากในแง่ของความสามารถในการทำซ้ำ
นอกจากนี้ ไกด์ซิลินเดอร์ DFM ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์แกนกลางของ Festo ดังนั้นจึงมีจำหน่ายทั่วโลกในรุ่นลูกปืนหรือตลับลูกปืนธรรมดา ไกด์ยูนิตที่เชื่อถือได้และทนทานช่วยให้คุณรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้ากับเครื่องจักรของคุณได้
เนื่องจากตลับลูกปืนนำร่องที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระบอกลิเนียร์ของซีรีส์ DFM จึงมีความยืดหยุ่นและทนทานกว่ามากเมื่อเทียบกับไกด์จากคู่แข่ง
คุณสามารถหาไกด์ซิลินเดอร์แบบดับเบิ้ลแอคติ้งในเวอร์ชันที่มีเพลทลดแรงสั่นสะท้านหรือโช้คอัพที่ปรับได้ ดังนั้นจึงสามารถเลือกคุณสมบัติของตำแหน่งสิ้นสุดได้ และนั่นยังไม่หมดเพียงเท่านั้น: อุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับกระบอกสูบจาก Festo ช่วยให้การว่าจ้างกระบอกสูบไกด์ของคุณง่ายขึ้น - ทุกอย่างประสานงานกันและสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน