• สินค้า
  • ดาวน์โหลด

กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง

SMAT-8M เป็นเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งสำหรับการตรวจจับแบบไร้การสัมผัสของตำแหน่งลูกสูบของไดรฟ์ที่ตรวจจับแม่เหล็ก เครื่องนี้จะส่งสัญญาณเอาท์พุตแอนะล็อกตามสัดส่วนเส้นทางในช่วงการวัดการกระจัด การเชื่อมต่อทำโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมโดยตรงกับอินพุตแบบแอนะล็อกของ PLC เนื่องจากรูปทรงที่เล็กมาก SMAT-8M จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับกริปเปอร์ ไดรฟ์แบบจังหวะสั้น และในทุกการใช้งานที่มีพื้นที่ในการติดตั้งจำกัด

ยอดเยี่ยม: ประสิทธิภาพ

ด้วยรูปทรงที่เล็ก ทำให้สามารถติดตั้ง SMAT-8M ได้อย่างปลอดภัยและด้วยนอตบนกริปเปอร์และกระบอกลมแบบคอมแพค เพียงสอดลงไปในนอตจากด้านบนแล้วขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมขนาด 1.5 มม. น้ำหนักที่ลดลงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายด้วยกริปเปอร์ ช่วงการตรวจจับสูงสุด 52 มม. รับประกันตัวเลือกจุดสวิตช์อิสระสำหรับการใช้งาน เช่น การจับยึด การหนีบจับ การกด การรัดตึง และอื่นๆ

ยืดหยุ่น: ขอบเขตการใช้งาน

SMAT-8M อยู่บนไดรฟ์เฟสโต้เกือบทั้งหมดที่มีนอตรูปตัว T – พร้อมทิศทางการติดตั้งที่เลือกได้อย่างอิสระ ตัวส่งสัญญาณตำแหน่งสามารถเชื่อมต่อกับอินพุตแบบแอนะล็อกด้วยเอาต์พุตแอนะล็อก 0... 10 V - โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ
รูปทรงที่กะทัดรัดของตัวส่งสัญญาณตำแหน่งช่วยให้สามารถใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยกระบอกลมแบบคอมแพคและกริปเปอร์ขนาดกะทัดรัด เช่น การกดเข้า การหนีบจับ และการเลือกสิ่งที่ดี/ไม่ดี

ปลอดภัย: ฟังก์ชัน

ในกรณีที่เกินขอบเขตการทำงาน การตรวจจับที่อยู่นอกขอบเขตในตัวจะช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อความจะถูกส่งผ่านสัญญาณแอนะล็อกและ LED หลักการวัดแบบไร้การสัมผัสรับประกันการสืบค้นที่ปราศจากการสึกหรอ

แอนิเมชันผลิตภัณฑ์

ดูที่นี่ว่า SMAT-8M ใช้งานได้หลากหลายเพียงใด – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กด้วยรูปทรงที่กะทัดรัดและการประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

SMAT-8M การตรวจจับวัตถุ

ตัวอย่างการใช้งาน: การตรวจจับวัตถุ